Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
O3D200
Nombre d'entrées et sorties | Nombre d'entrées numériques : 2, nombre de sorties numériques : 2 | Capteur d'image | Puce ToF PMD 3D | Sortie de tension analogique(V) | 0-10 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d’entrées numériques | 2 | Protection | IP 67 | Charge en courant max. par sortie(mA) | 100 |
Éclairage intérieur | Oui (infrarouge : LED à rayonnement invisible 850 nm) | Matériaux | Boîtier : aluminium moulé sous pression, lentille frontale : PMMA, fenêtre d'affichage : PC | Consommation de courant(mA) | Courant d’impulsion de crète : 3.250, valeur typique : 960) |
Indice de protection | III | Type de protection de court-circuit | Pulsé | Sortie de courant analogique(mA) | 4-20 |
Températures de stockage(°C) | -40-85 | Tension de fonctionnement(V) | 24 DC | Température ambiante(°C) | -10-50 |
Norme de transmission | 10Base-T, 100Base-TX | Fonction de sortie | 24 V PNP | Nombre total de sorties | 2 |
Charge max.(Ω) | 300 | Nombre de sorties numériques | 2 (configurable) | Résistance min. de charge(Ω) | 10000 |
Puissance absorbée(W) | 16 | Protection de court-circuit | Oui | Tolérance de tension de fonctionnement(%) | 10 |
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V) | 1 | Interface de communication | Ethernet | Vitesse max. de lecture(Hz) | 20 |
Angle d’ouverture 3D(°) | 40 x 30 | Protection de surcharge | Oui | Déclencheur | 24 V PNP (IEC 61131-2 type 1) |
Circuit d’entrée des entrées numériques | 24 V PNP (configurable, IEC 61131-2 type 1) | Résolution d’image 3D(px) | 64 x 48 | Dimensions(mm) | 123.5 x 75 x 95 |
Affichage | État de commutation : 4 x LED, jaunes 4 x LED, vertes Affichage 10 segments, 4 chiffres |
Vitesse de transmission | 10; 100 |
Vous vous trouvez sur la page de Capteur PMD, le numéro d'article est le suivant: O3D200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article O3D200.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles