Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
O3D300 |
O3D302 |
O3D304 |
O3D310 |
O3D312 |
O3D314 |
O3D352 |
O3D354 |
O3DC02 |
O3M151 |
O3M161 |
O3M251 |
O3M261 |
O3M271 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Protection | Plage de mesure (m) | Matériaux | Application | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Type de lumière | Interface de communication | Vitesse max. de lecture (Hz) | Angle d’ouverture 3D (°) | Résolution d’image 3D (px) | Dimensions (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,008.39 € | 1 | 4 jours | IP 65; IP 67 | < 30 | Boîtier : aluminium injecté ; lentille avant : verre Gorilla ; afficheur de fonctions : PA | Dimensionnement de l’objet, surveillance de complétude, surveillance de niveau, surveillance de distance, surveillance de volume | 20.4-28.8 DC | -10-50 | - | Ethernet | 25 | 40 x 30 | 176 x 132 | 72 x 67.1 x 82.6 | ||
2,008.39 € | 1 | 4 jours | IP 65; IP 67 | < 30 | Boîtier : aluminium injecté ; lentille avant : verre Gorilla ; afficheur de fonctions : PA | Dimensionnement de l’objet, surveillance de complétude, surveillance de niveau, surveillance de distance, surveillance de volume | 20.4-28.8 DC | -10-50 | - | Ethernet | 25 | 60 x 45 | 176 x 132 | 72 x 65 x 82.6 | ||
2,008.39 € | 1 | 4 jours | IP 65; IP 67 | < 30 | Boîtier : aluminium injecté ; lentille avant : verre Gorilla ; afficheur de fonctions : PA | Dimensionnement de l’objet, surveillance de complétude, surveillance de niveau, surveillance de distance, surveillance de volume | 20.4-28.8 DC | -10-50 | - | Ethernet | 25 | 70 x 51 | 176 x 132 | 72 x 65 x 82.6 | ||
2,209.43 € | 1 | 4 jours | IP 65; IP 67; IP 69K | < 30 | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L) ; lentille avant : PMMA ; afficheur de fonctions : PA | Dimensionnement de l’objet, surveillance de complétude, surveillance de niveau, surveillance de distance, surveillance de volume, navigation de préhenseur de robot, dépalettisation | 20.4-28.8 DC | -10-50 | - | Ethernet | - | 40 x 30 | 176 x 132 | 72 x 65 x 89.2 | ||
2,209.43 € | 1 | 4 jours | IP 65; IP 67; IP 69K | < 30 | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L) ; lentille avant : PMMA ; afficheur de fonctions : PA | Dimensionnement de l’objet, surveillance de complétude, surveillance de niveau, surveillance de distance, surveillance de volume, navigation de préhenseur de robot, dépalettisation | 20.4-28.8 DC | -10-50 | - | Ethernet | - | 60 x 45 | 176 x 132 | 72 x 65 x 89.2 | ||
2,209.43 € | 1 | 4 jours | IP 65; IP 67; IP 69K | < 30 | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L) ; lentille avant : PMMA ; afficheur de fonctions : PA | Dimensionnement de l’objet, surveillance de complétude, surveillance de niveau, surveillance de distance, surveillance de volume, navigation de préhenseur de robot, dépalettisation | 20.4-28.8 DC | -10-50 | - | Ethernet | - | 70 x 51 | 176 x 132 | 72 x 65 x 90 | ||
2,008.39 € | 1 | 4 jours | IP 65; IP 67 | < 30 | Boîtier : aluminium injecté ; lentille avant : verre Gorilla ; afficheur de fonctions : PA | Dimensionnement de l’objet, surveillance de complétude, surveillance de niveau, surveillance de distance, surveillance de volume, navigation de préhenseur de robot, dépalettisation | 20.4-28.8 DC | -10-50 | - | Ethernet | - | 60 x 45 | 176 x 132 | 72 x 65 x 89.2 | ||
2,008.39 € | 1 | 4 jours | IP 65; IP 67 | < 30 | Boîtier : aluminium injecté ; lentille avant : verre Gorilla ; afficheur de fonctions : PA | Dimensionnement de l’objet, surveillance de complétude, surveillance de niveau, surveillance de distance, surveillance de volume, navigation de préhenseur de robot, dépalettisation | 20.4-28.8 DC | -10-50 | - | Ethernet | - | 70 x 51 | 176 x 132 | 72 x 65 x 89.2 | ||
2,564.58 € | 1 | 3 jours | IP 65; IP 67 | < 30 | Boîtier : aluminium injecté ; lentille avant : verre Gorilla ; afficheur de fonctions : PA | Détection d'obstacles | 20.4-28.8 DC | -10-50 | - | Ethernet | - | 60 x 45 | 176 x 132 | 72 x 65 x 82.6 | ||
1,783.38 € | 1 | 4 jours | IP 67, IP 69K (avec connecteurs montés ou caches de protection) | - | Aluminium moulé sous pression | Sortie de données d’image 3D | 9-32 DC | -40-85 | Lumière infrarouge | CAN, Ethernet | - | 70 x 23 | 64 x 16 | 143 x 85 x 70.1 | ||
1,783.39 € | 1 | 4 jours | IP 67, IP 69K (avec connecteurs montés ou caches de protection) | - | Aluminium moulé sous pression | Sortie de données d’image 3D | 9-32 DC | -40-85 | Lumière infrarouge | CAN, Ethernet | - | 95 x 32 | 64 x 16 | 143.8 x 85 x 70.1 | ||
2,816.73 € | 1 | 4 jours | IP 67, IP 69K (avec connecteurs montés ou caches de protection) | - | Aluminium moulé sous pression | Sortie de données d’image 2D et 3D | 9-32 DC | -40-85 | Lumière infrarouge | CAN, Ethernet | - | 70 x 23 | 64 x 16 | 143.8 x 85 x 70.1 | ||
2,910.88 € | 1 | 4 jours | IP 67, IP 69K (avec connecteurs montés ou caches de protection) | - | Aluminium moulé sous pression | Sortie de données d’image 2D et 3D | 9-32 DC | -40-85 | Lumière infrarouge | CAN, Ethernet | - | 95 x 32 | 64 x 16 | 143.8 x 85 x 70.1 | ||
2,990.35 € | 1 | 4 jours | IP 67, IP 69K (avec connecteurs montés ou caches de protection) | - | Aluminium moulé sous pression | Sortie de données d’image 2D et 3D | 9-32 DC | -40-85 | Lumière infrarouge | CAN, Ethernet | - | 97 x 44 | 64 x 16 | 143.8 x 85 x 70.1 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Protection
Plage de mesure(m)
Matériaux
Application
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Type de lumière
Interface de communication
Vitesse max. de lecture(Hz)
Angle d’ouverture 3D(°)
Résolution d’image 3D(px)
Dimensions(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles