Appareil photo PMD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

O3D201

Référence pièce
O3D201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,832.95 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre d'entrées et sorties Nombre d'entrées numériques : 2, nombre de sorties numériques : 2 Capteur d'image Puce ToF PMD 3D Sortie de tension analogique(V) 0-10
Nombre d’entrées numériques 2 Protection IP 67 Charge en courant max. par sortie(mA) 100
Éclairage intérieur Oui (infrarouge : LED à rayonnement invisible 850 nm) Matériaux Boîtier : aluminium moulé sous pression, lentille frontale : PMMA, fenêtre d'affichage : PC Consommation de courant(mA) Courant d’impulsion de crète : 3.250, valeur typique : 960)
Indice de protection III Type de protection de court-circuit Pulsé Sortie de courant analogique(mA) 4-20
Températures de stockage(°C) -40-85 Tension de fonctionnement(V) 24 DC Température ambiante(°C) -10-50
Norme de transmission 10Base-T, 100Base-TX Fonction de sortie 24 V PNP Nombre total de sorties 2
Charge max.(Ω) 300 Nombre de sorties numériques 2 (configurable) Résistance min. de charge(Ω) 10000
Puissance absorbée(W) 16 Protection de court-circuit Oui Tolérance de tension de fonctionnement(%) 10
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V) 1 Interface de communication Ethernet Vitesse max. de lecture(Hz) 20
Angle d’ouverture 3D(°) 40 x 30 Protection de surcharge Oui Déclencheur 24 V PNP (IEC 61131-2 type 1)
Circuit d’entrée des entrées numériques 24 V PNP (configurable, IEC 61131-2 type 1) Résolution d’image 3D(px) 64 x 48 Dimensions(mm) 123.5 x 75 x 95
Affichage État de commutation : 4 x LED, jaunes
4 x LED, vertes
Affichage 10 segments, 4 chiffres
Vitesse de transmission 10; 100

Vous vous trouvez sur la page de Appareil photo PMD, le numéro d'article est le suivant: O3D201.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article O3D201.

Assistance technique