Capteur spéculaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
O4E200
O4E201
O4E500
O4E501
O4S200
O4S500
O4S501
O5E51A
O5E200
O5E500
O5E501
O5E502
O5E700
O5S51A
O5S200
O5S500
O5S501
O5S700
O6E200
O6E201
O6E202
O6E203
O6E204
O6E205
O6E206
O6E207
O6E210
O6E215
O6E216
O6E300
O6E301
O6E302
O6E303
O6E304
O6E305
O6E306
O6E307
O6E309
O6E320
O6E400
O6E401
O6E402
O6E403
O6E404
O6E405
O6E700
O6E701
O6E702
O6E703
O6E704
O6E705
O6S200
O6S201
O6S202
O6S203
O6S215
O6S300
O6S301
O6S302
O6S303
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Chute de tension max. en commutation de sortie AC
(V)
Classe de protection laser Protection Courant de charge min.
(mA)
Conception électrique Matériaux Longueur d’onde
(nm)
Consommation de courant
(mA)
Indice de protection Application Les dimensions du spot lumineux se rapportent à Raccordement électrique - prise mâle Type de protection de court-circuit Désignation de filet Températures de stockage
(°C)
Alignement de la lentille Tension de fonctionnement
(V)
Plage
(m)
Raccordement électrique Fréquence AC
(Hz)
Plage réglable Température ambiante
(°C)
Protection contre l’inversion de polarité Typ. Durée de vie
(h)
Charge max. en courant pour la sortie de contrôle de fonctionnement
(mA)
Amplificateurs de commutation Diamètre max. du spot lumineux
(mm)
Raccordement aux amplificateurs de commutation Courant permanent assigné en commutation de sortie AC
(mA)
Fonction de sortie Charge max. de courant en mode double sortie
(mA)
Fréquence de commutation DC
(Hz)
Protection de court-circuit Type de lumière Boîtier Chute de tension max. en commutation de sortie DC
(V)
Fréquence de commutation AC
(Hz)
Chute de tension maximale de la sortie de contrôle de fonctionnement
(V)
Interface de communication Matériau de lentille Fonction spéciale Courant max. de fuite
(mA)
Diamètre du plus petit objet détectable
(mm)
Sortie de contrôle de fonctionnement Courant permanent assigné en commutation de sortie DC
(mA)
Émetteur / récepteur Temporisation max. de démarrage
(ms)
Protection de surcharge Courant assigné de courte durée admissible en sortie de commutation
(mA)
Capacité des contacts Puissance absorbée max.
(VA)
Protection anti-court-circuit Tension nominale d’isolation
(V)
Révision IO-Link Dimensions
(mm)
Type de port maître requis Affichage Tension nominale
(V)
Type de transmission Accessoires (inclus)

160.76 €

1 4 jours --IP 67-PNPBoîtier : PA, monture : acier inoxydable, fenêtre LED : PC62412II---Pulsé---10 à 36 DC (« supply class 2 » selon cULus)0-50Connecteur : 1 x M12-Non-25-60Oui------Mode d’actionnement au sombre-1000OuiLumière rougeRectangulaire2.5---PMMA----200Récepteur-Oui------74.4 x 27 x 63.8-État de commutation : 2 x LED, jaunes---

160.76 €

1 4 jours --IP 67-PNPBoîtier : PA, monture : acier inoxydable, fenêtre LED : PC62412II---Pulsé---10 à 36 DC (« supply class 2 » selon cULus)0-50Connecteur : 1 x M12-Non-25-60Oui------Mode d’actionnement au clair-1000OuiLumière rougeRectangulaire2.5---PMMA----200Récepteur-Oui------74.4 x 27 x 63.8-État de commutation : 2 x LED, jaunes---

168.69 €

1 4 jours --IP 67-PNPBoîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPE62412II---Pulsé---10 à 36 DC (« supply class 2 » selon cULus)0-80Connecteur : 1 x M12-Oui-25-60Oui------Mode clair/sombre (programmable)-1000OuiLumière rougeRectangulaire2.5---PMMA----200Récepteur-Oui------74.4 x 27 x 63.8-État de commutation : 1 x LED, jaune
Fonction d'apprentissage : oui
Verrou électronique : oui
---

174.84 €

1 4 jours --IP 67-PNPBoîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPE62412II---Pulsé---10-36 DC0-80Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,34 mm²-Oui-25-60Oui------Mode clair/sombre (programmable)-1000OuiLumière rougeRectangulaire2.5---PMMA----200Récepteur-Oui------74.4 x 27 x 63.8-État de commutation : 1 x LED, jaune
Fonction d'apprentissage : oui
Verrou électronique : oui
---

134.57 €

1 4 jours --IP 67--Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, fenêtre LED : PC62420II-À portée maximale-----10 à 36 DC (« supply class 2 » selon cULus)0-50Connecteur : 1 x M12-Non-25-60Oui---1000------Lumière rougeRectangulaire----PMMA-----Émetteur-Oui------74.4 x 27 x 63.8-Marche : 1 x LED, verte---

133.38 €

1 4 jours --IP 67--Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPE62420II-À portée maximale-----10 à 36 DC (« supply class 2 » selon cULus)0-80Connecteur : 1 x M12-Non-25-60Oui---2400------Lumière rougeRectangulaire----PMMA-----Émetteur-Oui------74.4 x 27 x 63.8-Marche : 1 x LED, verte---

138.24 €

1 4 jours --IP 67--Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPE62420II-À portée maximale-----10-36 DC0-80Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,34 mm²-Non-25-60Oui---2400------Lumière rougeRectangulaire----PMMA-----Émetteur-Oui------74.4 x 27 x 63.8-Marche : 1 x LED, verte---

246.17 €

1 4 jours ----PNPBoîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPU, support de protection : acier inoxydable-11III---Pulsé---10 à 30 DC (en cas d'utilisation hors zone dangereuse : 10 à 36)< 25--Oui-10-50Oui------Mode clair/sombre (programmable)-1000OuiLumière rougeRectangulaire2.5---PMMA----100 (en cas d'utilisation hors zone dangereuse : 200)Récepteur-Oui------105 x 30 x 62-État de commutation : 1 x LED, jaune
Fonction d'apprentissage : oui
Verrou électronique : oui
---

152.46 €

1 4 jours --IP 67-PNPBoîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPE62410II---Pulsé---10-36 DC< 20--Non-25-60Oui------Mode d’actionnement au sombre-1000OuiLumière rougeRectangulaire2.5---PMMA----200Récepteur-Oui------56 x 18.2 x 46.8-État de commutation : 1 x LED, jaune---

167.27 €

1 4 jours --IP 67-PNPBoîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPU62411II---Pulsé---10-36 DC< 25--Oui-25-60Oui------Mode clair/sombre (programmable)-1000OuiLumière rougeRectangulaire2.5---PMMA----200Récepteur-Oui------56 x 18.2 x 46.8-État de commutation : 1 x LED, jaune
Fonction d'apprentissage : oui
Verrou électronique : oui
---

172.60 €

1 4 jours --IP 67-PNPBoîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPU62411II---Pulsé---10-36 DC< 25--Oui-25-60Oui------Mode clair/sombre (programmable)-1000OuiLumière rougeRectangulaire2.5---PMMA----200Récepteur-Oui------56 x 18.2 x 46.8-État de commutation : 1 x LED, jaune
Fonction d'apprentissage : oui
Verrou électronique : oui
---

167.27 €

1 4 jours --IP 67-NPNBoîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPU-11II---Pulsé---10-36 DC< 25--Oui-25-60Oui------Mode clair/sombre (programmable)-1000OuiLumière rougeRectangulaire2.5---PMMA----200Récepteur-Oui------56 x 18.2 x 46.8-État de commutation : 1 x LED, jaune
Fonction d'apprentissage : oui
Verrou électronique : oui
---

139.20 €

1 4 jours --IP 67-PNPBoîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPU65511II---Pulsé---10-36 DC< 60Connecteur : 1 x M12-Oui-10-60Oui------Mode clair/sombre (programmable)-1000OuiLumière rougeRectangulaire2.5---PMMA--3 (60 m)-200Récepteur-Oui------56 x 18.2 x 46.8-État de commutation : 1 x LED, jaune
Fonction d'apprentissage : oui
Verrou électronique : oui
---

217.26 €

1 4 jours -----Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPU, support de protection : acier inoxydable-20III-------10 à 30 DC (en cas d'utilisation hors zone dangereuse : 10 à 36)< 25Connecteur : 1 x M12-Non-10-50Oui---625------Lumière rougeRectangulaire----PMMA-----Émetteur--------105 x 30 x 62-Marche : 1 x LED, verte---

130.18 €

1 4 jours --IP 67--Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPE62420II-À portée maximale-----10-36 DC< 20--Non-25-60Oui---500------Lumière rougeRectangulaire----PMMA-----Émetteur--------56 x 18.2 x 46.8-Marche : 1 x LED, verte---

130.18 €

1 4 jours --IP 67--Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPU62420II-À portée maximale-----10-36 DC< 25--Non-25-60Oui---625------Lumière rougeRectangulaire----PMMA-----Émetteur--------56 x 18.2 x 46.8-Marche : 1 x LED, verte---

135.52 €

1 4 jours --IP 67--Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPU62420II-À portée maximale-----10-36 DC< 25--Non-25-60Oui---625------Lumière rougeRectangulaire----PMMA-----Émetteur--------56 x 18.2 x 46.8-Marche : 1 x LED, verte---

202.33 €

1 4 jours -1IP 67--Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPU65513II-À portée maximale-----10-36 DC< 60Connecteur : 1 x M12-Non-10-60Oui---150------Lumière rougeRectangulaire----PMMA-----Émetteur--------56 x 18.2 x 46.8-Marche : 1 x LED, verte---

65.16 €

1 4 jours --IP 65; IP 67-PNPBoîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM6337; ((24 V))III---Pulsé---10-30 DC< 10Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,25 mm²-Oui-25-60Oui------Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000OuiLumière rougeRectangulaire2.5---PMMA----100Récepteur--------35.4 x 13 x 21-État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
---

65.16 €

1 4 jours --IP 65; IP 67-PNPBoîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM6337; ((24 V))III---Pulsé---10-30 DC< 10Câble : 0,3 m, PUR , 3 x 0,25 mm²|Connecteur : 1 x M12-Oui-25-60Oui------Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000OuiLumière rougeRectangulaire2.5---PMMA----100Récepteur--------35.4 x 13 x 21-État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
---

65.16 €

1 4 jours --IP 65; IP 67-PNPBoîtier : ABS, PPSU6337; ((24 V))III---Pulsé---10-30 DC< 10Connecteur : 1 x M8, verrouillage Blocage: laiton enduit, joint : EPDM-Oui-25-60Oui------Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000OuiLumière rougeRectangulaire2.5---PMMA----100Récepteur--------46 x 13 x 21-État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
---

65.16 €

1 4 jours --IP 65; IP 67-PNPBoîtier : ABS, PPSU6337; ((24 V))III---Pulsé---10-30 DC< 10Connecteur : 1 x M8, verrouillage Blocage: laiton enduit, joint : EPDM-Oui-25-60Oui------Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000OuiLumière rougeRectangulaire2.5---PMMA----100Récepteur--------46 x 13 x 21-État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
---

65.16 €

1 4 jours --IP 65; IP 67-NPNBoîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM6337; ((24 V))III---Pulsé---10-30 DC< 10Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,25 mm²-Oui-25-60Oui------Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000OuiLumière rougeRectangulaire2.5---PMMA----100Récepteur--------35.4 x 13 x 21-État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
---

65.16 €

1 4 jours --IP 65; IP 67-NPNBoîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM6337; ((24 V))III---Pulsé---10-30 DC< 10Câble : 0,3 m, PUR , 3 x 0,25 mm²|Connecteur : 1 x M12-Oui-25-60Oui------Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000OuiLumière rougeRectangulaire2.5---PMMA----100Récepteur--------35.4 x 13 x 21-État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
---

65.16 €

1 4 jours --IP 65; IP 67-NPNBoîtier : ABS, PPSU6337; ((24 V))III---Pulsé---10-30 DC< 10Connecteur : 1 x M8, verrouillage Blocage: laiton enduit, joint : EPDM-Oui-25-60Oui------Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000OuiLumière rougeRectangulaire2.5---PMMA----100Récepteur--------46 x 13 x 21-État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
---

65.16 €

1 4 jours --IP 65; IP 67-NPNBoîtier : ABS, PPSU6337; ((24 V))III---Pulsé---10-30 DC< 10Connecteur : 1 x M8, verrouillage Blocage: laiton enduit, joint : EPDM-Oui-25-60Oui------Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000OuiLumière rougeRectangulaire2.5---PMMA----100Récepteur--------46 x 13 x 21-État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
---

65.16 €

1 4 jours --IP 65; IP 675PNPBoîtier : ABS, PPSU6337; ((24 V))III---Pulsé---10-30 DC< 10Connecteur : 1 x M8, verrouillage : métal laitonné, joint : EPDM-Oui-10-60Oui------Complémentaire-1000OuiLumière rougeRectangulaire0.5---PMMA-0.1--100Récepteur--------46 x 13 x 21-État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
---

65.16 €

1 4 jours --IP 65; IP 67-PNPBoîtier : ABS, PPSU8507; ((24 V))III---Pulsé---10-30 DC< 15--Oui-25-60Oui------Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000OuiLumière infrarougeRectangulaire2.5---PMMA----100Récepteur--------46 x 13 x 21-État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
---

65.16 €

1 4 jours --IP 65; IP 67-NPNBoîtier : ABS, PPSU8507; ((24 V))III---Pulsé---10-30 DC< 15--Oui-25-60Oui------Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000OuiLumière infrarougeRectangulaire2.5---PMMA----100Récepteur--------46 x 13 x 21-État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
---

101.17 €

1 4 jours --IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-PNPBoîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM6337; ((24 V))III---Pulsé---10-30 DC< 10Câble : 2 m, PVC, 3 x 0,25 mm²-Oui-25-80Oui------Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000OuiLumière rougeRectangulaire2.5---PMMA----100Récepteur----------État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
---

101.17 €

1 4 jours --IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-PNPBoîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM6337; ((24 V))III---Pulsé---10-30 DC< 10Câble : 0,3 m, PVC , 3 x 0,25 mm²|Connecteur : 1 x M12-Oui-25-80Oui------Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000OuiLumière rougeRectangulaire2.5---PMMA----100Récepteur----------État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
---

101.17 €

1 4 jours --IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-PNPBoîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM6337; ((24 V))III---Pulsé---10-30 DC< 10Connecteur : 1 x M8-Oui-25-80Oui------Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000OuiLumière rougeRectangulaire2.5---PMMA----100Récepteur--------34.8 x 13 x 21-État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
---

101.17 €

1 4 jours --IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-PNPBoîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM6337; ((24 V))III---Pulsé---10-30 DC< 10Connecteur : 1 x M8-Oui-25-80Oui------Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000OuiLumière rougeRectangulaire2.5---PMMA----100Récepteur--------34.8 x 13 x 21-État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
---

101.17 €

1 4 jours --IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-NPNBoîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM6337; ((24 V))III---Pulsé---10-30 DC< 10Câble : 2 m, PVC, 3 x 0,25 mm²-Oui-25-80Oui------Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000OuiLumière rougeRectangulaire2.5---PMMA----100Récepteur----------État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
---

101.17 €

1 4 jours --IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-NPNBoîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM6337; ((24 V))III---Pulsé---10-30 DC< 10Câble : 0,3 m, PVC , 3 x 0,25 mm²|Connecteur : 1 x M12-Oui-25-80Oui------Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000OuiLumière rougeRectangulaire2.5---PMMA----100Récepteur----------État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
---

101.17 €

1 4 jours --IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-NPNBoîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM6337; ((24 V))III---Pulsé---10-30 DC< 10Connecteur : 1 x M8-Oui-25-80Oui------Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000OuiLumière rougeRectangulaire2.5---PMMA----100Récepteur--------34.8 x 13 x 21-État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
---

101.17 €

1 4 jours --IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-NPNBoîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM6337; ((24 V))III---Pulsé---10-30 DC< 10Connecteur : 1 x M8-Oui-25-80Oui------Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000OuiLumière rougeRectangulaire2.5---PMMA----100Récepteur--------34.8 x 13 x 21-État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
---

105.56 €

1 4 jours --IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-PNPBoîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM6337; ((24 V))III---Pulsé---10-30 DC< 10Connecteur : 1 x M8-Oui-25-80Oui------Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000OuiLumière rougeRectangulaire2.5--IO-LinkPMMA----100Récepteur-------1.134.8 x 13 x 21AÉtat de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
-COM2 (38,4 kbauds)-

105.56 €

1 3 jours --IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-PNPBoîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM6337; ((24 V))III---Pulsé---10-30 DC< 10Câble : 0,3 m, PVC , 3 x 0,25 mm²|Connecteur : 1 x M12-Oui-25-80Oui------Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000OuiLumière rougeRectangulaire2.5--IO-LinkPMMA----100Récepteur-------1.134.8 x 13 x 21AÉtat de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
-COM2 (38,4 kbauds)-

97.97 €

1 4 jours --IP 65; IP 67; IP 68-PNPBoîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : FKM6337; ((24 V))IIIUtilisable dans l’industrie de la machine-outil--Pulsé---10-30 DC< 10Connecteur : 1 x M8-Oui-25-60Oui------Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000OuiLumière rougeRectangulaire2.5---PMMA----100Récepteur--------34.8 x 13 x 21-État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
---

97.97 €

1 4 jours --IP 65; IP 67; IP 68-NPNBoîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : FKM6337; ((24 V))IIIUtilisable dans l’industrie de la machine-outil--Pulsé---10-30 DC< 10Connecteur : 1 x M8-Oui-25-60Oui------Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000OuiLumière rougeRectangulaire2.5---PMMA----100Récepteur--------34.8 x 13 x 21-État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
---

97.97 €

1 4 jours --IP 65; IP 67; IP 68-PNPBoîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : FKM6337; ((24 V))IIIUtilisable dans l’industrie de la machine-outil--Pulsé---10-30 DC< 10Câble : 5 m, PUR, 3 x 0,25 mm²-Oui-25-60Oui------Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000OuiLumière rougeRectangulaire2.5---PMMA----100Récepteur--------34.8 x 13 x 21-État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
---

96.66 €

1 4 jours --IP 65; IP 67; IP 68-NPNBoîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : FKM6337; ((24 V))IIIUtilisable dans l’industrie de la machine-outil--Pulsé---10-30 DC< 10Câble : 5 m, PUR, 3 x 0,25 mm²-Oui-25-60Oui------Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000OuiLumière rougeRectangulaire2.5---PMMA----100Récepteur--------34.8 x 13 x 21-État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
---

97.97 €

1 4 jours --IP 65; IP 67; IP 68-PNPBoîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : FKM6337; ((24 V))IIIUtilisable dans l’industrie de la machine-outil--Pulsé---10-30 DC< 10Câble : 0,3 m, PUR , 3 x 0,25 mm²|Connecteur : 1 x M12-Oui-25-60Oui------Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000OuiLumière rougeRectangulaire2.5---PMMA----100Récepteur--------34.8 x 13 x 21-État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
---

97.97 €

1 4 jours --IP 65; IP 67; IP 68-NPNBoîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : FKM6337; ((24 V))IIIUtilisable dans l’industrie de la machine-outil--Pulsé---10-30 DC< 10Câble : 0,3 m, PUR , 3 x 0,25 mm²|Connecteur : 1 x M12-Oui-25-60Oui------Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000OuiLumière rougeRectangulaire2.5---PMMA----100Récepteur--------34.8 x 13 x 21-État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
---

106.26 €

1 4 jours -1IP 65; IP 67-PNPBoîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM65013; (24 V)III---Pulsé---10-30 DC15Câble : 2 m, PUR, noir, ⌀ 3,7 mm 3 x 0,25 mm²---10-60Oui------Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000-Lumière rougeRectangulaire2.5--IO-LinkPMMA--7 (15 m)-100Récepteur-------1.135.4 x 13 x 21AÉtat de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
-COM2 (38,4 kbauds)-

106.26 €

1 4 jours -1IP 65; IP 67-PNPBoîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM65013; (24 V)III---Pulsé---10-30 DC15Câble : 0,3 m, PUR, noir, ⌀ 3,7 mm, 3 x 0,25 mm²|Connecteur : 1 x M12---10-60Oui------Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000-Lumière rougeRectangulaire2.5--IO-LinkPMMA--7 (15 m)-100Récepteur-------1.135.4 x 13 x 21AÉtat de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
-COM2 (38,4 kbauds)-

106.26 €

1 4 jours -1IP 65; IP 67-PNPBoîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM65013; (24 V)III---Pulsé---10-30 DC15Connecteur : 1 x M8---10-60Oui------Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000-Lumière rougeRectangulaire2.5--IO-LinkPMMA--7 (15 m)-100Récepteur-------1.146 x 13 x 21AÉtat de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
-COM2 (38,4 kbauds)-

106.26 €

1 4 jours -1IP 65; IP 67-NPNBoîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM65013; (24 V)III---Pulsé---10-30 DC15Câble : 2 m, PUR, noir, ⌀ 3,7 mm 3 x 0,25 mm²---10-60Oui------Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000-Lumière rougeRectangulaire2.5--IO-LinkPMMA--7 (15 m)-100Récepteur-------1.135.4 x 13 x 21AÉtat de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
-COM2 (38,4 kbauds)-

106.26 €

1 4 jours -1IP 65; IP 67-NPNBoîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM65013; (24 V)III--Connecteur : 1 x M12Pulsé---10-30 DC15----10-60Oui------Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000-Lumière rougeRectangulaire2.5--IO-LinkPMMA--7 (15 m)-100Récepteur-------1.135.4 x 13 x 21AÉtat de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
-COM2 (38,4 kbauds)-

106.26 €

1 4 jours -1IP 65; IP 67-NPNBoîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM65013; (24 V)III--Connecteur : 1 x M8Pulsé---10-30 DC15----10-60Oui------Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000-Lumière rougeRectangulaire2.5--IO-LinkPMMA--7 (15 m)-100Récepteur-------1.146 x 13 x 21AÉtat de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
-COM2 (38,4 kbauds)-

53.43 €

1 4 jours --IP 65; IP 67--Boîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM63311; ((24 V))III-À portée maximale-----10-30 DC< 10Câble : 2 m, PUR, 2 x 0,25 mm²---25-60----300------Lumière rougeRectangulaire----PMMA-----Émetteur--------35.4 x 13 x 21-Marche : 1 x LED, verte---

53.43 €

1 4 jours --IP 65; IP 67--Boîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM63311; ((24 V))III-À portée maximale-----10-30 DC< 10Câble : 0,3 m, PUR, 2 x 0,25 mm²|Connecteur : 1 x M12---25-60----300------Lumière rougeRectangulaire----PMMA-----Émetteur--------35.4 x 13 x 21-Marche : 1 x LED, verte---

53.43 €

1 4 jours --IP 65; IP 67--Boîtier : ABS, PPSU63311; ((24 V))III-À portée maximale-----10-30 DC< 10Connecteur : 1 x M8, verrouillage Blocage: laiton enduit, joint : EPDM---25-60----300------Lumière rougeRectangulaire----PMMA-----Émetteur--------35.4 x 13 x 21-Marche : 1 x LED, verte---

53.43 €

1 4 jours --IP 65; IP 67--Boîtier : ABS, PPSU63311; ((24 V))III-À portée maximale-----10-30 DC< 10Connecteur : 1 x M8, verrouillage Blocage: laiton enduit, joint : EPDM---25-60----300------Lumière rougeRectangulaire----PMMA-----Émetteur--------35.4 x 13 x 21-Marche : 1 x LED, verte---

53.43 €

1 4 jours --IP 65; IP 67--Boîtier : ABS, PPSU85011; ((24 V))III-À portée maximale-----10-30 DC< 15----25-60----460------Lumière infrarougeRectangulaire----PMMA-----Émetteur--------35.4 x 13 x 21-Marche : 1 x LED, verte---

85.52 €

1 4 jours --IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K--Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM63311; ((24 V))III-À portée maximale-----10-30 DC< 10Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,25 mm²---25-80----300------Lumière rougeRectangulaire----PMMA-----Émetteur----------Marche : 1 x LED, verte---

85.52 €

1 4 jours --IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K--Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM63311; ((24 V))III-À portée maximale-----10-30 DC< 10Câble : 0,3 m, PVC, 2 x 0,25 mm²|Connecteur : 1 x M12---25-80----300------Lumière rougeRectangulaire----PMMA-----Émetteur----------Marche : 1 x LED, verte---

85.52 €

1 4 jours --IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K--Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM63311; ((24 V))III-À portée maximale-----10-30 DC< 10Connecteur : 1 x M8---25-80----300------Lumière rougeRectangulaire----PMMA-----Émetteur--------34.8 x 13 x 21-Marche : 1 x LED, verte---

85.52 €

1 4 jours --IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K--Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM63311; ((24 V))III-À portée maximale-----10-30 DC< 10Connecteur : 1 x M8---25-80----300------Lumière rougeRectangulaire----PMMA-----Émetteur--------34.8 x 13 x 21-Marche : 1 x LED, verte---

Loading...

Informations de base

Principe de fonctionnement Capteur spéculaire

Assistance technique