Module inverseur PNP/NPN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EVC01E
EVC02E
EVC05E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

24.52 €

1 12 jours

24.52 €

1 12 jours

42.52 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau d’écrou Laiton nickelé Protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K Matériaux Boîtier : TPU noir, joint : FKM
Classe de protection II Raccordement électrique - prise femelle Connecteur : 1 x M12 coudé, verrouillage : laiton, nickelé, contacts : plaqués or, couple de serrage : 0,6 à 1,5 Nm Compatible chaîne porte-câbles Oui
Tension de fonctionnement(V) < 24 DC Température ambiante(°C) -25-60 Charge en courant max. totale(A) 0.1
Tolérance de tension de fonctionnement(%) 10 Chute de tension max. en commutation de sortie CC(V) 2 Caractéristique spéciale Sans halogène, contacts plaqués or, compatible chaîne porte-câble
Peut être peint Oui Température ambiante (en mouvement)(°C) -25-60 Dimensions(mm) 26.5 x 15.5 x 36.5

Assistance technique