Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SU7000 |
SU7001 |
SU7200 |
SU8000 |
SU8001 |
SU8200 |
SU9000 |
SU9001 |
SU9004 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d’entrées et sorties | Sortie de tension analogique (V) | Conception électrique | Application | Températures de stockage (°F) | Sortie de courant analogique (mA) | Raccordement process | Précision (K) | Températures de stockage (°C) | Température ambiante (°C) | Nombre de sorties analogiques | Fonction de sortie | Répétabilité | Charge max. (Ω) | Nombre de sorties numériques | Résistance min. de charge (Ω) | Signal de sortie | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Entrées | Plage de mesure | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Température ambiante (°F) | Sortie impulsions | Précision (dans la plage de mesure) | Affichage | Matériaux (parties humides) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
938.21 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 (évolutif) | PNP/NPN | Fonction totalisateur, pour applications industrielles | - | 4 à 20 (évolutif) | Raccord fileté G 3/4 à joint d’étanchéité plat | ± 3 (Q > 1 l/min) | -25-80 | -10-60 | 1 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 0,1 l/min, 6 l/h, 0,006 m³/h | 500 | 2 | 2000 | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable) | 2 | Remise à zéro du compteur | 0 à 50 l/min 0 à 3 m³/h | 250 (par sortie) | - | Débitmètre | < ± (3 % MW + 0,2 % MEW) / < ± (5 % MW + 0,5 % MEW), (eau, glycol : 35 %, huile : viscosité 68 mm²/s à 40°C) | Unité d’affichage : 6 x LED, vertes (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) Témoin de commutation : 2 x LED, jaunes Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, PSE, Centellen 200 | ||
938.21 € | 1 | 12 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 (évolutif) | PNP/NPN | Fonction totalisateur, pour applications industrielles | -13-176 | 4 à 20 (évolutif) | Raccord fileté G 3/4 à joint d’étanchéité plat | ± 5,4 (Q > 0,26 gpm) | - | - | 1 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 0,025 gal/min, 1,5 gal/h | 500 | 2 | 2000 | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable) | 2 | Remise à zéro du compteur | 0 à 793 gal/h 0 à 13,22 gal/min | 250 (par sortie) | 14-140 | Débitmètre | < ± (3 % MW + 0,2 % MEW) / < ± (5 % MW + 0,5 % MEW), (eau, glycol : 35 %, huile : viscosité 68 mm²/s à 40°C) | Unité d'affichage : 5 x LED, vertes (gal/min, gal/h, gal, °F, 10³) Témoin de commutation : 2 x LED, jaunes Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, PSE, Centellen 200 | ||
757.45 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | PNP | Pour applications industrielles | - | - | Raccord fileté G 3/4 à joint d’étanchéité plat | 0.2 | -25-80 | -10-60 | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 0,1 l/min (0,025 gpm) | - | 2 | - | Signal de commutation | 2 | - | 0 à 50 l/min 0 à 13,2 gal/min | 250 (par sortie) | - | - | < ± (3 % MW + 0,2 % MEW) / < ± (5 % MW + 0,5 % MEW), (eau, glycol : 35 %, huile : viscosité 68 mm²/s à 40°C) | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, PSE, Centellen 200 | ||
976.60 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 (évolutif) | PNP/NPN | Fonction totalisateur, pour applications industrielles | - | 4 à 20 (évolutif) | Raccord fileté G 1 à joint d’étanchéité plat | ± 3 (Q > 1 l/min) | -25-80 | -10-60 | 1 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 0,2 l/min, 12 l/h, 0,012 m³/h | 500 | 2 | 2000 | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable) | 2 | Remise à zéro du compteur | 0 à 100 l/min 0 à 6 m³/h | 250 (par sortie) | - | Débitmètre | < ± (3 % MW + 0,2 % MEW) / < ± (5 % MW + 0,5 % MEW), (eau, glycol : 35 %, huile : viscosité 68 mm²/s à 40°C) | Unité d’affichage : 6 x LED, vertes (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) Témoin de commutation : 2 x LED, jaunes Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, PSE, Centellen 200 | ||
976.60 € | 1 | 12 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 (évolutif) | PNP/NPN | Fonction totalisateur, pour applications industrielles | -13-176 | 4 à 20 (évolutif) | Raccord fileté G 1 à joint d’étanchéité plat | ± 5,4 (Q > 0,26 gpm) | - | - | 1 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 0,05 gal/min, 3 gal/h | 500 | 2 | 2000 | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable) | 2 | Remise à zéro du compteur | 0 à 1.585 gal/h 0 à 26,42 gal/min | 250 (par sortie) | 14-140 | Débitmètre | < ± (3 % MW + 0,2 % MEW) / < ± (5 % MW + 0,5 % MEW), (eau, glycol : 35 %, huile : viscosité 68 mm²/s à 40°C) | Unité d'affichage : 5 x LED, vertes (gal/min, gal/h, gal, °F, 10³) Témoin de commutation : 2 x LED, jaunes Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, PSE, Centellen 200 | ||
795.94 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | PNP | Pour applications industrielles | - | - | Raccord fileté G 1 à joint d’étanchéité plat | 0.2 | -25-80 | -10-60 | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 0,2 l/min (0,05 gal/min) | - | 2 | - | Signal de commutation | 2 | - | 0 à 100 l/min 0 à 26,42 gal/min | 250 (par sortie) | - | - | < ± (3 % MW + 0,2 % MEW) / < ± (5 % MW + 0,5 % MEW), (eau, glycol : 35 %, huile : viscosité 68 mm²/s à 40°C) | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, PSE, Centellen 200 | ||
1,382.09 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 (évolutif) | PNP/NPN | Fonction totalisateur, pour applications industrielles | - | 4 à 20 (évolutif) | Raccord fileté G 1 1/4 à joint d’étanchéité plat | ± 3 (Q > 20 l/min) | -25-80 | -10-60 | 1 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 1 l/min, 60 l/h, 0,06 m³/h | 500 | 2 | 2000 | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable) | 2 | Remise à zéro du compteur | 0 à 200 l/min 0 à 12 m³/h | 250 (par sortie) | - | Débitmètre | < ± (3 % MW + 0,2 % MEW) / < ± (8 % MW + 0,5 % MEW), (eau, glycol : 35 %, huile : viscosité 68 mm²/s à 40°C) | Unité d’affichage : 6 x LED, vertes (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) Témoin de commutation : 2 x LED, jaunes Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, PPS, Centellen 200 | ||
1,382.09 € | 1 | 3 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 (évolutif) | PNP/NPN | Fonction totalisateur, pour applications industrielles | -13-176 | 4 à 20 (évolutif) | Raccord fileté G 1 1/4 à joint d’étanchéité plat | ± 5,4 (Q > 0,26 gpm) | - | - | 1 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 0,05 gal/min, 3 gal/h | 500 | 2 | 2000 | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable) | 2 | Remise à zéro du compteur | 0 à 3.170 gal/h 0 à 52,84 gal/min | 250 (par sortie) | 14-140 | Débitmètre | < ± (3 % MW + 0,2 % MEW) / < ± (8 % MW + 0,5 % MEW), (eau, glycol : 35 %, huile : viscosité 68 mm²/s à 40°C) | Unité d'affichage : 5 x LED, vertes (gal/min, gal/h, gal, °F, 10³) Témoin de commutation : 2 x LED, jaunes Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, PPS, Centellen 200 | ||
1,408.98 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 2 | - | - | Pour applications industrielles | - | 4 à 20 (évolutif) | Raccord fileté G 1 1/4 à joint d’étanchéité plat | ± 3 (Q > 20 l/min) | -25-80 | -10-60 | 2 | - | 1 l/min, 60 l/h, 0,05 gal/min, 3 gal/h | 500 | - | - | Signal analogique | - | - | 0 à 200 l/min 0 à 52,84 gal/min | - | - | - | < ± (3 % MW + 0,2 % MEW) / < ± (8 % MW + 0,5 % MEW), (eau, glycol : 35 %, huile : viscosité 68 mm²/s à 40°C) | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, PPS, Centellen 200 |
Loading...
Protection | IP 67 | Retard à la disponibilité(s) | 10 | Matériaux | Boîtier : AlMgSi0.5 anodisé, joint : FKM, PA 6.6, film de protection : PA |
---|---|---|---|---|---|
Consommation de courant(mA) | 100 | Indice de protection | III | Type de protection de court-circuit | Pulsé |
Tension de fonctionnement(V) | 19 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | Raccordement électrique | Connecteur : 1 x M12, cors moulé : laiton plaqué Optalloy, contacts : plaqués or | Protection inversion de polarité | Oui |
Nombre total de sorties | 2 | Protection de court-circuit | Oui | Caractéristique spéciale | Contacts plaqués or |
Milieu d'application | eau, solutions glycolées, caloporteurs, huile | Protection contre les surcharges | Oui | Résistance min. d'isolation(MΩ) | 100; (500 V DC) |
Montage | Raccordement sur tuyau par adaptateur |
Configurer
Propriétés de base
Nombre d’entrées et sorties
Sortie de tension analogique(V)
Conception électrique
Application
Températures de stockage(°F)
Sortie de courant analogique(mA)
Raccordement process
Précision(K)
Températures de stockage(°C)
Température ambiante(°C)
Nombre de sorties analogiques
Fonction de sortie
Répétabilité
Charge max.(Ω)
Nombre de sorties numériques
Résistance min. de charge(Ω)
Signal de sortie
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V)
Entrées
Plage de mesure
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA)
Température ambiante(°F)
Sortie impulsions
Précision (dans la plage de mesure)
Affichage
Matériaux (parties humides)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles