Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
IX5006 |
IX5010 |
IX5030 |
ZZ0214 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vitesse cible max. (m/s) | Protection | Conception électrique | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Classe de protection | Application | Version AS-I | Raccordement électrique - prise mâle | Type de protection de court-circuit | Cible | Résolution de course de vanne (mm) | Certification AS-I en attente | Tension de fonctionnement (V) | Mode d’adressage étendu | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Protection contre l’inversion de polarité | Fonction de sortie | Type de montage | Code d’identification AS-I (Hex.) | Protection de court-circuit | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Configuration I/O AS-I (Hex.) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Temporisation max. de démarrage (ms) | Protection de surcharge | Plage de mesure (mm) | Dimensions (mm) | Affichage | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281.29 € | 1 | 12 jours | 1 | - | PNP | PA; TPE; PP; LCP | 42; (24 V) | III | Rétrosignal de position pour les vannes à clapet et les vannes à membrane, mesure de distance absolue, surveillance du siège de vanne | - | - | Pulsé | Disque cylindrique 0,2 — ⌀ 24 mm ± 0,05 mm — Hauteur minimale 10 mm — Surface plane — Acier inoxydable selon DIN17440, numéro de matériau 316S12. | 0.2 | - | 18-36 DC | - | Câble : 2 mètres, PVC, 5 × 0,14 mm² | -25-85 | Oui | 3 à fermeture | - | - | Oui | 2.5 | - | 100 | 2000 | Oui | 0-80 | 67.5 x 43 x 110 | Témoin de commutation : 1 x LED, verte ouverture Témoin de commutation : 1 x LED, jaune siège Témoin de commutation : 1 x LED, rouge fermeture | Brides de fixation : 1 | ||
272.93 € | 1 | 4 jours | 1 | - | PNP | PA; TPE; PP; LCP | 42; (24 V) | III | Rétrosignal de position pour les vannes à clapet et les vannes à membrane, mesure de distance absolue, surveillance du siège de vanne | - | Câble : 0,3 m, PVC, 5 x 0,14 mm²|Connecteur : 1 x M12 | Pulsé | Disque cylindrique 0,2 — ⌀ 24 mm ± 0,05 mm — Hauteur minimale 10 mm — Surface plane — Acier inoxydable selon DIN17440, numéro de matériau 316S12. | 0.2 | - | 18-36 DC | - | - | -25-85 | Oui | 3 à fermeture | Bride à 3 trous | - | Oui | 2.5 | - | 100 | 2000 | Oui | 0-80 | 65 x 52 x 110 | Témoin de commutation : 1 x LED, verte ouverture Témoin de commutation : 1 x LED, jaune siège Témoin de commutation : 1 x LED, rouge fermeture | Vis : 3 | ||
307.97 € | 1 | 4 jours | 1 | IP 65, IP 67 (uniquement en liaison avec une installation dans la tête de vanne qui offre une protection suffisante contre les dommages mécaniques du capteur) | AS-i | PA; TPE; PP; LCP | < 50 | III | Rétrosignal de position pour vanne linéaire à siège simple ou double, mesure de distance absolue; surveillance du joint d´étanchéité de la soupape | 3.0 | Câble : 0,15 m, PVC, 2 x 0,14 mm²|Connecteur : 1 x M12 | - | Disque cylindrique 0,2 — ⌀ 24 mm ± 0,05 mm — Hauteur minimale 10 mm — Surface plane — Acier inoxydable selon DIN17440, numéro de matériau 316S12. | 0.2 | Oui | 26.5-31.6 DC | Oui | - | -25-70 | Oui | - | Bride à 3 trous | A.F | - | - | 0 | - | 2000 | - | 0-80 | 65 x 52 x 110 | Témoin de commutation : 1 x LED, verte ouverture Témoin de commutation : 1 x LED, jaune siège Témoin de commutation : 1 x LED, rouge fermeture Témoin de marche : 1 x LED, verte tension AS-i : erreur 1 x LED, rouge | Vis : 3 | ||
309.66 € | 1 | 12 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 | - | - | - | - | - | - | - | -25-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 x 43 x 110 | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Vitesse cible max.(m/s)
Protection
Conception électrique
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Classe de protection
Application
Version AS-I
Raccordement électrique - prise mâle
Type de protection de court-circuit
Cible
Résolution de course de vanne(mm)
Certification AS-I en attente
Tension de fonctionnement(V)
Mode d’adressage étendu
Raccordement électrique
Température ambiante(°C)
Protection contre l’inversion de polarité
Fonction de sortie
Type de montage
Code d’identification AS-I(Hex.)
Protection de court-circuit
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V)
Configuration I/O AS-I(Hex.)
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA)
Temporisation max. de démarrage(ms)
Protection de surcharge
Plage de mesure(mm)
Dimensions(mm)
Affichage
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles