Capteur inductif entièrement métallique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IEC200
IEC201
IEC202
IEC203
IEC211
IEC212
IER200
IER201
IER203
IER204
IER205
IER206
IF503A
IF504A
IF505A
IF508A
IF509A
IFC258
IFC261
IFC263
IFC264
IFC266
IFC275
IFC277
IFC278
IFR200
IFR202
IFR203
IFR204
IFR205
IFR206
IFT258
IG510A
IG511A
IG512A
IG519A
IG520A
IGC258
IGC260
IGC261
IGC262
IGC263
IGR200
IGR202
IGR203
IGR204
IGR205
IGR206
IGR207
IGR212
IGT248
IGT249
IGT250
IGT258
IGT260
IGT261
IGT262
II502A
II503A
II504A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression nominale
(bar)
Hystérésis
(% de Sr)
Facteur de correction Facteur de correction K = 0 Distance de fonctionnement
(mm)
Protection Courant de charge min.
(mA)
Conception électrique Répétabilité IO-Link
(%)
Matériaux Consommation de courant
(mA)
Application Raccordement électrique - prise mâle Type de protection de court-circuit Dérive du point de commutation
(% de Sr)
Raccordement Compatible chaîne porte-câbles Tension de fonctionnement
(V)
Raccordement électrique Température ambiante
(°C)
Coefficient de température Fonction de sortie Fréquence de commutation DC
(Hz)
Boîtier Point de commutation IO-Link
(mm)
Chute de tension max. en commutation de sortie DC
(V)
Interface de communication Couple de serrage
(Nm)
Fonction spéciale Courant max. de fuite
(mA)
Portée de détection réelle Sr
(mm)
Milieu d’application Courant permanent assigné en commutation de sortie DC
(mA)
Montage Plage de détection
(mm)
Plage de mesure IO-Link
(mm)
Révision IO-Link Dérive du point de commutation
(mm)
Dimensions
(mm)
Affichage Type de transmission Erreur de linéarité IO-Link
(%)

70.84 €

1 4 jours 1001-20Acier inoxydable : 0,6 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,3 / cuivre : 0,2-0-1.6IP 67, IP 68, IP 69K (« caloporteur »)-PNP-Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316 L)< 20Pour machines-outils, caloporteurs et lubrifiantsConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués orPulsé---10-36 DC--25-70-Fermeture100Type fileté-2.5--Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique---100Encastrable2---M8 x 1 / L = 60Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes--

70.84 €

1 4 jours 501-20Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,7 / aluminium : 0,6 / cuivre : 0,5-0-1.6IP 67-PNP-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PPSU, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316L)< 10Pour machines-outils, caloporteurs et lubrifiantsConnecteur : 1 x M8, contacts : plaqués or----10-30 DC--25-70-Fermeture100Type fileté-2.5-< 5Contacts plaqués or, portée de détection accrue-2 ± 10 %-100Encastrable2---10-10M8 x 1 / L = 50Témoin de commutation : 4 x LED, jaunes--

70.84 €

1 4 jours 501-20Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,7 / aluminium : 0,6 / cuivre : 0,5-0-1.6IP 65, IP 67, (avec douille ifm vissée)-NPN-Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PPSU, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316L)< 10Pour machines-outils, caloporteurs et lubrifiantsConnecteur : 1 x M8, contacts : plaqués or--10-10--10-30 DC--25-70-Fermeture100Type fileté-2.5-< 5Contacts plaqués or, portée de détection accrue-2 ± 10 %-100Encastrable2---M8 x 1 / L = 50Témoin de commutation : 4 x LED, jaunes--

70.84 €

1 4 jours 1001-20Acier inoxydable : 0,6 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,3 / cuivre : 0,2-0-1.6IP 67, IP 68, (« caloporteur »)-NPN-Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), fenêtre LED : PA, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316 L)< 20Pour machines-outils, caloporteurs et lubrifiantsConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués orPulsé---10-36 DC--25-70-Fermeture100Type fileté-2.5--Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique---100Encastrable2---M8 x 1 / L = 60Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes--

78.41 €

1 4 jours 503-15Acier : 1 / acier inoxydable : 0,9 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,4 / cuivre : 0,3-0-2.43IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K, (avec douille ifm vissée)-PNP-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PPSU, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316L)< 20Pour machines-outils, caloporteurs et lubrifiants---10-10--10-30 DC--40-85-Fermeture250Type fileté-2.5-5Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique-3 ± 10 %-100Quasi affleurant3---M8 x 1 / L = 45Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes--

78.41 €

1 4 jours 503-15Acier : 1 / acier inoxydable : 1/ laiton : 0,8 / aluminium : 0,7 / cuivre : 0,6-0-4.05IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K, (avec douille ifm vissée)-PNP-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PPSU, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316L)< 20Pour machines-outils, caloporteurs et lubrifiantsConnecteur : 1 x M8, contacts : plaqués or--10-10--10-30 DC--40-85-Fermeture500Type fileté-2.5-5Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique-5 ± 10 %-100Non encastrable5---M8 x 1 / L = 45Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes--

90.51 €

1 4 jours 501-15Acier inoxydable : 0,6 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,3 / cuivre : 0,2-0-1.6IP 67; IP 68-PNP-Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), anti-projections, face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) anti-projections, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) anti-projections< 20Pour applications de soudage-Pulsé-10-10--10-36 DC-0-85-Fermeture100Type fileté-2.5-3.5Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique, anti-projections-2 ± 10 %-100Encastrable2---M8 x 1 / L = 60Témoin de commutation : 4 x LED, jaunes--

90.51 €

1 4 jours 501-20Acier inoxydable : 0,6 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,3 / cuivre : 0,2-0-1.6IP 67; IP 68-NPN-Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), anti-projections, face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) anti-projections, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) anti-projections< 20Pour applications de soudageConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués orPulsé---10-36 DC-0-85-Fermeture100Type fileté-2.5--Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique, anti-projections---100Encastrable2---M8 x 1 / L = 60Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes--

106.49 €

1 4 jours 501-20Acier : 1 / acier inoxydable : 0,6 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,3 / cuivre : 0,2-0-1.6IP 672PNP/NPN-Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), anti-projections, face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) anti-projections, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) anti-projections-Pour applications de soudageConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués orPulsé-Câble : 0,3 m, PUR, 2 x 0,34 mm²-10-36 DC--25-70-Fermeture150Type fileté-2.5--Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique, aide au réglage optique, anti-projections0.75--100Encastrable2---M8 x 1 / L = 45Témoin de commutation : 1 x LED, rouge
Aide au réglage : 1 x LED, rouge
Aide au réglage optique : oui
--

106.49 €

1 4 jours 501-20Acier : 1 / acier inoxydable : 0,6 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,3 / cuivre : 0,2-0-1.6IP 672PNP/NPN-Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), anti-projections, face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) anti-projections, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) anti-projections-Pour applications de soudage-Pulsé---10-36 DCCâble : 3 m, PUR, 2 x 0,34 mm²-25-70-Fermeture150Type fileté-2.5--Portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique, aide au réglage optique, anti-projections0.75--100Encastrable2---M8 x 1 / L = 45Témoin de commutation : 1 x LED, rouge
Aide au réglage : 1 x LED, rouge
Aide au réglage optique : oui
--

108.28 €

1 4 jours 501-20Acier : 1 / acier inoxydable : 0,6 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,3 / cuivre : 0,2-0-1.6IP 672PNP/NPN-Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), anti-projections, face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) anti-projections, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) anti-projections-Pour applications de soudage-Pulsé---10-36 DCCâble : 5 m, PUR, 2 x 0,34 mm²-25-70-Fermeture150Type fileté-2.5--Portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique, aide au réglage optique, anti-projections0.75--100Encastrable2---M8 x 1 / L = 45Témoin de commutation : 1 x LED, rouge
Aide au réglage : 1 x LED, rouge
Aide au réglage optique : oui
--

106.49 €

1 4 jours 501-20Acier : 1 / acier inoxydable : 0,6 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,3 / cuivre : 0,2-0-1.6IP 672PNP/NPN-Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), anti-projections, face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) anti-projections, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) anti-projections-Pour applications de soudageConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués orPulsé---10-36 DC--25-70-Fermeture150Type fileté-4.5--Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique, aide au réglage optique, anti-projections0.75--100Encastrable2---M8 x 1 / L = 45Témoin de commutation : 1 x LED, rouge
Aide au réglage : 1 x LED, rouge
Aide au réglage optique : oui
--

87.79 €

1 4 jours 1001-20Acier : 1 / acier inoxydable : 0,6 / laiton : 0,7 / aluminium : 0,6 / cuivre : 0,3-0-2.43IP 67 (en utilisation hors de zone dangereuse : IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K)-PNP-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEI, contre-écrous : acier inoxydable< 20-Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or--10-10--10-30 DC--40-60-Fermeture100Type fileté-2.5-15Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique-3 ± 10 %-100Encastrable3---M12 x 1 / L = 60Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes--

87.79 €

1 4 jours 1001-20Acier : 1 / acier inoxydable : 0,6 / laiton : 0,7 / aluminium : 0,6 / cuivre : 0,3-0-2.43IP 67 (en utilisation hors de zone dangereuse : IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K)-PNP-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEI, contre-écrous : acier inoxydable< 20-Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or--10-10--10-30 DC--40-60-Ouverture100Type fileté-2.5-15Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique-3 ± 10 %-100Encastrable3---M12 x 1 / L = 60Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes--

102.47 €

1 4 jours 1001-20Acier : 1 / acier inoxydable : 1/ laiton : 0,9 / aluminium : 0,8 / cuivre : 0,6-0-4.9IP 67 (en utilisation hors de zone dangereuse : IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K)-PNP-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc< 25----10-10--10-30 DC--40-60-Fermeture500Type fileté-2.5-15Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique-6 ± 10 %-100Non encastrable6---M12 x 1 / L = 70Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes--

66.94 €

1 4 jours 1001-15Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,6 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,2-0-3.24--PNP-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PEI, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316L)< 10-Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or----10-30 DC--25-60-Fermeture100Type fileté-2.5-25Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique-4 ± 10 %-100Encastrable4---M12 x 1 / L = 45Témoin de commutation : 4 x LED, jaunes--

66.94 €

1 4 jours 1001-15Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,6 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,2-0-3.24--PNP-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PEI, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316L)< 10-Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or----10-30 DC-0-60-Fermeture100Type fileté-2.5-25Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique-4 ± 10 %-100Encastrable4---M12 x 1 / L = 45Témoin de commutation : 4 x LED, jaunes--

62.91 €

1 4 jours 1001-20Acier : 1 / acier inoxydable : 0,6 / laiton : 0,7 / aluminium : 0,6 / cuivre : 0,3-0-2.4IP 67, IP 68, (« caloporteur »)-PNP-Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), fenêtre LED : PEI, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316 L)< 20Pour machines-outils, caloporteurs et lubrifiantsConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués orPulsé---10-30 DC--25-70-Fermeture100Type fileté-2.5-15Contacts plaqués or, boîtier entièrement métallique---100Encastrable3---M12 x 1 / L = 60Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes--

62.91 €

1 4 jours 1001-20Acier : 1 / acier inoxydable : 0,6 / laiton : 0,7 / aluminium : 0,6 / cuivre : 0,3-0-2.4IP 67, IP 68, (« caloporteur »)-PNP-Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), fenêtre LED : PEI, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316 L)< 20Pour machines-outils, caloporteurs et lubrifiantsConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués orPulsé---10-30 DC--25-70-Ouverture100Type fileté-2.5-15Contacts plaqués or, boîtier entièrement métallique---100Encastrable3---M12 x 1 / L = 60Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes--

94.54 €

1 4 jours 1001-20Acier : 1 / acier inoxydable : 0,5Oui0-2.02IP 68, (« caloporteur »)-PNP-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PA, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc< 20Pour machines-outils, caloporteurs et lubrifiantsConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués orPulsé---10-36 DC--25-70-Fermeture100Type fileté-2.5--Contacts plaqués or, portée de détection accrue, facteur de correction K = 0--Ferreux uniquement, insensible aux copeaux d'aluminium100Encastrable2.5---M12 x 1 / L = 60Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes--

94.54 €

1 4 jours 100-Acier : 1 / acier inoxydable : 0,5Oui0-2.02IP 68, (« caloporteur »)-PNP-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc< 20Pour machines-outils, caloporteurs et lubrifiantsConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués orPulsé---10-30 DC--25-70-Ouverture100Type fileté-2.5-15Contacts plaqués or, portée de détection accrue, facteur de correction K = 0--Ferreux uniquement, insensible aux copeaux d'aluminium100Encastrable2.5---M12 x 1 / L = 60Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes--

62.91 €

1 4 jours 1001-20Acier : 1 / acier inoxydable : 0,6 / laiton : 0,7 / aluminium : 0,6 / cuivre : 0,3-0-2.4IP 67, IP 68, (« caloporteur »)-NPN-Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), fenêtre LED : PEI, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316 L)< 20Pour machines-outils, caloporteurs et lubrifiantsConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués orPulsé---10-30 DC--25-70-Fermeture100Type fileté-2.5-15Contacts plaqués or, boîtier entièrement métallique---100Encastrable3---M12 x 1 / L = 60Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes--

62.91 €

1 4 jours 1003-15Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,6 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,2-0-3.24IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc< 10Pour machines-outils, caloporteurs et lubrifiantsConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or--10-10--10-30 DC--40-85-Fermeture100Type fileté-2.5-15Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique-4 ± 10 %-100Encastrable4---M12 x 1 / L = 45Témoin de commutation : 4 x LED, jaunes--

77.71 €

1 4 jours 1003-15Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,8 / aluminium : 0,6 / cuivre : 0,3--IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP/NPN (paramétrable)± 1 (de la valeur finale de la plage de mesure)Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc< 15Pour machines-outils, caloporteurs et lubrifiants-----10-30 DCConnecteur : 1 x M12-40-85± 0,3 %/K (de la valeur finale de la plage de mesure)À fermeture/ à ouverture (sélectionnable)100Type fileté0,7 à 3,51 (paramétrable)2.5IO-Link15----100Encastrable-0.375-3.751.1-M12 x 1 / L = 60Témoin de commutation : 4 x LED, jaunesCOM2 (38,4 kbauds)± 2 (de la valeur finale de la plage de mesure)

61.72 €

1 4 jours 503-15Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,6 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,2-0-3.24IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc< 10Pour machines-outils, caloporteurs et lubrifiants---10-10-Oui10-30 DCCâble : 2 m, PUR, ⌀ 4 mm, comportement au feu selon ECE R118 rév. 2, 3 x 0,34 mm²-40-85-Fermeture100Type fileté-2.5-15Compatible chaînes porte-câbles, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique-4 ± 10 %-100Encastrable4---M12 x 1 / L = 40Témoin de commutation : LED, jaune--

82.34 €

1 4 jours 1001-20Acier : 1 / acier inoxydable : 0,6 / laiton : 0,7 / aluminium : 0,6 / cuivre : 0,3-0-3.25IP 67-PNP-Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), anti-projections, face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) anti-projections, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) anti-projections< 20Pour applications de soudage-Pulsé---10-30 DC-0-85-Fermeture2Type fileté-2.5-6Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique, insensible aux champs magnétiques, anti-projections---100Encastrable4---M12 x 1 / L = 60Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes
Témoin de marche : 1 x LED, verte
--

82.34 €

1 4 jours 1001-20Acier : 1 / acier inoxydable : 0,6 / laiton : 0,7 / aluminium : 0,6 / cuivre : 0,3-0-3.25IP 67-NPN-Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), anti-projections, face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) anti-projections, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) anti-projections< 20Pour applications de soudage-Pulsé---10-30 DC-0-85-Fermeture2Type fileté-2.5-15Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique, insensible aux champs magnétiques, anti-projections---100Encastrable4---M12 x 1 / L = 60Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes
Témoin de marche : 1 x LED, verte
--

95.37 €

1 4 jours 501-20Acier : 1 / acier inoxydable : à ?è / laiton : 0,2 / aluminium : 0,1 / cuivre : 0-0-3.25IP 672PNP/NPN-Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L) anti-projections, face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), raccord de câble : PA, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316L) anti-projections-Pour applications de soudage-Pulsé-Câble : 0,3 m, PVC, 2 x 0,5 mm²-10-36 DC--25-70-Fermeture75Type fileté-2.5--Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique, aide au réglage optique, anti-projections0.6--100Encastrable4---M12 x 1 / L = 40Témoin de commutation : 1 x LED, rouge
Aide au réglage : 1 x LED, rouge
Aide au réglage optique : oui
--

95.37 €

1 4 jours 501-20Acier : 1 / acier inoxydable : à ?è / laiton : 0,2 / aluminium : 0,1 / cuivre : 0-0-3.25IP 672PNP/NPN-Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), anti-projections, face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) anti-projections, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) anti-projections-Pour applications de soudage-Pulsé---10-36 DC--25-70-Fermeture75Type fileté-2.5--Portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique, aide au réglage optique, anti-projections0.6--100Encastrable4---M12 x 1 / L = 40Témoin de commutation : 1 x LED, rouge
Aide au réglage : 1 x LED, rouge
Aide au réglage optique : oui
--

97.14 €

1 4 jours 501-20Acier : 1 / acier inoxydable : à ?è / laiton : 0,2 / aluminium : 0,1 / cuivre : 0-0-3.25IP 672PNP/NPN-Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), anti-projections, face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) anti-projections, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) anti-projections-Pour applications de soudage-Pulsé---10-36 DC--25-70-Fermeture75Type fileté-2.5--Portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique, aide au réglage optique, anti-projections0.6--100Encastrable4---M12 x 1 / L = 40Témoin de commutation : 1 x LED, rouge
Aide au réglage : 1 x LED, rouge
Aide au réglage optique : oui
--

95.37 €

1 4 jours 501-20Acier : 1 / acier inoxydable : à ?è / laiton : 0,2 / aluminium : 0,1 / cuivre : 0-0-3.24IP 672PNP/NPN-Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L) anti-projections, face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), raccord de câble : PA, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316L) anti-projections-Pour applications de soudage-Pulsé---10-36 DC--25-70-Fermeture75Type fileté-4.5--Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique, aide au réglage optique, anti-projections0.6--100Encastrable4---M12 x 1 / L = 40Témoin de commutation : 1 x LED, rouge
Aide au réglage : 1 x LED, rouge
Aide au réglage optique : oui
--

77.71 €

1 4 jours 1003-15Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,8 / aluminium : 0,6 / cuivre : 0,3--IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP/NPN (paramétrable)± 1 (de la valeur finale de la plage de mesure)Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PEI, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316L)< 15Nettoyages fréquents avec des détergents, nettoyages réguliersConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or----10-30 DC-0-100± 0,2 %/K (de la valeur finale de la plage de mesure)À fermeture/ à ouverture (sélectionnable)100Type fileté0,7 à 3,51 (paramétrable)2.5IO-Link15Contacts plaqués or---100Encastrable-0.375-3.751.1-M12 x 1 / L = 60Témoin de commutation : 4 x LED, jaunesCOM2 (38,4 kbauds)± 2 (de la valeur finale de la plage de mesure)

87.79 €

1 4 jours 1001-20Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,7 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,2-0-4.05IP 67 (en utilisation hors de zone dangereuse : IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K)-PNP-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEI, contre-écrous : acier inoxydable< 20-Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or--10-10--10-30 DC--40-60-Fermeture100Type fileté-2.5-50Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique-5 ± 10 %-100Encastrable5---M18 x 1 / L = 70Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes--

102.47 €

1 4 jours 1001-20Acier : 1 / acier inoxydable : 1/ laiton : 0,9 / aluminium : 0,8 / cuivre : 0,5-0-9.72IP 67 (en utilisation hors de zone dangereuse : IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K)-PNP-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc< 25----10-10--10-30 DC--40-60-Fermeture500Type fileté-2.5-50Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique-12 ± 10 %-100Non encastrable12---M18 x 1 / L = 70Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes--

87.79 €

1 4 jours 1001-20Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,7 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,2-0-4.05IP 67 (en utilisation hors de zone dangereuse : IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K)-PNP-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEI, contre-écrous : acier inoxydable< 20-Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or--10-10--10-30 DC--40-60-Ouverture100Type fileté-2.5-50Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique-5 ± 10 %-100Encastrable5---M18 x 1 / L = 70Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes--

75.59 €

1 4 jours 1001-15Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,6 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,2-0-6.48--PNP-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PEI, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316L)< 10-Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or----10-30 DC--25-60-Fermeture100Type fileté-2.5-50Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique-8 ± 10 %-100Encastrable8---M18 x 1 / L = 45Témoin de commutation : 4 x LED, jaunes--

75.59 €

1 4 jours 1001-15Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,6 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,2-0-6.48--PNP-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PEI, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316L)< 10-Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or----10-30 DC-0-60-Fermeture100Type fileté-2.5-50Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique-8 ± 10 %-100Encastrable8---M18 x 1 / L = 45Témoin de commutation : 4 x LED, jaunes--

76.17 €

1 4 jours 1003-15Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,6 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,2-0-6.48IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc< 10Pour machines-outils, caloporteurs et lubrifiantsConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or--10-10--10-30 DC--40-85-Fermeture100Type fileté-2.5-50Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique-8 ± 10 %-100Encastrable8---M18 x 1 / L = 45Témoin de commutation : 4 x LED, jaunes--

83.88 €

1 4 jours 1003-15Acier : 1 / acier inoxydable : 0,8 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,4 / cuivre : 0,2--IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP/NPN (paramétrable)± 1 (de la valeur finale de la plage de mesure)Acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc15Pour machines-outils, caloporteurs et lubrifiants-----10-30 DCConnecteur : 1 x M12-40-85± 0,3 %/K (de la valeur finale de la plage de mesure)À fermeture/ à ouverture (sélectionnable)100Type fileté1,41 à 7,01 (paramétrable)2.5IO-Link50----100Encastrable-0.75-7.51.1-M18 x 1 / L = 60Témoin de commutation : 4 x LED, jaunesCOM2 (38,4 kbauds)± 2 (de la valeur finale de la plage de mesure)

68.59 €

1 4 jours 203-15Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,6 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,2-0-6.48IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc< 10Pour machines-outils, caloporteurs et lubrifiants---10-10-Oui10-30 DCCâble : 2 m, PUR, ⌀ 4 mm, comportement au feu selon ECE R118 rév. 2, 3 x 0,34 mm²-40-85-Fermeture100Type fileté-2.5-50Compatible chaînes porte-câbles, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique-8 ± 10 %-100Encastrable8---M18 x 1 / L = 40Témoin de commutation : LED, jaune--

69.77 €

1 62 jours 1003-15Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,6 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,2-0-6.48IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PEI, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316L)< 10Pour machines-outils, caloporteurs et lubrifiantsConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or--10-10--10-30 DC--40-85-Fermeture100Type fileté-2.5-50Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique-8 ± 10 %-100Encastrable8---M18 x 1 / L = 45Témoin de commutation : 4 x LED, jaunes--

69.41 €

1 4 jours 1003-15Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,6 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,2-0-6.48IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc< 10Pour machines-outils, caloporteurs et lubrifiantsConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or--10-10--10-30 DC--40-85-Ouverture100Type fileté-2.5-50Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique-8 ± 10 %-100Encastrable8---M18 x 1 / L = 45Témoin de commutation : 4 x LED, jaunes--

90.74 €

1 4 jours 1001-20Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,7 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,2-0-4.9IP 67-PNP-Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), anti-projections, face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) anti-projections, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) anti-projections< 20Pour applications de soudage-Pulsé---10-30 DC-0-85-Fermeture2Type fileté-2.5-20Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique, insensible aux champs magnétiques, anti-projections---100Encastrable6---M18 x 1 / L = 70Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes
Témoin de marche : 1 x LED, verte
--

90.74 €

1 4 jours 1001-20Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,3 / cuivre : 0,1-0-4.9IP 67-NPN-Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L) anti-projections, face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PEI, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316L)< 20Pour applications de soudage-Pulsé---10-36 DC-0-85-Fermeture2Type fileté-2.5--Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique, insensible aux champs magnétiques, anti-projections---100Encastrable6---M18 x 1 / L = 70Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes
Témoin de marche : 1 x LED, verte
--

104.95 €

1 4 jours 201-20Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,3 / cuivre : 0,1-0-4.9IP 672PNP/NPN-Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L) anti-projections, face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), raccord de câble : PA, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316L) anti-projections-Pour applications de soudage-Pulsé-Câble : 0,3 m, PVC, 2 x 0,5 mm²-10-36 DC--25-70-Fermeture50Type fileté-2.5--Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique, aide au réglage optique, anti-projections0.6--100Encastrable6---M18 x 1 / L = 40Témoin de commutation : 1 x LED, rouge
Aide au réglage : 1 x LED, rouge
Aide au réglage optique : oui
--

104.95 €

1 4 jours 201-20Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,3 / cuivre : 0,1-0-4.9IP 672PNP/NPN-Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), anti-projections, face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) anti-projections, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) anti-projections-Pour applications de soudage-Pulsé---10-36 DC--25-70-Fermeture50Type fileté-2.5--Portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique, aide au réglage optique, anti-projections0.6--100Encastrable6---M18 x 1 / L = 40Témoin de commutation : 1 x LED, rouge
Aide au réglage : 1 x LED, rouge
Aide au réglage optique : oui
--

106.97 €

1 4 jours 201-20Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,3 / cuivre : 0,1-0-4.9IP 672PNP/NPN-Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), anti-projections, face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) anti-projections, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) anti-projections-Pour applications de soudage-Pulsé---10-36 DC--25-70-Fermeture50Type fileté-2.5--Portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique, aide au réglage optique, anti-projections0.6--100Encastrable6---M18 x 1 / L = 40Témoin de commutation : 1 x LED, rouge
Aide au réglage : 1 x LED, rouge
Aide au réglage optique : oui
--

104.95 €

1 4 jours 201-20Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,3 / cuivre : 0,1-0-4.86IP 672PNP/NPN-Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L) anti-projections, face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), raccord de câble : PA, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316L) anti-projections-Pour applications de soudage-Pulsé---10-36 DC--25-70-Fermeture50Type fileté-4.5--Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique, aide au réglage optique, anti-projections0.6--100Encastrable6---M18 x 1 / L = 40Témoin de commutation : 1 x LED, rouge
Aide au réglage : 1 x LED, rouge
Aide au réglage optique : oui
--

87.18 €

1 4 jours 1003-15Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,6 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,2-0-6.48IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP-Acier inoxydable (1.4404 / 316L) anti-projections, face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L) anti-projections, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton anti-projections< 10Pour applications de soudageConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or--10-10--10-30 DC--40-85-Fermeture2Type fileté-2.5-20Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique, insensible aux champs magnétiques, anti-projections-8 ± 10 %-100Encastrable8---M18 x 1 / L = 45Témoin de commutation : 4 x LED, jaunes
Témoin de marche : 1 x LED, verte
--

82.22 €

1 4 jours 203-15Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,6 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,2-0-6.48IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP-Acier inoxydable (1.4404 / 316L) anti-projections, face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L) anti-projections, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton anti-projections< 10Pour applications de soudage---10-10-Oui10-30 DCCâble : 2 m, PUR, sans halogène, ⌀ 4,9 mm, non irradié (recyclable, 3 x 0,34 mm² / résistant aux étincelles de soudure-40-85-Fermeture2Type fileté-2.5-20Sans halogènes, compatible chaînes porte-câbles, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique, insensible aux champs magnétiques, anti-projections-8 ± 10 %-100Encastrable8---M18 x 1 / L = 40Témoin de commutation : LED, jaune
Témoin de marche : LED, verte
--

86.83 €

1 4 jours 1001-20Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,7 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,2-0-4.05IP 68; IP 69K-NPN-Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), fenêtre LED : PEI, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316 L)< 20Pour zones humides et dans l’industrie des boissonsConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués orPulsé---10-30 DC-0-100-Fermeture100Type fileté-2.5-50Contacts plaqués or, boîtier entièrement métallique---100Encastrable5---M18 x 1 / L = 70Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes--

101.29 €

1 4 jours 1001-20Acier : 1 / acier inoxydable : 1/ laiton : 0,9 / aluminium : 0,8 / cuivre : 0,5-0-9.7IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP-Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316 L)< 25Nettoyages fréquents avec des détergents, nettoyages réguliers-Pulsé-10-10--10-30 DC-0-100-Fermeture250Type fileté-2.5-50Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique-12 ± 10 %-100Non encastrable12---M18 x 1 / L = 70Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes--

101.29 €

1 4 jours 1001-20Acier : 1 / acier inoxydable : 1/ laiton : 0,7 / aluminium : 0,6 / cuivre : 0,4-0-9.7IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-NPN-Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), fenêtre LED : PEI, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316 L)< 25Nettoyages fréquents avec des détergents, nettoyages réguliers-Pulsé-10-10--10-36 DC-0-100-Fermeture500Type fileté-2.5--Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique-12 ± 10 %-100Non encastrable12---M18 x 1 / L = 70Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes--

86.83 €

1 4 jours 1003-15Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,6 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,2-0-6.48IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PEI, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316L)< 10Nettoyages fréquents avec des détergents, nettoyages réguliersConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or--10-10--10-30 DC-0-100-Fermeture100Type fileté-2.5-50Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique-8 ± 10 %-100Encastrable8---M18 x 1 / L = 45Témoin de commutation : 4 x LED, jaunes--

83.88 €

1 4 jours 1003-15Acier : 1 / acier inoxydable : 0,8 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,4 / cuivre : 0,2--IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP/NPN (paramétrable)± 1 (de la valeur finale de la plage de mesure)Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PEI, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316L)< 15Nettoyages fréquents avec des détergents, nettoyages réguliers-----10-30 DCConnecteur : 1 x M120-100± 0,2 %/K (de la valeur finale de la plage de mesure)À fermeture/ à ouverture (sélectionnable)100Type fileté1,41 à 7,01 (paramétrable)2.5IO-Link50Boîtier entièrement métallique---100Encastrable-0.75-7.51.1-M18 x 1 / L = 60Témoin de commutation : 4 x LED, jaunesCOM2 (38,4 kbauds)± 2 (de la valeur finale de la plage de mesure)

90.15 €

1 4 jours 1003-15Acier : 1 / acier inoxydable : 1/ laiton : 0,4 / aluminium : 0,3 / cuivre : 0,2-0-8.1IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PEI, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316L)< 20Nettoyages fréquents avec des détergents, nettoyages réguliers---10-10--10-30 DC-0-100-Fermeture200--2.5-50Contacts plaqués or, portée de détection accrue-10 ± 10 %-100Quasi affleurant10---M18 x 1 / L = 45Témoin de commutation : 4 x LED, jaunes--

90.15 €

1 4 jours 1003-15Acier : 1 / acier inoxydable : 1/ laiton : 0,9 / aluminium : 0,8 / cuivre : 0,5-0-9.72IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PEI, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316L)< 20Nettoyages fréquents avec des détergents, nettoyages réguliers---10-10--10-30 DC-0-100-Fermeture250--2.5-50Contacts plaqués or, portée de détection accrue-12 ± 10 %-100Non encastrable12---M18 x 1 / L = 45Témoin de commutation : 4 x LED, jaunes--

102.47 €

1 4 jours 1001-20Acier : 1 / acier inoxydable : 0,6 / laiton : 0,8 / aluminium : 0,6 / cuivre : 0,2-0-8.1IP 67 (en utilisation hors de zone dangereuse : IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K)-PNP-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEI, contre-écrous : acier inoxydable< 20-Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or--10-10--10-30 DC--40-60-Fermeture50Type fileté-2.5-80Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique-10 ± 10 %-100Encastrable10---M30 x 1.5 / L = 65Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes--

117.63 €

1 4 jours 1001-20Acier : 1 / acier inoxydable : 1/ laiton : 0,9 / aluminium : 0,6 / cuivre : 0,5-0-20.3IP 67 (en utilisation hors de zone dangereuse : IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K)-PNP-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc< 25----10-10--10-30 DC--40-60-Fermeture250Type fileté-2.5-80Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique-25 ± 10 %-100Non encastrable25---M30 x 1.5 / L = 65Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes--

111.70 €

1 4 jours 1001-20Acier : 1 / acier inoxydable : 0,2 / laiton : 0,8 / aluminium : 0,6 / cuivre : 0,2-0-8.1IP 67 (en utilisation hors de zone dangereuse : IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K)-PNP-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEI, contre-écrous : acier inoxydable< 20-Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or--10-10--10-30 DC--40-60-Fermeture50Type fileté-2.5-80Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique-10 ± 10 %-40Encastrable10---M30 x 1.5 / L = 65Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes--

Loading...

Informations de base

Classe de protection III Protection contre l’inversion de polarité Oui Protection de court-circuit Oui
Protection de surcharge Oui Accessoires (inclus) Contre-écrous : 2

Assistance technique