Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de fonctionnement (mm) | Protection | Matériaux | Classe de protection | Raccordement électrique - prise mâle | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Fréquence de commutation DC (Hz) | Boîtier | Portée de détection réelle Sr (mm) | Montage | Plage de détection (mm) | Dimensions (mm) | Affichage | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.60 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | Laiton à revêtement spécial, face de détection : LCP | III | - | Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,14 mm² | -20-80 | 2000 | Type fileté | 1 ± 10 % | Encastrable | 1 | M8 x 1 / L = 30 | - | Contre-écrous : 2 | ||
66.69 € | 1 | 12 jours | - | IP 67 | Laiton à revêtement spécial, face de détection : LCP | - | - | Câble : 20 m, PVC, 2 x 0,14 mm² | -20-70 | 2000 | Type fileté | 1 ± 10 % | Encastrable | 1 | M8 x 1 / L = 30 | - | Contre-écrous : 2 | ||
33.52 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | PBT | III | - | Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,34 mm² | -20-80 | 1200 | Type fileté | 2 ± 10 % | Encastrable | 2 | M12 x 1 / L = 30 | - | Contre-écrous : 2 | ||
36.96 € | 1 | 4 jours | - | - | Laiton à revêtement spécial, face de détection : pc | III | - | Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,34 mm² | -20-80 | 1200 | Type fileté | 2 ± 10 % | Encastrable | 2 | M12 x 1 / L = 30 | - | Contre-écrous : 2 | ||
33.52 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | PBT | III | - | Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,34 mm² | -20-80 | 1500 | Type fileté | 4 ± 10 % | Non encastrable | 4 | M12 x 1 / L = 30 | - | Contre-écrous : 2 | ||
36.96 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | Laiton à revêtement spécial, face de détection : pc | III | - | Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,34 mm² | -20-80 | 1500 | Type fileté | 4 ± 10 % | Non encastrable | 4 | M12 x 1 / L = 30 | - | Contre-écrous : 2 | ||
46.80 € | 1 | 12 jours | - | IP 67 | Laiton à revêtement spécial, face de détection : pc | III | - | Câble : 6 m, PVC, 2 x 0,34 mm² | -20-80 | 1500 | Type fileté | 4 ± 10 % | Non encastrable | 4 | M12 x 1 / L = 30 | - | Contre-écrous : 2 | ||
36.96 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | Laiton à revêtement spécial, face de détection : PBT, fenêtre LED : PA | III | Connecteur : 1 x M12 | - | -20-70 | 700 | Type fileté | 7 ± 10 % | Non encastrable | 7 | M12 x 1 / L = 50 | Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes | Contre-écrous : 2 | ||
42.77 € | 1 | 12 jours | - | IP 67 | PBT | III | - | Câble : 6 m, PVC, 2 x 0,34 mm² | -20-80 | 1500 | Type fileté | 4 ± 10 % | Non encastrable | 4 | M12 x 1 / L = 30 | - | Contre-écrous : 2 | ||
47.26 € | 1 | 12 jours | - | IP 67 | Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : PC | III | - | Câble : 6 m, PVC, 2 x 0,34 mm² | -20-80 | 1200 | Type fileté | 2 ± 10 % | Encastrable | 2 | M12 x 1 / L = 30 | - | Contre-écrous : 2 | ||
36.96 € | 1 | 4 jours | 0-3.24 | IP 67 | Laiton à revêtement spécial, face de détection : PBT, fenêtre LED : PA | III | Connecteur : 1 x M12 | - | -20-70 | 700 | Type fileté | 4 ± 10 % | Encastrable | 4 | M12 x 1 / L = 45 | Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes | Contre-écrous : 2 | ||
61.48 € | 1 | 12 jours | - | IP 67 | Laiton à revêtement spécial, face de détection : pc | III | - | Câble : 20 m, PVC, 2 x 0,34 mm² | -20-80 | 1500 | Type fileté | 4 ± 10 % | Non encastrable | 4 | M12 x 1 / L = 30 | - | Contre-écrous : 2 | ||
51.54 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | Acier inoxydable, PBT | III | - | Câble : 6 m, PVC, 2 x 0,34 mm² | -20-80 | 1500 | Type fileté | 4 ± 10 % | Non encastrable | 4 | M12 x 1 / L = 30 | - | Contre-écrous : 2 | ||
39.80 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | PBT | II | - | Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,5 mm² | -20-80 | 720 | Type fileté | 5 ± 10 % | Encastrable | 5 | M18 x 1 / L = 33 | - | Contre-écrous : 2 | ||
43.60 € | 1 | 4 jours | - | - | Laiton à revêtement spécial, face de détection : LCP | II | - | Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,5 mm² | -20-80 | 720 | Type fileté | 5 ± 10 % | Encastrable | 5 | M18 x 1 / L = 33 | - | Contre-écrous : 2 | ||
39.80 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | PBT | II | - | Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,5 mm² | -20-80 | 300 | Type fileté | 8 ± 10 % | Non encastrable | 8 | M18 x 1 / L = 33 | - | Contre-écrous : 2 | ||
43.60 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : PBT | II | - | Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,5 mm² | -20-80 | 300 | Type fileté | 8 ± 10 % | Non encastrable | 8 | M18 x 1 / L = 33 | - | Contre-écrous : 2 | ||
43.60 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | Laiton à revêtement spécial, face de détection : PBT, fenêtre LED : PA | II | Connecteur : 1 x M12 | - | -20-70 | 300 | Type fileté | 12 ± 10 % | Non encastrable | 12 | M18 x 1 / L = 51 | Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes | Contre-écrous : 2 | ||
63.14 € | 1 | 12 jours | - | IP 67 | Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : PBT | II | - | Câble : 10 m, PVC, 2 x 0,5 mm² | -20-80 | 300 | Type fileté | 8 ± 10 % | Non encastrable | 8 | M18 x 1 / L = 33 | - | Contre-écrous : 2 | ||
60.07 € | 1 | 12 jours | - | IP 67 | Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : PBT | II | - | Câble : 10 m, PVC, 2 x 0,5 mm² | -20-80 | 720 | Type fileté | 5 ± 10 % | Encastrable | 5 | M18 x 1 / L = 33 | - | Contre-écrous : 2 | ||
61.37 € | 1 | 12 jours | - | IP 67 | PBT | II | - | Câble : 15 m, PVC, 2 x 0,5 mm² | -20-80 | 300 | Type fileté | 8 ± 10 % | Non encastrable | 8 | M18 x 1 / L = 33 | - | Contre-écrous : 2 | ||
45.37 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | PBT | II | - | Câble : 6 m, PVC, 2 x 0,5 mm² | -20-80 | 720 | Type fileté | 5 ± 10 % | Encastrable | 5 | M18 x 1 / L = 33 | - | Contre-écrous : 2 | ||
43.60 € | 1 | 4 jours | 0-6.48 | IP 67 | Laiton à revêtement spécial, face de détection : PBT, fenêtre LED : PA | II | Connecteur : 1 x M12 | - | -20-70 | 400 | Type fileté | 8 ± 10 % | Encastrable | 8 | M18 x 1 / L = 46 | Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes | Contre-écrous : 2 | ||
53.18 € | 1 | 12 jours | - | IP 67 | Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : PBT | II | - | Câble : 6 m, PVC, 2 x 0,5 mm² | -20-80 | 300 | Type fileté | 8 ± 10 % | Non encastrable | 8 | M18 x 1 / L = 33 | - | Contre-écrous : 2 | ||
49.98 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | PBT | II | - | Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,5 mm² | -20-80 | 450 | Type fileté | 10 ± 10 % | Encastrable | 10 | M30 x 1.5 / L = 41 | - | Contre-écrous : 2 | ||
53.91 € | 1 | 4 jours | - | - | Laiton à revêtement spécial, face de détection : LCP | III | - | Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,5 mm² | -20-80 | 450 | Type fileté | 10 ± 10 % | Encastrable | 10 | M30 x 1.5 / L = 41 | - | Contre-écrous : 2 | ||
49.98 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | PBT | II | - | Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,5 mm² | -20-80 | 200 | Type fileté | 15 ± 10 % | Non encastrable | 15 | M30 x 1.5 / L = 41 | - | Contre-écrous : 2 | ||
53.91 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | Laiton à revêtement spécial, face de détection : LCP | III | - | Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,5 mm² | -20-80 | 200 | Type fileté | 15 ± 10 % | Non encastrable | 15 | M30 x 1.5 / L = 41 | - | Contre-écrous : 2 | ||
53.91 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | Laiton à revêtement spécial, face de détection : PBT, fenêtre LED : PA | II | Connecteur : 1 x M12 | - | -20-70 | 100 | Type fileté | 22 ± 10 % | Non encastrable | 22 | M30 x 1.5 / L = 50 | Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes | Contre-écrous : 2 | ||
67.04 € | 1 | 12 jours | - | IP 67 | PBT | II | - | Câble : 10 m, PVC, 2 x 0,5 mm² | -20-80 | 200 | Type fileté | 15 ± 10 % | Non encastrable | 15 | M30 x 1.5 / L = 41 | - | Contre-écrous : 2 | ||
71.31 € | 1 | 12 jours | - | IP 67 | Laiton à revêtement spécial, face de détection : LCP | III | - | Câble : 10 m, PVC, 2 x 0,5 mm² | -20-80 | 450 | Type fileté | 10 ± 10 % | Encastrable | 10 | M30 x 1.5 / L = 41 | - | Contre-écrous : 2 | ||
53.91 € | 1 | 4 jours | 0-12.15 | IP 67 | Laiton à revêtement spécial, face de détection : PBT, fenêtre LED : PA | II | Connecteur : 1 x M12 | - | -20-70 | 100 | Type fileté | 15 ± 10 % | Encastrable | 15 | M30 x 1.5 / L = 50 | Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes | Contre-écrous : 2 | ||
56.28 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | Boîtier : PPE, capuchon d’extrémité : PPS, adaptateur de montage : PPS | III | Connecteur : 1 x M12, corps moulé : laiton à revêtement spécial | - | -20-70 | 200 | Rectangulaire | 20 ± 10 % | Encastrable | 20 | 40 x 40 x 66 | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | Support de montage : 1 Clé Allen : 1 | ||
64.68 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | Boîtier : PPE, capuchon d’extrémité : PPS, adaptateur de montage : PPS | III | Connecteur : 1 x M12, corps moulé : laiton à revêtement spécial | - | -20-70 | 100 | Rectangulaire | 35 ± 10 % | Non encastrable | 35 | 40 x 40 x 66 | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | Support de montage : 1 Clé Allen : 1 | ||
44.89 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | PBT | II | - | Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,5 mm² | -20-80 | 800 | Rectangulaire | 2 ± 10 % | Encastrable | 2 | 40 x 12 x 26 | - | - | ||
44.89 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | PBT | II | - | Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,5 mm² | -20-80 | 400 | Rectangulaire | 4 ± 10 % | Non encastrable | 4 | 40 x 12 x 26 | - | - | ||
60.18 € | 1 | 3 jours | - | IP 67 | PBT | II | - | Câble : 10 m, PVC, 2 x 0,5 mm² | -20-80 | 400 | Rectangulaire | 4 ± 10 % | Non encastrable | 4 | 40 x 12 x 26 | - | - | ||
41.46 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | PBT | - | - | Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,14 mm² | -20-70 | 800 | Rectangulaire | 2 ± 10 % | Encastrable | 2 | 28 x 10 x 16 | - | - | ||
51.06 € | 1 | 12 jours | - | IP 67 | PBT | III | - | Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,14 mm² | -20-70 | 800 | Rectangulaire | 2 ± 10 % | Encastrable | 2 | 28 x 10 x 16 | Témoin de commutation : 1 x LED, rouge | - | ||
60.42 € | 1 | 3 jours | - | IP 67 | PBT | III | - | Câble : 12 m, PVC, 2 x 0,14 mm² | -20-70 | 800 | Rectangulaire | 2 ± 10 % | Encastrable | 2 | 28 x 10 x 16 | Témoin de commutation : 1 x LED, rouge | - | ||
41.46 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | Laiton à revêtement spécial, face de détection : LCP | III | - | Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,14 mm² | -20-80 | 2000 | Cylindrique | 1 ± 10 % | Encastrable | 1 | ø 6.5 / L = 30 | - | - | ||
49.52 € | 1 | 12 jours | - | IP 67 | Laiton à revêtement spécial, face de détection : LCP | III | - | Câble : 6 m, PVC, 2 x 0,14 mm² | -20-80 | 2000 | Cylindrique | 1 ± 10 % | Encastrable | 1 | ø 6.5 / L = 30 | - | - |
Loading...
Hystérésis(% de Sr) | 1-15 | Facteur de correction | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | Tension nominale DC(V) | 8,2 (1kΩ) |
---|---|---|---|---|---|
Conception électrique | NAMUR | Consommation de courant(mA) | < 1 (désactivé, actif : > 2,1) | Dérive du point de commutation(% de Sr) | -10-10 |
Amplificateurs de commutation | Connexion à des circuits à sécurité intrinsèque certifiée avec les valeurs max. : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW | Raccordement aux amplificateurs de commutation | Oui | Fonction de sortie | Ouverture |
Tension d’alimentation DC(V) | 7,5 à 30 (en utilisation hors zone dangereuse) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA) | 30 (en utilisation hors zone dangereuse) |
Configurer
Propriétés de base
Distance de fonctionnement(mm)
Protection
Matériaux
Classe de protection
Raccordement électrique - prise mâle
Raccordement électrique
Température ambiante(°C)
Fréquence de commutation DC(Hz)
Boîtier
Portée de détection réelle Sr(mm)
Montage
Plage de détection(mm)
Dimensions(mm)
Affichage
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles