Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GF711S |
GF854S |
GG505S |
GG507S |
GG508S |
GG711S |
GG712S |
GG714S |
GG851S |
GG854S |
GG855S |
GI505S |
GI506S |
GI701S |
GI711S |
GI712S |
GI854S |
GI855S |
GM504S |
GM505S |
GM701S |
GM705S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression d’air (kPa) | Protection | Données de sortie | Courant de charge min. (mA) | Conception électrique | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Capacité max. d’entrée Ci’’max (nF) | Application | Raccordement électrique - prise mâle | Rayonnement UV | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Types de fonctionnement | Rayonnement ionisant | Fonction de sortie | Fonction de sécurité | Fréquence de commutation DC (Hz) | Activer zone (mm) | Hygrométrie max. (%) | Boîtier | Vitesse de changement de température (K/min) | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Couple de serrage (Nm) | Brouillard salin | Tension de sortie V1 | Altitude max. (m) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Temporisation max. de démarrage (ms) | Protection de surcharge | Montage | Tension nominale d'isolation (V) | Dimensions (mm) | Affichage | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.70 € | 1 | 4 jours | - | - | Type d’interface C classe 1 | - | PNP | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PBT | < 20 | - | Applications industrielles|Classe C selon EN 60654-1 applications étanches | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | 19.2-30 DC | -25-70 | Utilisation en continu (sans entretien) | - | 2 x OSSD (A1 et A2) | Sécurité assurée si non amorti | - | 0.5-4 | - | Type fileté | - | 2,5 (30 mA) | - | - | Compatible les avec entrées EN 61131-2 type 1 et 2 | - | 100 | 1000 | Non | Non encastrable | 30 | M12 x 1 / L = 70 | Témoin de marche : 1 x LED, verte Témoin de signal : 1 x LED, jaune | Contre-écrous : 2 | ||
110.87 € | 1 | 4 jours | - | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K (avec douille ifm vissée conformément) | Type d’interface C classe 1 | 1 | PNP | Manchon fileté : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : LCP, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc | < 20 | - | Pour applications mobiles et à fortes sollicitations | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | 8-32 DC | -40-85 | Fonctionnement permanent | Interdit | 2 x OSSD (A1 et A2) | Sécurité assurée si amortissement adéquat | 10 | > 6 | 50; (70°C; <70°C: >50 %) | Type fileté | - | 2,5 (30 mA) | < 7 | - | Compatible les avec entrées EN 61131-2 type 1 et 2 | 5000 | 50 | 1000 | Oui | Non encastrable | 60 | M12 x 1 / L = 60 | Témoin de commutation 4 LED, jaunes | Contre-écrous : 2 | ||
168.92 € | 1 | 4 jours | - | - | Type d’interface B | - | - | Acier inoxydable, PBT | < 15 | 2 | Applications industrielles|Classe C selon EN 60654-1 applications étanches | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | 19.2-30 DC | -25-70 | Utilisation en continu (sans entretien) | - | Signal d’horloge | Sécurité assurée si non amorti | - | 3-6 | - | Type fileté | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | Non encastrable | - | M18 x 1 / L = 90 | Témoin de marche : 1 x LED, verte Témoin de signal : 1 x LED, jaune | Contre-écrous : 2 | ||
168.92 € | 1 | 4 jours | - | - | Type d’interface B | - | - | Laiton à revêtement spécial, PBT | < 15 | 2 | Applications industrielles|Classe C selon EN 60654-1 applications étanches | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | 19.2-30 DC | -25-70 | Utilisation en continu (sans entretien) | - | Signal d’horloge | Sécurité assurée si non amorti | - | 1-4 | - | Type fileté | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | Encastrable | - | M18 x 1 / L = 90.5 | Témoin de marche : 1 x LED, verte Témoin de signal : 1 x LED, jaune | Contre-écrous : 2 | ||
168.92 € | 1 | 62 jours | - | - | Type d’interface B | - | - | Laiton à revêtement spécial, PBT | < 15 | 2 | Applications industrielles|Classe C selon EN 60654-1 applications étanches | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | 19.2-30 DC | -40-70 | Utilisation en continu (sans entretien) | - | Signal d’horloge | Sécurité assurée si non amorti | - | 1-4 | - | Type fileté | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | Encastrable | - | M18 x 1 / L = 90.5 | Témoin de marche : 1 x LED, verte Témoin de signal : 1 x LED, jaune | Contre-écrous : 2 | ||
135.64 € | 1 | 4 jours | - | - | Type d’interface C classe 1 | - | PNP | Acier inoxydable (1.4571/316Ti), PBT | < 30 | - | Applications industrielles|Classe C selon EN 60654-1 applications étanches | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | 19.2-30 DC | -25-70 | Utilisation en continu (sans entretien) | - | 2 x OSSD (A1 et A2) | Sécurité assurée si non amorti | - | 1-8 | - | Type fileté | - | 2,5 (30 mA) | - | - | Compatible les avec entrées EN 61131-2 type 1 et 2 | - | 100 | 1000 | Non | Non encastrable | 30 | M18 x 1 / L = 70.5 | Témoin de marche : 1 x LED, verte Témoin de signal : 1 x LED, jaune | Contre-écrous : 2 | ||
139.66 € | 1 | 3 jours | - | - | Type d’interface C classe 1 | - | PNP | Laiton plaqué bronze blanc, PBT | < 30 | - | Applications industrielles|Classe C selon EN 60654-1 applications étanches | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | 19.2-30 DC | -25-70 | Utilisation en continu (sans entretien) | - | 2 x OSSD (A1 et A2) | Sécurité assurée si non amorti | - | 1-5 | - | Type fileté | - | 2,5 (30 mA) | - | - | Compatible les avec entrées EN 61131-2 type 1 et 2 | - | 100 | 1000 | Non | Encastrable | 30 | M18 x 1 / L = 70 | Témoin de marche : 1 x LED, verte Témoin de signal : 1 x LED, jaune | Contre-écrous : 2 | ||
150.57 € | 1 | 4 jours | 80-106 | IP 65, IP 67, IP 69K (avec douille ifm vissée conformément) | Type d’interface C classe 1 | - | PNP | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : PBT, capot de protection : PPS GF40, fenêtre LED : PA, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316L) | < 30 | - | Applications industrielles | Connecteur : 1 x M12, corps moulé : PPS GF40, contacts : plaqué or | DIN ISO 4892-1, DIN ISO 4892-2 | 19.2-30 DC | -40-70 | Utilisation en continu (sans entretien) | Interdit | 2 x OSSD (A1 et A2) | Sécurité assurée si non amorti | - | 0-6.5 | Transitoire : 5 à 95%, permanent : 5 à 70% | Type fileté | 0.5 | 2,5 (30 mA) | - | IEC 60068-2-52 | Compatible les avec entrées EN 61131-2 type 1 et 2 | 2000 | 100 | 1000 | Non | Non encastrable | 30 | M18 x 1 / L = 71.5 | - | Contre-écrous : 2 | ||
135.28 € | 1 | 4 jours | - | - | Type d’interface C classe 1 | 2 | PNP | Laiton plaqué bronze blanc, PBT | < 30 | - | Applications industrielles|Classe C selon EN 60654-1 applications étanches | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | 10-30 DC | -25-70 | Utilisation en continu (sans entretien) | - | 2 x OSSD (A1 et A2) | Sécurité assurée si amortissement adéquat | - | > 10 | - | Type fileté | - | 2,5 (30 mA) | - | - | Compatible les avec entrées EN 61131-2 type 1 et 2 | - | 50 | 1000 | - | Encastrable | 30 | M18 x 1 / L = 86.5 | Témoin de marche : 1 x LED, verte Témoin de signal : 1 x LED, jaune | Contre-écrous : 2 | ||
124.62 € | 1 | 4 jours | - | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K (avec douille ifm vissée conformément) | Type d’interface C classe 1 | 1 | PNP | Manchon fileté : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : LCP, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc | < 20 | - | Pour applications mobiles et à fortes sollicitations | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | 8-32 DC | -40-85 | Fonctionnement permanent | Interdit | 2 x OSSD (A1 et A2) | Sécurité assurée si amortissement adéquat | 10 | > 11.5 | 50; (70°C; <70°C: >50 %) | Type fileté | - | 2,5 (30 mA) | < 25 | - | Compatible les avec entrées EN 61131-2 type 1 et 2 | 5000 | 50 | 1000 | Oui | Non encastrable | 60 | M18 x 1 / L = 60 | Témoin de commutation 4 LED, jaunes | Contre-écrous : 2 | ||
124.62 € | 1 | 4 jours | - | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K (avec douille ifm vissée conformément) | Type d’interface C classe 1 | 1 | PNP | Manchon fileté : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : LCP, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc | < 20 | - | Pour applications mobiles et à fortes sollicitations | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | 8-32 DC | -40-85 | Fonctionnement permanent | Interdit | 2 x OSSD (A1 et A2) | Sécurité assurée si amortissement adéquat | 10 | > 7.5 | 50; (70°C; <70°C: >50 %) | Type fileté | - | 2,5 (30 mA) | < 25 | - | Compatible les avec entrées EN 61131-2 type 1 et 2 | 5000 | 50 | 1000 | Oui | Encastrable | 60 | M18 x 1 / L = 60 | Témoin de commutation 4 LED, jaunes | Contre-écrous : 2 | ||
177.56 € | 1 | 4 jours | - | - | Type d’interface B | - | - | PEEK, acier inoxydable, joint torique : EPDM | < 15 | 2 | Applications industrielles|Classe C selon EN 60654-1 applications étanches | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | 19.2-30 DC | 0-70 | Utilisation en continu (sans entretien) | - | Signal d’horloge | Sécurité assurée si non amorti | - | 6-12 | - | Type fileté | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | Non encastrable | - | M30 x 1.5 / L = 80 | Témoin de marche : 1 x LED, verte Témoin de signal : 1 x LED, jaune | Contre-écrous : 2 | ||
177.56 € | 1 | 4 jours | - | - | Type d’interface B | - | - | PEEK, acier inoxydable, joint torique : FKM | < 15 | 2 | Applications industrielles|Classe C selon EN 60654-1 applications étanches | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | 19.2-30 DC | 0-70 | Utilisation en continu (sans entretien) | - | Signal d’horloge | Sécurité assurée si non amorti | - | 6-12 | - | Type fileté | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | Non encastrable | - | M30 x 1.5 / L = 80 | Témoin de marche : 1 x LED, verte Témoin de signal : 1 x LED, jaune | Contre-écrous : 2 | ||
305.51 € | 1 | 4 jours | - | - | Type d’interface C classe 0 | - | PNP | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PBT | < 30 | - | Applications industrielles|Classe C selon EN 60654-1 applications étanches | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | 19.2-30 DC | -25-70 | Utilisation en continu (sans entretien) | - | 2 x OSSD (A1 et A2) | Sécurité assurée si non amorti | - | 6-12 | - | Type fileté | - | 2,5 (100 mA) | - | - | Compatible avec les entrées EN 61131-2 type 1, 2 et 3 | - | 100 | 5000 | - | Non encastrable | 30 | M30 x 1.5 / L = 80 | Témoin de marche : 1 x LED, verte Témoin de signal : 1 x LED, jaune | Contre-écrous : 2 | ||
136.11 € | 1 | 4 jours | - | - | Type d’interface C classe 1 | - | PNP | Acier inoxydable (1.4571/316Ti), PBT | < 30 | - | Applications industrielles|Classe C selon EN 60654-1 applications étanches | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | 19.2-30 DC | -25-70 | Utilisation en continu (sans entretien) | - | 2 x OSSD (A1 et A2) | Sécurité assurée si non amorti | - | 1-15 | - | Type fileté | - | 2,5 (30 mA) | - | - | Compatible les avec entrées EN 61131-2 type 1 et 2 | - | 100 | 1000 | Non | Non encastrable | 30 | M30 x 1.5 / L = 70 | Témoin de marche : 1 x LED, verte Témoin de signal : 1 x LED, jaune | Contre-écrous : 2 | ||
139.78 € | 1 | 4 jours | - | - | Type d’interface C classe 1 | - | PNP | Laiton plaqué bronze blanc, PBT | < 30 | - | Applications industrielles|Classe C selon EN 60654-1 applications étanches | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | 19.2-30 DC | -25-70 | Utilisation en continu (sans entretien) | - | 2 x OSSD (A1 et A2) | Sécurité assurée si non amorti | - | 1-10 | - | Type fileté | - | 2,5 (30 mA) | - | - | Compatible les avec entrées EN 61131-2 type 1 et 2 | - | 100 | 1000 | Non | Encastrable | 30 | M30 x 1.5 / L = 70 | Témoin de marche : 1 x LED, verte Témoin de signal : 1 x LED, jaune | Contre-écrous : 2 | ||
125.10 € | 1 | 4 jours | - | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K (avec douille ifm vissée conformément) | Type d’interface C classe 1 | 1 | PNP | Manchon fileté : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : LCP, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc | < 20 | - | Pour applications mobiles et à fortes sollicitations | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | 8-32 DC | -40-85 | Fonctionnement permanent | Interdit | 2 x OSSD (A1 et A2) | Sécurité assurée si amortissement adéquat | 10 | > 21.5 | 50; (70°C; <70°C: >50 %) | Type fileté | - | 2,5 (30 mA) | < 50 | - | Compatible les avec entrées EN 61131-2 type 1 et 2 | 5000 | 50 | 1000 | Oui | Non encastrable | 60 | M30 x 1.5 / L = 65 | Témoin de commutation 4 LED, jaunes | Contre-écrous : 2 | ||
128.42 € | 1 | 4 jours | - | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K (avec douille ifm vissée conformément) | Type d’interface C classe 1 | 1 | PNP | Manchon fileté : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : LCP, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc | < 20 | - | Pour applications mobiles et à fortes sollicitations | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | 8-32 DC | -40-85 | Fonctionnement permanent | Interdit | 2 x OSSD (A1 et A2) | Sécurité assurée si amortissement adéquat | 10 | > 14.5 | 50; (70°C; <70°C: >50 %) | Type fileté | - | 2,5 (30 mA) | < 50 | - | Compatible les avec entrées EN 61131-2 type 1 et 2 | 5000 | 50 | 1000 | Oui | Encastrable | 60 | M30 x 1.5 / L = 65 | Témoin de commutation 4 LED, jaunes | Contre-écrous : 2 | ||
179.47 € | 1 | 4 jours | - | - | Type d’interface B | - | - | PPE, zinc moulé sous pression | < 15 | 2 | Applications industrielles|Classe C selon EN 60654-1 applications étanches | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | 19.2-30 DC | -25-70 | Utilisation en continu (sans entretien) | - | Signal d’horloge | Sécurité assurée si non amorti | - | 15-10 | - | Rectangulaire | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | Non encastrable | 30 | 40 x 40 x 66 | Témoin de marche : 1 x LED, verte Témoin de signal : 1 x LED, jaune | - | ||
177.56 € | 1 | 4 jours | - | - | Type d’interface B | - | - | PPE, zinc moulé sous pression | < 15 | 2 | Applications industrielles|Classe C selon EN 60654-1 applications étanches | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | 19.2-30 DC | -25-70 | Utilisation en continu (sans entretien) | - | Signal d’horloge | Sécurité assurée si non amorti | - | 10-20 | - | Rectangulaire | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | Non encastrable | 30 | 40 x 40 x 66 | Témoin de marche : 1 x LED, verte Témoin de signal : 1 x LED, jaune | - | ||
314.53 € | 1 | 4 jours | - | - | Type d’interface C classe 0 | - | PNP | PPE, zinc moulé sous pression | < 15 | - | Applications industrielles|Classe C selon EN 60654-1 applications étanches | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | 19.2-30 DC | -25-70 | Utilisation en continu (sans entretien) | - | 2 x OSSD (A1 et A2) | Sécurité assurée si non amorti | - | 15-10 | - | Rectangulaire | - | 2,5 (100 mA) | - | - | Compatible avec les entrées EN 61131-2 type 1, 2 et 3 | - | - | 5000 | - | Non encastrable | 30 | 40 x 40 x 66 | Témoin de marche : 1 x LED, verte Témoin de signal : 1 x LED, jaune | - | ||
314.53 € | 1 | 4 jours | - | - | Type d’interface C classe 0 | - | PNP | PPE, zinc moulé sous pression | < 30 | - | Applications industrielles|Classe C selon EN 60654-1 applications étanches | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | 19.2-30 DC | -25-60 | Utilisation en continu (sans entretien) | - | 2 x OSSD (A1 et A2) | Sécurité assurée si non amorti | - | 4-20 | - | Rectangulaire | - | 2,5 (100 mA) | - | - | Compatible avec les entrées EN 61131-2 type 1, 2 et 3 | - | - | 5000 | - | Non encastrable | 30 | 40 x 40 x 66 | Témoin de marche : 1 x LED, verte Témoin de signal : 1 x LED, jaune | - |
Loading...
Classe de protection | III | Protection contre l’inversion de polarité | Oui | Protection de court-circuit | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Fonction spéciale | Contacts plaqués or |
Configurer
Propriétés de base
Pression d’air(kPa)
Protection
Données de sortie
Courant de charge min.(mA)
Conception électrique
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Capacité max. d’entrée Ci’’max(nF)
Application
Raccordement électrique - prise mâle
Rayonnement UV
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Types de fonctionnement
Rayonnement ionisant
Fonction de sortie
Fonction de sécurité
Fréquence de commutation DC(Hz)
Activer zone(mm)
Hygrométrie max.(%)
Boîtier
Vitesse de changement de température(K/min)
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V)
Couple de serrage(Nm)
Brouillard salin
Tension de sortie V1
Altitude max.(m)
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA)
Temporisation max. de démarrage(ms)
Protection de surcharge
Montage
Tension nominale d'isolation(V)
Dimensions(mm)
Affichage
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles