Capteur tactile capacitif

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KB0025
KB0029
KB0041
KB5004
KB5062
KD0009
KD001A
KD0012
KD0024
KD5018
KD5019
KD501A
KD5022
KD5039
KD5044
KF5001
KF5002
KF5013
KF5014
KF5015
KG0008
KG0009
KG0010
KG0016
KG5040
KG5041
KG5043
KG5044
KG5045
KG5046
KG5047
KG5057
KG5065
KG5066
KG5067
KG5069
KG5070
KG5071
KG5079
KG5300
KG5301
KG5302
KG5303
KG5304
KG5305
KG5306
KG5307
KG5308
KG5309
KG5310
KG5311
KG6000
KG6001
KI000A
KI001A
KI0016
KI0020
KI0021
KI0024
KI0040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Chute de tension max. en commutation de sortie AC
(V)
Hystérésis
(% de Sr)
Facteur de correction Distance de fonctionnement
(mm)
Protection Courant de charge min.
(mA)
Tension nominale DC
(V)
Conception électrique Matériaux Consommation de courant
(mA)
Classe de protection Application Raccordement électrique - prise mâle Type de protection de court-circuit Désignation de filet Dérive du point de commutation
(% de Sr)
Raccordement Temps de maintien de la sortie Tension de fonctionnement
(V)
Raccordement électrique Fréquence AC
(Hz)
Température ambiante
(°C)
Protection contre l’inversion de polarité Longueur du signal de sortie
(ms)
Amplificateurs de commutation Raccordement aux amplificateurs de commutation Données de process binaires Courant permanent assigné en commutation de sortie AC
(mA)
Capacité interne max.
(nF)
Fonction de sortie Température du milieu
(°C)
Portée de détection réglable Fréquence de commutation DC
(Hz)
Remarque Principe de fonctionnement Tension d’alimentation DC
(V)
Protection de court-circuit Délai de réponse
(ms)
Boîtier Chute de tension max. en commutation de sortie DC
(V)
Fréquence de commutation AC
(Hz)
Interface de communication Inductance interne max.
(µH)
Couple de serrage
(Nm)
Milieu recommandé Fonction spéciale Courant max. de fuite
(mA)
Portée de détection réelle Sr
(mm)
Milieu d’application Options de paramétrage Courant permanent assigné en commutation de sortie DC
(mA)
Temporisation max. de démarrage
(ms)
Protection de surcharge Données de process analogiques Montage Courant assigné de courte durée admissible en sortie de commutation
(mA)
Plage de détection
(mm)
Temps de cycle min.
(ms)
Protection de court-circuit Tension nominale d'isolation
(V)
Révision IO-Link Immunité accrue Installation Dimensions
(mm)
Type de port maître requis Affichage Type de transmission Accessoires (inclus)

227.67 €

1 4 jours ---0-16.2IP 65---PBT-II-------20-250 AC/DCCâble : 2 m, PVC, 2 x 0,5 mm²--25-70Non------Fermeture-Oui40-----Cylindrique-25-------------Non encastrable-3-20----Oui (insensibilité accrue aux interférences radio conduites)-ø 34 / L = 81-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune-Brides de fixation : 1
Tournevis : 1
Vis à tête hexagonale : 1
Disques-ressorts

231.71 €

1 4 jours ---0-16.2IP 65---PBT-II-------20-250 AC/DCCâble : 2 m, PVC, 2 x 0,5 mm²--25-70Non------Ouverture-Oui40-----Cylindrique-25-------------Non encastrable-3-20----Oui (insensibilité accrue aux interférences radio conduites)-ø 34 / L = 81-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune-Brides de fixation : 1
Tournevis : 1
Disques-ressorts
Vis à tête hexagonale : 1

248.65 €

1 12 jours ---0-16.2IP 65---PBT-II-------20-250 AC/DCCâble : 2 m, PVC, 2 x 0,5 mm²--25-70Non------Fermeture-Oui40-----Cylindrique-25-------------Non encastrable-3-20----Oui (insensibilité accrue aux interférences radio conduites)-ø 34 / L = 81-Témoin de commutation : 1 x LED, rouge-Brides de fixation : 1
Tournevis : 1
Disques-ressorts
Vis à tête hexagonale : 1

165.49 €

1 4 jours ---0-16.2IP 65--PNPPBT13; (24 V)II-------10-36 DCCâble : 2 m, PVC, 3 x 0,5 mm²--25-70Oui------Fermeture-Oui40-----Cylindrique---------------Non encastrable-3-20----Oui (insensibilité accrue aux interférences radio conduites)-ø 34 / L = 81-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune-Brides de fixation : 1
Tournevis : 1

168.45 €

1 4 jours ---0-16.2IP 65--PNPPBT13; (24 V)II-Connecteur : 1 x M12-----10-36 DC---25-70Oui------Fermeture-Oui40-----Cylindrique---------------Non encastrable-20----Oui (insensibilité accrue aux interférences radio conduites)-ø 34 / L = 93-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune-Brides de fixation : 1
Tournevis : 1

345.91 €

1 4 jours ---0-48.6IP 65---PPE modifié-II-------20-250 AC/DCBornes : 2,5 mm², gaine de câble : ⌀ 7 à 13 mm, presse-étoupe : M20 X 1,5--25-80Non------À fermeture/ à ouverture (sélectionnable)-Oui10-----Rectangulaire-10-------------Non encastrable-60----Oui-105 x 80 x 40-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune-Tournevis : 1
Rondelles-ressorts : 4
Vis cylindriques : 4

392.81 €

1 4 jours ----IP 65---PPE modifié, PA-II-------20-250 AC/DCBornes : 0,34 à 2,5 mm², gaine de câble : ⌀ 5 à 9 mm, presse-étoupe : M20 X 1,5--20-60Non------À fermeture/ à ouverture (sélectionnable)-Oui4-----Rectangulaire-4--Vis du boîtier : 0,9 Nm, vis : 4 Nm----------Non encastrable-60----Oui-105 x 80 x 42-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune--

340.34 €

1 4 jours ---0-48.6IP 65---PPE modifié-II-------20-250 AC/DCCâble : 2 m, PVC, 2 x 0,5 mm²--25-80Non------Fermeture--10-----Rectangulaire-10-------------Non encastrable-60------120 x 80 x 30-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune-Tournevis : 1
Rondelles-ressorts : 4
Vis cylindriques : 4

358.23 €

1 12 jours ---0-48.6IP 65---PPE modifié-II-------20-250 AC/DCBornes : 2,5 mm², gaine de câble : ⌀ 7 à 13 mm--25-80Non------À fermeture/ à ouverture (sélectionnable)-Oui10-----Rectangulaire-10-------------Non encastrable-60--------Témoin de commutation : 1 x LED, rouge-Tournevis : 1
Rondelles-ressorts : 4
Vis cylindriques : 4

299.23 €

1 4 jours ---0-48.6IP 65--PNPPPE modifié15; (24 V)II-------10-36 DCBornes : 2,5 mm², gaine de câble : ⌀ 7 à 13 mm, presse-étoupe : M20 X 1,5--25-80Oui------À fermeture/ à ouverture (sélectionnable)--10-----Rectangulaire---------------Non encastrable-60----Oui-105 x 80 x 40-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune-Tournevis : 1

306.46 €

1 4 jours ---0-48.6IP 65--NPNPPE modifié15; (24 V)II-------10-36 DCBornes : 2,5 mm², gaine de câble : ⌀ 7 à 13 mm, presse-étoupe : M20 X 1,5--25-80Oui------À fermeture/ à ouverture (sélectionnable)--10-----Rectangulaire---------------Non encastrable-60----Oui-105 x 80 x 40-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune-Tournevis : 1

333.71 €

1 4 jours ----IP 65--PNPPPE modifié, PA< 15III-------10-36 DCBornes : 0,34 à 2,5 mm², gaine de câble : ⌀ 5 à 9 mm, presse-étoupe : M20 X 1,5--20-60Oui------À fermeture/ à ouverture (sélectionnable)-Oui10-----Rectangulaire----Vis du boîtier : 0,9 Nm, vis : 4 Nm----------Non encastrable-60----Oui-105 x 80 x 42-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune--

287.86 €

1 4 jours ---0-48.6IP 65--PNPPPE modifié15; (24 V)II-------10-36 DCCâble : 2 m, PVC, 3 x 0,5 mm²--25-50Oui------Fermeture--10-----Rectangulaire---------------Non encastrable-60----Oui-120 x 80 x 30-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune-Tournevis : 1

314.63 €

1 4 jours ---0-48.6IP 65--PNPPPE modifié5; (24 V)II-Connecteur : 1 x M12-----10-36 DC---25-80Oui------À fermeture/ à ouverture (sélectionnable)--10-----Rectangulaire---------------Non encastrable-60------105 x 80 x 40-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune-Tournevis : 1

298.76 €

1 4 jours ---0-48.6IP 65--PNPPPE modifié5; (24 V)II-Connecteur : 1 x M12-----10-36 DC---25-80Oui------Fermeture--10-----Rectangulaire---------------Non encastrable-60------105 x 80 x 40-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune-Tournevis : 1

143.57 €

1 4 jours ----IP 65--PNPAcier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK< 12III-Connecteur : 1 x M12-M12 x 1---10 à 36 DC (« supply class 2 » selon cULus)---25-70Oui------Fermeture-Oui50-----Type fileté---------Matières sèches en vrac, liquides-----Encastrable-1-6----Oui-M12 x 1 / L = 60-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune-Contre-écrous : 2

143.57 €

1 4 jours ----IP 65--PNPAcier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK< 12III-Connecteur : 1 x M12-M12 x 1---10 à 36 DC (« supply class 2 » selon cULus)---25-70Oui------Fermeture-Oui50-----Type fileté---------Matières sèches en vrac, liquides-----Non encastrable-3-12----Oui-M12 x 1 / L = 61-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune-Contre-écrous : 2

147.37 €

1 4 jours ----IP 65--NPNBoîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L), couvercle : PEEK< 12III-Connecteur : 1 x M12-M12 x 1---10 à 36 DC (« supply class 2 » selon cULus)---25-70Oui------Fermeture-Oui50-----Type fileté---------Matières sèches en vrac, liquides-----Encastrable-1-6----Oui-M12 x 1 / L = 60-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune-Contre-écrous : 2

144.40 €

1 62 jours ----IP 65--PNPBoîtier : acier inoxydable, couvercle : PEEK< 12III---M12 x 1---10 à 36 DC ("supply class 2" selon UL)Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,34 mm²--25-70Oui------Fermeture-Oui50-----Type fileté---------------Encastrable-4------M12 x 1 / L = 69-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune-Contre-écrous : 2

141.10 €

1 3 jours ----IP 65--PNPBoîtier : acier inoxydable, couvercle : PEEK< 12III---M12 x 1---10 à 36 DC ("supply class 2" selon UL)Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,34 mm²--25-70Oui------Fermeture-Oui50-----Type fileté---------------Non encastrable-8------M12 x 1 / L = 70-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune-Contre-écrous : 2

214.42 €

1 4 jours ---0-6.5IP 65---PBT-II---M18 x 1---20-250 AC/DCBornes : 2,5 mm², gaine de câble : ⌀ 4,5 à 10 mm, presse-étoupe : M16 X 1,5--25-80Non------À fermeture/ à ouverture (sélectionnable)--50-----Type fileté-25-------------Non encastrable-8------M18 x 1 / L = 110-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune-Contre-écrous : 2

212.53 €

1 4 jours ---0-6.5IP 67---PBT-II---M18 x 1---20-250 AC/DCCâble : 2 m, PVC, 2 x 0,34 mm²--25-80Non------Fermeture--50-----Type fileté-25-------------Non encastrable-8------M18 x 1 / L = 84-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune-Contre-écrous : 2

218.92 €

1 4 jours ---0-6.5IP 67---PBT-II---M18 x 1---20-250 AC/DCCâble : 2 m, PVC, 2 x 0,34 mm²--25-80Non------Ouverture--50-----Type fileté-25-------------Non encastrable-8------M18 x 1 / L = 84-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune-Contre-écrous : 2

167.63 €

1 4 jours --------Boîtier : PBT, boutons-poussoirs : TPE-U, fenêtre LED : PC-II-Connecteur : 1 x 1/2"-M18 x 1---30-250 AC / 20-250 DC-47-63-25-80Oui------À fermeture/ à ouverture (sélectionnable)-Oui10-----Type fileté-10---Milieux de constante diélectrique > 20, huiles---Matières sèches en vrac, liquides-----Non encastrable-4 à -24 (boutons de programmation)-----Détection à travers les parois de récipient non métallique ou sur conduite de dérivationM18 x 1 / L = 87-Témoin de commutation : 1 x anneau LED, la fiche jaune s'allume par translucidité-Contre-écrous : 2

178.87 €

1 4 jours ---0-6.5IP 65--PNP/NPNPBT-II---M18 x 1---10-55 DCBornes : 2,5 mm², gaine de câble : ⌀ 4,5 à 10 mm, presse-étoupe : M16 X 1,5--25-80-------À fermeture/ à ouverture (sélectionnable)-Oui50-----Type fileté---------------Non encastrable-2.5-8------M18 x 1 / L = 110-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune-Contre-écrous : 2

178.87 €

1 4 jours ---0-6.5IP 65--PNPPBT; PC< 10 (24 V) / < 15 (36 V)II---M18 x 1---10-36 DCBornes : 2,5 mm², gaine de câble : ⌀ 4,5 à 10 mm, presse-étoupe : M16 X 1,5--25-80Oui------Fermeture-Oui50-----Type fileté---------------Non encastrable-8------M18 x 1 / L = 110-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune-Contre-écrous : 2

174.97 €

1 4 jours ---0-6.5IP 67--PNPPBT< 10 (24 V) / < 15 (36 V)II---M18 x 1---10 à 36 DC ("supply class 2" selon UL)Câble : 2 m, PVC, 3 x 0,34 mm²--25-80Oui------Fermeture-Oui50-----Type fileté---------------Non encastrable-8------M18 x 1 / L = 84-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune-Contre-écrous : 2

185.15 €

1 4 jours ---0-6.5IP 67--PNPPBT< 10 (24 V DC) / < 15 (36 V DC)II---M18 x 1---10 à 36 DC (« supply class 2 » selon cULus)Câble : 2 m, PVC, 3 x 0,34 mm²--25-80Oui------Ouverture-Oui50-----Type fileté---------------Non encastrable-8----Oui-M18 x 1 / L = 84-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune-Contre-écrous : 2

182.20 €

1 4 jours ---0-6.5IP 67--NPNPBT< 10 (24 V DC) / < 15 (36 V DC)II---M18 x 1---10 à 36 DC ("supply class 2" selon UL)Câble : 2 m, PVC, 3 x 0,34 mm²--25-80Oui------Fermeture-Oui50-----Type fileté---------------Non encastrable-8----Oui-M18 x 1 / L = 84-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune-Contre-écrous : 2

185.15 €

1 4 jours ---0-6.5IP 67--NPNPBT< 10 (24 V DC) / < 15 (36 V DC)II---M18 x 1---10 à 36 DC (« supply class 2 » selon cULus)Câble : 2 m, PVC, 3 x 0,34 mm²--25-80Oui------Ouverture-Oui50-----Type fileté---------------Non encastrable-8------M18 x 1 / L = 84-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune-Contre-écrous : 2

174.97 €

1 4 jours ---0-6.5IP 67--PNP/NPNPBT-II---M18 x 1---10-55 DCCâble : 2 m, PUR/PVC, 2 x 0,34 mm²--25-80Oui------À fermeture/ à ouverture (sélectionnable)-Oui50-----Type fileté---------------Non encastrable-8------M18 x 1 / L = 84-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune-Contre-écrous : 2

184.80 €

1 4 jours ---0-6.5IP 67--PNPPBT< 10 (24 V DC) / < 15 (36 V DC)II-Connecteur : 1 x M12-M18 x 1---10-36 DC---25-80Oui------Fermeture-Oui50-----Type fileté---------------Non encastrable-8----Oui-M18 x 1 / L = 93.8-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune-Contre-écrous : 2

165.49 €

1 4 jours -------PNP/NPN (détection de charge automatique PNP/NPN avec utilisation d'une charge résistive < 20 kΩ)Boîtier : PBT, boutons-poussoirs : TPE-U, fenêtre LED : PC< 20II-Connecteur : 1 x M12-M18 x 1---10-36 DC---25-80Oui------À fermeture/ à ouverture (sélectionnable)--10-----Type fileté--IO-Link------------Non encastrable-12---1.1--M18 x 1 / L = 87-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune
Fonction d'apprentissage : oui
Verrou électronique : oui
COM1 (4,8 kbauds)Contre-écrous : 2

159.45 €

1 4 jours -------PNPBoîtier : PBT, boutons-poussoirs : TPE-U, fenêtre LED : PC< 20II-Connecteur : 1 x M12-M18 x 1---10-36 DC---25-80Oui------À fermeture/ à ouverture (sélectionnable)--10-----Type fileté--IO-Link------------Non encastrable-12---1.1--M18 x 1 / L = 87-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune
Fonction d'apprentissage : oui
Verrou électronique : oui
COM1 (4,8 kbauds)Contre-écrous : 2

150.10 €

1 4 jours ----IP 65; IP 67--PNP/NPN (détection automatique de charge PNP/NPN)Boîtier : PP blanc, joint : TPE-U, boutons-poussoirs : TPE-U< 20II---M18 x 1---10-36 DCCâble : 2 m, PVC, ⌀ 4,9 mm, 3 x 0,34 mm²--25-80Oui------À fermeture/ à ouverture (sélectionnable)--10-----Type fileté--IO-Link------------Non encastrable-8---1.1--M18 x 1 / L = 77-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune
Fonction d'apprentissage : oui
Verrou électronique : oui
COM1 (4,8 kbauds)Contre-écrous : 2

141.80 €

1 4 jours ----IP 65; IP 67--PNPBoîtier : PP blanc, joint : TPE-U, boutons-poussoirs : TPE-U< 20II---M18 x 1---10-36 DCCâble : 2 m, PVC, ⌀ 4,9 mm, 3 x 0,34 mm²--25-80Oui------À fermeture/ à ouverture (sélectionnable)--10-----Type fileté--IO-Link------------Non encastrable-8---1.1--M18 x 1 / L = 77-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune
Fonction d'apprentissage : oui
Verrou électronique : oui
COM1 (4,8 kbauds)Contre-écrous : 2

171.65 €

1 12 jours ----IP 65; IP 67--PNPBoîtier : PP blanc, joint : TPE-U, boutons-poussoirs : TPE-U< 20II---M18 x 1---10-36 DCCâble : 10 mètres, PVC, attache conduit, 3 x 0,34 mm²--25-80Oui------À fermeture/ à ouverture (sélectionnable)--10-----Type fileté-----Milieux conducteurs de constante diélectrique > 20---------Non encastrable-8------M18 x 1 / L = 77-Témoin de commutation : 1 x anneau LED, l’entrée de câble jaune s’allume par translucidité
Témoin de marche : 1 x LED, verte
Fonction d'apprentissage : oui
Verrou électronique : oui
-Contre-écrous : 2

141.57 €

1 4 jours -------PNPBoîtier : PBT orange, boutons-poussoirs : TPE-U, fenêtre LED : PC< 20II---M18 x 1-Connecteur : 1 x M12-10-36 DC---25-80Oui------À fermeture/ à ouverture (sélectionnable)--10-----Type fileté--IO-Link------------Non encastrable-8---1.1--M18 x 1 / L = 87-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune
Fonction d'apprentissage : oui
Verrou électronique : oui
COM1 (4,8 kbauds)Contre-écrous : 2

165.37 €

1 62 jours -1-15Verre : 0,4 / Eau : 1/ Céramique : 0,2 / PVC : 0,2-IP 67-8,2 (1kΩ)NAMURPBT< 1 (désactivé, actif : > 2,2)II-----15-15Câble : 6 m, PVC, 2 x 0,5 mm²-----20-60--Connexion à des circuits à sécurité intrinsèque certifiée avec les valeurs max. : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mWOui--11.5Ouverture-Oui4--7.5-15--Type fileté---3----8 ± 10 %------Non encastrable-8------M18 x 1 / L = 84-Témoin de commutation : 1 x LED, jaune-Contre-écrous : 2

111.96 €

1 4 jours -1-15--IP 65; IP 67; IP 69K--NPNPBT; PC; POM< 22III-----15-15--10-30 DC---25-80Oui------Fermeture-25-110Oui30-----Type fileté2.5-IO-Link-8---15 ± 10 %--200-Oui-Non encastrable-0.5-30-Oui----M18 x 1 / L = 92.5---Contre-écrous : 2

111.96 €

1 4 jours -1-15--IP 65; IP 67; IP 69K--PNPPBT; PC; POM< 22III-----15-15--10-30 DC---25-80Oui------Ouverture-25-110Oui30-----Type fileté2.5-IO-Link-8---15 ± 10 %--200-Oui-Non encastrable-0.5-30-Oui----M18 x 1 / L = 92.5---Contre-écrous : 2

111.96 €

1 4 jours -1-15--IP 65; IP 67; IP 69K--NPNPBT; PC; POM< 22III-----15-15--10-30 DC---25-80Oui------Ouverture-25-110Oui30-----Type fileté2.5-IO-Link-8---15 ± 10 %--200-Oui-Non encastrable-0.5-30-Oui----M18 x 1 / L = 92.5---Contre-écrous : 2

111.96 €

1 4 jours -1-15--IP 65; IP 67; IP 69K--PNPPBT; PC; POM< 22III-----15-15--10-30 DC---25-80Oui------Fermeture-25-110Oui30-----Type fileté2.5-IO-Link-8---15 ± 10 %--200-Oui-Non encastrable-0.5-30-Oui----M18 x 1 / L = 92.5---Contre-écrous : 2

111.96 €

1 4 jours -1-15--IP 65; IP 67; IP 69K--PNPPBT; PC; POM< 22III-----10-10--10-30 DC---25-80Oui------Ouverture-25-110Oui30-----Type fileté2.5-IO-Link-8---8 ± 10 %--200-Oui-Quasi affleurant-0.5-9-Oui----M18 x 1 / L = 92.5---Contre-écrous : 2

111.96 €

1 4 jours -1-15--IP 65; IP 67; IP 69K--PNPPBT; PC; POM< 22III-----10-10--10-30 DC---25-80Oui------Fermeture-25-110Oui30-----Type fileté2.5-IO-Link-8---8 ± 10 %--200-Oui-Quasi affleurant-0.5-9-Oui----M18 x 1 / L = 92.5---Contre-écrous : 2

109.81 €

1 4 jours -1-15--IP 65; IP 67; IP 69K--NPNPBT; PC; POM< 22III-----15-15--10-30 DC---25-80Oui------Fermeture-25-110Oui30-----Type fileté2.5-IO-Link-8---15 ± 10 %--200-Oui-Non encastrable-0.5-30-Oui----M18 x 1 / L = 92.5---Contre-écrous : 2

109.81 €

1 4 jours -1-15--IP 65; IP 67; IP 69K--PNPPBT; PC; POM< 22III-----15-15--10-30 DC---25-80Oui------Ouverture-25-110Oui30-----Type fileté2.5-IO-Link-8---15 ± 10 %--200-Oui-Non encastrable-0.5-30-Oui----M18 x 1 / L = 92.5---Contre-écrous : 2

109.81 €

1 4 jours -1-15--IP 65; IP 67; IP 69K--NPNPBT; PC; POM< 22III-----15-15--10-30 DC---25-80Oui------Ouverture-25-110Oui30-----Type fileté2.5-IO-Link-8---15 ± 10 %--200-Oui-Non encastrable-0.5-30-Oui----M18 x 1 / L = 92.5---Contre-écrous : 2

109.81 €

1 4 jours -1-15--IP 65; IP 67; IP 69K--PNPPBT; PC; POM< 22III-----15-15--10-30 DC---25-80Oui------Fermeture-25-110Oui30-----Type fileté2.5-IO-Link-8---15 ± 10 %--200-Oui-Non encastrable-0.5-30-Oui----M18 x 1 / L = 92.5---Contre-écrous : 2

109.81 €

1 4 jours -1-15--IP 65; IP 67; IP 69K--PNPPBT; PC; POM< 22III-----15-15--10-30 DC---25-80Oui------Ouverture-25-110Oui30-----Type fileté2.5-IO-Link-8---8 ± 10 %--200-Oui-Quasi affleurant-0.5-9-Oui----M18 x 1 / L = 92.5---Contre-écrous : 2

109.81 €

1 4 jours -1-15--IP 65; IP 67; IP 69K--PNPPBT; PC; POM< 22III-----15-15--10-30 DC---25-80Oui------Fermeture-25-110Oui30-----Type fileté2.5-IO-Link-8---8 ± 10 %--200-Oui-Quasi affleurant-0.5-9-Oui----M18 x 1 / L = 92.5---Contre-écrous : 2

130.18 €

1 4 jours -1-15--IP 65; IP 67; IP 69K--PNPPBT; PC; POM< 22III-----10-10--10-30 DC---25-80Oui------À fermeture/ à ouverture (sélectionnable)-25-110Oui30-----Type fileté2.5-IO-Link---Aide au réglage optique-15 ± 10 %--200-Oui-Non encastrable-0.5-30-Oui----M18 x 1 / L = 92.5---Contre-écrous : 2

130.18 €

1 4 jours -1-15--IP 65; IP 67; IP 69K--PNPPBT; PC; POM< 22III-----10-10--10-30 DC---25-80Oui------À fermeture/ à ouverture (sélectionnable)-25-110Oui30-----Type fileté2.5-IO-Link---Aide au réglage optique-15 ± 10 %--200-Oui-Non encastrable-0.5-30-Oui----M18 x 1 / L = 92.5---Contre-écrous : 2

260.14 €

1 4 jours 101-15Verre : 0,4 / Eau : 1/ Céramique : 0,2 / PVC : 0,2-IP 65; IP 675--PBT; PA-II-----20-20--30-250 AC / 20-250 DC---20-60Oui----100; (150 (-40°C))-À fermeture/ à ouverture (sélectionnable)-Oui10Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l’appareil après un court-circuit.----Type fileté810-----2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.5 (24 V DC)15 ± 10 %--100; (150 (-40°C))---Non encastrable1.000 (20 ms / 0,5 Hz)15------M30 x 1.5 / L = 150---Contre-écrous : 2

260.14 €

1 4 jours 101-15Verre : 0,4 / Eau : 1/ Céramique : 0,2 / PVC : 0,2-IP 65; IP 675--PBT; PA-II-----20-20--30-250 AC / 20-250 DC---20-60Oui----100; (150 (-40°C))-À fermeture/ à ouverture (sélectionnable)-Oui10Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l’appareil après un court-circuit.----Type fileté810-----2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.5 (24 V DC)15 ± 10 %--100; (150 (-40°C))---Non encastrable1.000 (20 ms / 0,5 Hz)15------M30 x 1.5 / L = 125---Contre-écrous : 2

206.47 €

1 4 jours 101-15Verre : 0,4 / Eau : 1/ Céramique : 0,2 / PVC : 0,20-12.1IP 655--PBT-II-----15-15--20-250 AC/DC---25-70Non----200 (pour applications UL : 250 / 100 DC)-Fermeture-Oui40Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l’appareil après un court-circuit.----Type fileté825-----2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.5 (24 V DC)15 ± 10 %--200 (pour applications UL : 250 AC / 100 DC)-Non-Non encastrable1.500 (20 ms / 0,5 Hz)15-Non--Oui (insensibilité accrue aux interférences radio conduites)-M30 x 1.5 / L = 81---Contre-écrous : 2
Tournevis : 1

210.38 €

1 4 jours 101-15Verre : 0,4 / Eau : 1/ Céramique : 0,2 / PVC : 0,20-12.1IP 655--PBT-II-----15-15--20-250 AC/DC---25-70Non----250; (>50°C: 200)-Ouverture-Oui40Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l’appareil après un court-circuit.----Type fileté825-----2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.5 (24 V DC)15 ± 10 %--250 (>50°C : 200, pour applications UL : 100 DC)-Non-Non encastrable1.500 (20 ms / 0,5 Hz)15-Non--Oui (insensibilité accrue aux interférences radio conduites)-M30 x 1.5 / L = 81---Contre-écrous : 2
Tournevis : 1

242.49 €

1 4 jours 101-15Verre : 0,4 / Eau : 1/ Céramique : 0,2 / PVC : 0,20-12.1IP 655--PBT-II-----15-15--20-250 AC/DC---25-70Non----250; (>50°C: 200)-Ouverture-Oui40Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l’appareil après un court-circuit.----Type fileté825-----2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.5 (24 V DC)15 ± 10 %--250 (>50°C : 200, pour applications UL : 100 DC)-Non-Non encastrable1.500 (20 ms / 0,5 Hz)15-Non--Oui (insensibilité accrue aux interférences radio conduites)-M30 x 1.5 / L = 81---Contre-écrous : 2
Tournevis : 1

217.62 €

1 4 jours 101-15Verre : 0,4 / Eau : 1/ Céramique : 0,2 / PVC : 0,20-12.1IP 655--PBT, capuchon d’extrémité : PC-II-----15-15--20-250 AC/DC---25-70Non----200 (pour applications UL : 250 / 100 DC)-À fermeture/ à ouverture (sélectionnable)-Oui40Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l’appareil après un court-circuit.----Type fileté825-----2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.5 (24 V DC)15 ± 10 %--200 (pour applications UL : 250 AC / 100 DC)-Non-Non encastrable1.500 (20 ms / 0,5 Hz)15-Non--Oui (insensibilité accrue aux interférences radio conduites)-M30 x 1.5 / L = 125---Contre-écrous : 2
Tournevis : 1

231.12 €

1 4 jours 101-15Verre : 0,4 / Eau : 1/ Céramique : 0,2 / PVC : 0,20-12.1IP 655--PBT-------15-15--20-250 AC/DC---20-70Non----200; (250 (-50°C))-À fermeture/ à ouverture (sélectionnable)--40Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l’appareil après un court-circuit.----Type fileté825-----2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.5 (24 V DC)15 ± 10 %--200; (250 (-50°C))-Non-Non encastrable1.500 (20 ms / 0,5 Hz)15-Non--Oui (insensibilité accrue aux interférences radio conduites)-M30 x 1.5 / L = 92---Contre-écrous : 2
Tournevis : 1

Loading...

Assistance technique