Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LDL100
Nombre d’entrées et sorties | Nombre de sorties analogiques : 1 | Protection | IP 68, IP 69K (7 jours / 3 m de profondeur d’eau / 0,3 bar : IP 68) | Temporisation de démarrage(s) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, PEI, FKM | Consommation de courant(mA) | < 60 | Classe de protection | III |
Sortie de courant analogique(mA) | 4-20 | Raccordement process | Raccord fileté G 1/2 cône d’étanchéité | Tension de fonctionnement(V) | 18-30 DC |
Température ambiante(°C) | -40-60 | Protection contre l’inversion de polarité | Oui | Nombre de sorties analogiques | 1 |
Fonction de sortie | Sortie analogique, évolutif, conductivité / température sélectionnables | Nombre total de sorties | 1 | Charge max.(Ω) | 500 |
Signal de sortie | Signal analogique, IO-Link | Résistance aux vibrations | DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3 DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms) DIN EN 60068-2-6 20 g (10 à 2.000 Hz) MTTF [années] 172 |
Interface de communication | IO-Link |
Fonction spéciale | Contacts plaqués or | Milieu d’application | Liquides conducteurs | Plage de mesure(°C) | -25-150 |
Précision (dans la plage de mesure) | 10 % MW ± 25 µS/cm | Plage de mesure(µs/cm) | 100-15000 | Matériaux (parties humides) | PEEK, acier inoxydable (1.4404 / 316L) |
Vous vous trouvez sur la page de Capteur de conductivité conductif, le numéro d'article est le suivant: LDL100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LDL100.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles