Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AC2310 |
AC2315 |
AC2316 |
AC2317 |
AC326A |
AC327A |
AC336A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d’entrées et sorties | Protection | Charge en courant max. par sortie (mA) | Conception électrique | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Classe de protection | Sorties d’alimentation actionneur | Raccordement électrique - prise mâle | Raccordement électrique - prise femelle | Raccordement | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Quantité par unité d'emballage (pcs) | Watchdog intégré | Fonction de sortie | Entrées numériques à protection de court-circuit | Remarque | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Alimentation capteur des entrées | Consommation d’électricité maximale de AS-I (mA) | Montage | Circuit d’entrée des entrées numériques | Distance de fonctionnement came porte-drapeau (mm) | Protection de court-circuit | Séparé électriquement | Affichage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256.05 € | 1 | 12 jours | - | IP 67 | - | AS-i | PBT; PC | < 160 | - | - | Connecteur : 1 x M12, corps moulé : acier inoxydable (1.4305 / 303) | Connecteur : 1 x M12, corps moulé : acier inoxydable (1.4305 / 303) | - | 26,5 à 31,6 DC (« supply class 2 » selon cULus) | -20-70 | 1 | - | - | - | - | 100 | - | - | Non encastrable | - | - | Oui | - | Témoin de marche : 1 x LED, verte Fonction : 1 x LED, jaune Erreur: LED, rouge | ||
207.14 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | - | AS-i | PBT | < 40 | - | - | - | - | Connecteur: 1 x M12, verrouillage : acier inoxydable (1.4305 / 303) | 26,5 à 31,6 DC (« supply class 2 » selon cULus) | -20-70 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Non encastrable | - | - | - | - | État de commutation : 2 x LED, jaunes | ||
239.18 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | - | AS-i | PBT | < 160 | - | - | Connecteur: 1 x M12, verrouillage : acier inoxydable (1.4305 / 303) | Connecteur: 1 x M12, verrouillage : acier inoxydable (1.4305 / 303) | - | 26,5 à 31,6 DC (« supply class 2 » selon cULus) | -20-70 | 1 | - | - | - | - | 100 | - | - | Non encastrable | - | - | - | - | État de commutation : 2 x LED, jaunes | ||
256.57 € | 1 | 4 jours | Nombre d’entrées numériques : 2, nombre de sorties numériques : 2 | IP 67 | 100 | AS-i | PBT; PC | - | - | AS-i | - | Connecteur : 1 x M12, corps moulé : acier inoxydable | Connecteur : 1 x M12, corps moulé : acier inoxydable | 26,5 à 31,6 DC (« supply class 2 » selon cULus) | -20-70 | - | Oui | PNP | Non | Les sorties ne doivent pas être occupées simultanément si le courant de charge total dépasse 100 mA. | - | AS-i | 260 | Non encastrable | PNP | - | Oui | Non | Témoin de marche : 1 x LED, verte Fonction : 1 x LED, jaune Erreur : 1 x LED, rouge | ||
267.43 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | - | - | Boîtier : PBT orange, couvercle : PC noir, boîtier antichoc : acier inoxydable | < 160 | III | - | Connecteur : 1 x M12, corps moulé : acier inoxydable | Connecteur : 1 x M12, corps moulé : acier inoxydable | - | 26.5-31.6 DC | -10-50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | - | Témoin de marche : 1 x LED, verte Fonction : 1 x LED, jaune | ||
284.69 € | 1 | 4 jours | - | IP 5x (en utilisation hors de zone dangereuse : IP 67) | - | - | Boîtier : PBT orange, couvercle : PC noir, boîtier antichoc : acier inoxydable | < 260 | III | - | Connecteur : 1 x M12, corps moulé : acier inoxydable | Connecteur : 1 x M12, corps moulé : acier inoxydable | - | 26.5-31.6 DC | -10-50 | - | - | - | - | Les sorties ne doivent pas être occupées simultanément si le courant de charge total dépasse 100 mA. | - | - | - | - | - | 74 | - | - | Témoin de marche : 1 x LED, verte Fonction : 1 x LED, jaune | ||
260.23 € | 1 | 4 jours | - | IP 5x (en utilisation hors de zone dangereuse : IP 67) | - | - | Boîtier : PBT orange, couvercle : PC noir, boîtier antichoc : acier inoxydable | 160 | III | - | Connecteur : 1 x M12, corps moulé : acier inoxydable | Connecteur : 1 x M12, corps moulé : acier inoxydable | - | 26.5-31.6 DC | -10-50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | - | Témoin de marche : 1 x LED, verte Fonction : 1 x LED, jaune |
Loading...
Plage de détection(mm) | 4 | Dimensions(mm) | 55 x 60 x 35 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nombre d’entrées et sorties
Protection
Charge en courant max. par sortie(mA)
Conception électrique
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Classe de protection
Sorties d’alimentation actionneur
Raccordement électrique - prise mâle
Raccordement électrique - prise femelle
Raccordement
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Quantité par unité d'emballage(pcs)
Watchdog intégré
Fonction de sortie
Entrées numériques à protection de court-circuit
Remarque
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA)
Alimentation capteur des entrées
Consommation d’électricité maximale de AS-I(mA)
Montage
Circuit d’entrée des entrées numériques
Distance de fonctionnement came porte-drapeau(mm)
Protection de court-circuit
Séparé électriquement
Affichage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles