Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
IF6028 |
IF6029 |
IF6030 |
IF6031 |
IG6083 |
IG6084 |
IG6086 |
IG6087 |
IG6108 |
IG6621 |
II5913 |
II5914 |
II5917 |
II6913 |
IM5139 |
IM5140 |
IM5141 |
IM5142 |
IM5143 |
IM5175 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Sortie de tension analogique (V) | Hystérésis (% de Sr) | Facteur de correction | Protection | Conception électrique | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Sortie de courant analogique (mA) | Raccordement | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Fonction de sortie | Charge max. (Ω) | Fréquence de commutation DC (Hz) | Résistance min. de charge (Ω) | Boîtier | Point de commutation IO-Link (mm) | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Interface de communication | Couple de serrage (Nm) | Face de détection | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Montage | Plage de mesure (mm) | Répétabilité sortie analogique (%) | Révision IO-Link | Dimensions (mm) | Affichage | Erreur de linéarité de sortie analogique (%) | Type de transmission | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.22 € | 1 | 4 jours | - | 3-15 | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,4 / Aluminium : 0,3 / Cuivre : 0,2 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | PNP/NPN (paramétrable) | Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : PBT orange, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc | < 30 | 4 à 20 (linéaire ; gradient : 8.889 mA/mm ; pour approche frontale et pour cible en acier doux: 12 x 12 x 1 mm) | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | 500 (Ub <=18 V, charge maximale <=400 Ω) | 200 | - | Type fileté | 0.38-1.87 | 2.5 | IO-Link | 7 | - | 100 | Encastrable | 0.2-2 | - | 1.1 | M12 x 1 / L = 70 | Cible dans la plage de mesure 4 x LED, jaunes Cible hors de la plage de mesure 4 x LED, jaunes clignotantes | - | COM2 (38,4 kbauds) | Contre-écrous : 2 | ||
116.22 € | 1 | 4 jours | 0 à 10 (linéaire, gradient : 5,556 V/mm, pour approche frontale et pour cible en acier doux : 12 x 12 x 1 mm) | 3-15 | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,4 / Aluminium : 0,3 / Cuivre : 0,2 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | PNP/NPN (paramétrable) | Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : PBT orange, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc | < 30 | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | 200 | 2000 | Type fileté | 0.38-1.87 | 2.5 | IO-Link | 7 | - | 100 | Encastrable | 0.2-2 | - | 1.1 | M12 x 1 / L = 70 | Cible dans la plage de mesure 4 x LED, jaunes Cible hors de la plage de mesure 4 x LED, jaunes clignotantes | - | COM2 (38,4 kbauds) | Contre-écrous : 2 | ||
116.22 € | 1 | 4 jours | - | 3-15 | Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,4 / cuivre : 0,3 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | PNP/NPN (paramétrable) | Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : PBT orange, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc | < 30 | 4 à 20 (linéaire ; gradient : 4,444 mA/mm ; pour approche frontale et pour cible en acier doux: 12 x 12 x 1 mm) | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | 500 (Ub <=18 V, charge maximale <=400 Ω) | 200 | - | Type fileté | 0.75-3.74 | 2.5 | IO-Link | 7 | - | 100 | Non encastrable | 0.4-4 | - | 1.1 | M12 x 1 / L = 70 | Cible dans la plage de mesure 4 x LED, jaunes Cible hors de la plage de mesure 4 x LED, jaunes clignotantes | - | COM2 (38,4 kbauds) | Contre-écrous : 2 | ||
117.40 € | 1 | 4 jours | 0 à 10 (linéaire, gradient : 2,778 V/mm, pour approche frontale et pour cible en acier doux : 12 x 12 x 1 mm) | 3-15 | Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,4 / cuivre : 0,3 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | PNP/NPN (paramétrable) | Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : PBT orange, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc | < 30 | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | 200 | 2000 | Type fileté | 0.75-3.74 | 2.5 | IO-Link | 7 | - | 100 | Non encastrable | 0.4-4 | - | 1.1 | M12 x 1 / L = 70 | Cible dans la plage de mesure 4 x LED, jaunes Cible hors de la plage de mesure 4 x LED, jaunes clignotantes | - | COM2 (38,4 kbauds) | Contre-écrous : 2 | ||
129.12 € | 1 | 4 jours | - | 3-15 | Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,4 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | PNP/NPN (paramétrable) | Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : PBT orange, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc | < 30 | 4 à 20 (linéaire ; gradient : 2,222 mA/mm ; pour approche frontale et pour cible en acier doux: 24 x 24 x 1 mm) | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | 500 (Ub <=18 V, charge maximale <=400 Ω) | 300 | - | Type fileté | 1.5-7.48 | 2.5 | IO-Link | 25 | - | 100 | Non encastrable | 0.8-8 | - | 1.1 | M18 x 1 / L = 60 | Cible dans la plage de mesure 4 x LED, jaunes Cible hors de la plage de mesure 4 x LED, jaunes clignotantes | - | COM2 (38,4 kbauds) | Contre-écrous : 2 | ||
127.94 € | 1 | 4 jours | 0 à 10 (linéaire, gradient : 1,389 V/mm, pour approche frontale et pour cible en acier doux : 24 x 24 x 1 mm) | 3-15 | Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,4 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | PNP/NPN (paramétrable) | Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : PBT orange, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc | < 30 | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | 300 | 2000 | Type fileté | 1.5-7.48 | 2.5 | IO-Link | 25 | - | 100 | Non encastrable | 0.8-8 | - | 1.1 | M18 x 1 / L = 60 | Cible dans la plage de mesure 4 x LED, jaunes Cible hors de la plage de mesure 4 x LED, jaunes clignotantes | - | COM2 (38,4 kbauds) | Contre-écrous : 2 | ||
127.94 € | 1 | 4 jours | - | 3-15 | Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,4 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | PNP/NPN (paramétrable) | Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : PBT orange, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc | < 30 | 4 à 20 (linéaire ; gradient : 3,556 mA/mm ; pour approche frontale et pour cible en acier doux: 18 x 18 x 1 mm) | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | 500 (Ub <=18 V, charge maximale <=400 Ω) | 300 | - | Type fileté | 0.94-4.68 | 2.5 | IO-Link | 25 | - | 100 | Encastrable | 0.5-5 | - | 1.1 | M18 x 1 / L = 60 | Cible dans la plage de mesure 4 x LED, jaunes Cible hors de la plage de mesure 4 x LED, jaunes clignotantes | - | COM2 (38,4 kbauds) | Contre-écrous : 2 | ||
127.94 € | 1 | 4 jours | 0 à 10 (linéaire, gradient : 2,222 V/mm, pour approche frontale et pour cible en acier doux : 18 x 18 x 1 mm) | 3-15 | Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,4 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | PNP/NPN (paramétrable) | Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : PBT orange, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc | < 30 | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | 300 | 2000 | Type fileté | 0.94-4.68 | 2.5 | IO-Link | 25 | - | 100 | Encastrable | 0.5-5 | - | 1.1 | M18 x 1 / L = 60 | Cible dans la plage de mesure 4 x LED, jaunes Cible hors de la plage de mesure 4 x LED, jaunes clignotantes | - | COM2 (38,4 kbauds) | Contre-écrous : 2 | ||
137.42 € | 1 | 62 jours | - | - | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | IP 67 | - | Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : PBT | < 20 | 4 à 20 (linéaire ; gradient : 2,22 mA/mm ; pour approche frontale et pour cible en acier doux: 24 x 24 x 1 mm) | Câble : 0,2 m, PVC, 3 x 0,5 mm² | - | -25-80 | - | 500 | - | - | Type fileté | - | - | - | 25 | - | - | Non encastrable | 0.8-8 | ± 1 % (de IA max) | - | M18 x 1 | Dans la plage de fonctionnement 1 x LED, lumières jaunes Hors de la plage de fonctionnement 1 x LED, jaune clignotante | ± 1 % (de IA max) | - | Contre-écrous : 2 | ||
126.53 € | 1 | 62 jours | - | - | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | IP 67 | - | Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : PBT | < 20 | 4 à 20 (linéaire ; gradient : 2,22 mA/mm ; pour approche frontale et pour cible en acier doux: 24 x 24 x 1 mm) | - | Câble : 0,2 m, PUR, ⌀ 4 mm, comportement au feu selon ECE R118 rév. 2, 3 x 0,50 mm² | -40-80 | - | 500 | - | - | Type fileté | - | - | - | - | - | - | Non encastrable | 0.8-8 | ± 1 % (de IA max) | - | M18 x 1 / L = 54 | Cible dans la plage de mesure Lumières jaunes Cible hors de la plage de mesure Jaune clignotant | ± 1 % (de IA max) | - | Contre-écrous : 2 | ||
144.29 € | 1 | 4 jours | - | - | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | IP 67 | - | Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : PBT | < 20 | 4 à 20 (linéaire ; gradient : 1,143 mA/mm ; pour approche frontale et pour cible en acier doux: 45 x 45 x 1 mm) | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | - | 500 | - | - | Type fileté | - | - | - | 50 | - | - | Non encastrable | 1-15 | ± 1 % (de IA max) | - | M30 x 1.5 / L = 70 | Dans la plage de fonctionnement 1 x LED, lumières jaunes Hors de la plage de fonctionnement 1 x LED, jaune clignotante | ± 1 % (de IA max) | - | Contre-écrous : 2 | ||
134.46 € | 1 | 4 jours | 0 à 10 (linéaire, gradient : 0,714 V/mm, pour approche frontale et pour cible en acier doux : 45 x 45 x 1 mm) | 3-15 | Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,4 / cuivre : 0,3 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | PNP/NPN (paramétrable) | Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : PBT orange, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc | < 30 | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | 300 | 2000 | Type fileté | 2.37-13.99 | 2.5 | IO-Link | 50 | - | 100 | Non encastrable | 1-15 | - | 1.1 | M30 x 1.5 / L = 65 | Cible dans la plage de mesure 4 x LED, jaunes Cible hors de la plage de mesure 4 x LED, jaunes clignotantes | - | COM2 (38,4 kbauds) | Contre-écrous : 2 | ||
133.03 € | 1 | 4 jours | 0 à 10 (linéaire, gradient : 1,111 V/mm, pour approche frontale et pour cible en acier doux : 30 x 30 x 1 mm) | 3-15 | Acier : 1 / acier inoxydable : 0,8 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,4 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | PNP/NPN (paramétrable) | Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : PBT orange, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc | < 30 | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | 300 | 2000 | Type fileté | 1.88-9.35 | 2.5 | IO-Link | 50 | - | 100 | Encastrable | 1-10 | - | 1.1 | M30 x 1.5 / L = 65 | Cible dans la plage de mesure 4 x LED, jaunes Cible hors de la plage de mesure 4 x LED, jaunes clignotantes | - | COM2 (38,4 kbauds) | Contre-écrous : 2 | ||
134.46 € | 1 | 4 jours | - | 3-15 | Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,4 / cuivre : 0,3 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | PNP/NPN (paramétrable) | Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : PBT orange, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc | < 30 | 4 à 20 (linéaire ; gradient : 1,143 mA/mm ; pour approche frontale et pour cible en acier doux: 45 x 45 x 1 mm) | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | 500 (Ub <=18 V, charge maximale <=400 Ω) | 300 | - | Type fileté | 2.37-13.99 | 2.5 | IO-Link | 50 | - | 100 | Non encastrable | 1-15 | - | 1.1 | M30 x 1.5 / L = 65 | Cible dans la plage de mesure 4 x LED, jaunes Cible hors de la plage de mesure 4 x LED, jaunes clignotantes | - | COM2 (38,4 kbauds) | Contre-écrous : 2 | ||
124.51 € | 1 | 4 jours | - | 3-15 | Acier : 1 / acier inoxydable : 0,9 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,4 / cuivre : 0,3 | IP 67 | PNP/NPN (paramétrable) | PA, laiton à revêtement bronze blanc | < 33 | 4 à 20 (linéaire ; gradient : 1,143 mA/mm ; pour approche frontale et pour cible en acier doux: 45 x 45 x 1 mm) | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | 500 (Ub <=18 V, charge maximale <=400 Ω) | 100 | - | Rectangulaire | 2.37-13.99 | 2.5 | IO-Link | - | 5 positions sélectionnables | 100 | Encastrable | 1-15 | - | 1.1 | 40 x 40 x 54 | Cible dans la plage de mesure 1 x LED, lumières jaunes Cible hors de la plage de mesure 1 x LED, jaune clignotante Témoin de marche : LED, verte | - | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
124.51 € | 1 | 4 jours | 0 à 10 (linéaire, gradient : 0,714 V/mm, pour approche frontale et pour cible en acier doux : 45 x 45 x 1 mm) | 3-15 | Acier : 1 / acier inoxydable : 0,9 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,4 / cuivre : 0,3 | IP 67 | PNP/NPN (paramétrable) | PA, laiton à revêtement bronze blanc | < 33 | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | 100 | 2000 | Rectangulaire | 2.37-13.99 | 2.5 | IO-Link | - | 5 positions sélectionnables | 100 | Encastrable | 1-15 | - | 1.1 | 40 x 40 x 54 | Cible dans la plage de mesure 1 x LED, lumières jaunes Cible hors de la plage de mesure 1 x LED, jaune clignotante Témoin de marche : LED, verte | - | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
125.70 € | 1 | 4 jours | - | 3-15 | Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,4 / cuivre : 0,3 | IP 67 | PNP/NPN (paramétrable) | PA, laiton à revêtement bronze blanc | < 33 | 4 à 20 (linéaire ; gradient : 0,64 mA/mm ; pour approche frontale et pour cible en acier doux: 90 x 90 x 1 mm) | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | 500 (Ub <=18 V, charge maximale <=400 Ω) | 100 | - | Rectangulaire | 3.44-24.2 | 2.5 | IO-Link | - | 5 positions sélectionnables | 100 | Non encastrable | 1-26 | - | 1.1 | 40 x 40 x 54 | Cible dans la plage de mesure 1 x LED, lumières jaunes Cible hors de la plage de mesure 1 x LED, jaune clignotante Témoin de marche : LED, verte | - | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
124.51 € | 1 | 4 jours | 0 à 10 (linéaire, gradient : 0,4 V/mm, pour approche frontale et pour cible en acier doux : 90 x 90 x 1 mm) | 3-15 | Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,4 / cuivre : 0,3 | IP 67 | PNP/NPN (paramétrable) | PA, laiton à revêtement bronze blanc | < 33 | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | 100 | 2000 | Rectangulaire | 3.44-24.2 | 2.5 | IO-Link | - | 5 positions sélectionnables | 100 | Non encastrable | 1-26 | - | 1.1 | 40 x 40 x 54 | Cible dans la plage de mesure 1 x LED, lumières jaunes Cible hors de la plage de mesure 1 x LED, jaune clignotante Témoin de marche : LED, verte | - | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
135.88 € | 1 | 62 jours | 0 à 10 (linéaire, gradient : 0,3125 V/mm, pour approche frontale et pour cible en acier doux : 105 x 105 x 1 mm) | 3-15 | Acier : 1 / acier inoxydable : 0,8 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,4 | IP 67 | PNP/NPN (paramétrable) | PA, acier inoxydable (1.4404 / 316L) | < 33 | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | 100 | 2000 | Rectangulaire | 6.13-32.69 | 2.5 | IO-Link | - | - | 100 | Non encastrable | 3-35 | - | 1.1 | 40 x 40 x 54 | Cible dans la plage de mesure 1 x LED, lumières jaunes Cible hors de la plage de mesure 1 x LED, jaune clignotante Témoin de marche : LED, verte | - | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
135.87 € | 1 | 3 jours | 0 à 10 (linéaire, gradient : 0,3125 V/mm, pour approche frontale et pour cible en acier doux : 105 x 105 x 1 mm) | 3-15 | Acier : 1 / acier inoxydable : 0,8 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,4 | IP 67 | PNP/NPN (paramétrable) | PA, acier inoxydable (1.4404 / 316L) | < 33 | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | 100 | 2000 | Rectangulaire | 6.13-32.69 | 2.5 | IO-Link | - | - | 100 | Non encastrable | 3-35 | - | 1.1 | 40 x 40 x 54 | Cible dans la plage de mesure 1 x LED, lumières jaunes Cible hors de la plage de mesure 1 x LED, jaune clignotante Témoin de marche : LED, verte | - | COM2 (38,4 kbauds) | - |
Loading...
Classe de protection | II | Tension de fonctionnement(V) | 15-30 DC | Protection contre l’inversion de polarité | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Protection de court-circuit | Oui | Protection de surcharge | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Sortie de tension analogique(V)
Hystérésis(% de Sr)
Facteur de correction
Protection
Conception électrique
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Sortie de courant analogique(mA)
Raccordement
Raccordement électrique
Température ambiante(°C)
Fonction de sortie
Charge max.(Ω)
Fréquence de commutation DC(Hz)
Résistance min. de charge(Ω)
Boîtier
Point de commutation IO-Link(mm)
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V)
Interface de communication
Couple de serrage(Nm)
Face de détection
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA)
Montage
Plage de mesure(mm)
Répétabilité sortie analogique(%)
Révision IO-Link
Dimensions(mm)
Affichage
Erreur de linéarité de sortie analogique(%)
Type de transmission
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles