Collier latéral (K1697)

Collier latéral (K1697)
· Tensions de serrage élevées

· Surface d'appui rectifiée

· La force de plaquage empêche la pièce de se soulever

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1697.0900
K1697.1400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
SW1
(mm)
Déplacement S
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Force de serrage
(kN)
Couple de serrage max.
(Nm)

180.12 €

1 4 jours 7560451530M46.6M4x6322718181885210482014319836925

236.43 €

1 4 jours 10080602040M58.6M5x8403322222210691363261942410481450

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface noir oxydé Couleur principale Noir

Assistance technique