Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | K (mm) | H=Hauteur (mm) | D3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.43 € | 1 | 4 jours | 4 | 10 | 18 | 8 | 13 | 9 | ||
3.48 € | 1 | 4 jours | 4 | 15 | 18 | 8 | 13 | 9 | ||
3.48 € | 1 | 4 jours | 5 | 10 | 20 | 9 | 15 | 10.6 | ||
3.57 € | 1 | 4 jours | 5 | 15 | 20 | 9 | 15 | 10.6 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | 5 | 20 | 20 | 9 | 15 | 10.6 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | 6 | 10 | 25 | 10 | 17 | 12 | ||
3.71 € | 1 | 4 jours | 6 | 15 | 25 | 10 | 17 | 12 | ||
3.83 € | 1 | 4 jours | 6 | 20 | 25 | 10 | 17 | 12 | ||
3.96 € | 1 | 4 jours | 8 | 15 | 32 | 13 | 22 | 14 | ||
4.12 € | 1 | 4 jours | 8 | 20 | 32 | 13 | 22 | 14 | ||
4.39 € | 1 | 4 jours | 8 | 30 | 32 | 13 | 22 | 14 | ||
4.65 € | 1 | 4 jours | 10 | 20 | 40 | 14 | 25 | 18 | ||
4.80 € | 1 | 4 jours | 10 | 30 | 40 | 14 | 25 | 18 |
Loading...
Matériau | Plastique | Matériau principal | Thermoplastique | Couleur principale | RAL 9011 noir graphite |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | passivé-bleu | Matériau du composant | Acier |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
K(mm)
H=Hauteur(mm)
D3(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles