Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Matériau | D1=Diamètre extérieur (mm) | Corps de finition de surface | K (mm) | H=Hauteur (mm) | D3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04 € | 1 | 4 jours | 4 | 10 | Acier | 16 | noir oxydé | 3.5 | 9.5 | 8 | ||
1.18 € | 1 | 4 jours | 4 | 16 | Acier | 16 | noir oxydé | 3.5 | 9.5 | 8 | ||
1.37 € | 1 | 4 jours | 4 | 20 | Acier | 16 | noir oxydé | 3.5 | 9.5 | 8 | ||
1.29 € | 1 | 4 jours | 5 | 10 | Acier | 20 | noir oxydé | 4 | 11.5 | 10 | ||
1.38 € | 1 | 4 jours | 5 | 16 | Acier | 20 | noir oxydé | 4 | 11.5 | 10 | ||
1.51 € | 1 | 4 jours | 5 | 20 | Acier | 20 | noir oxydé | 4 | 11.5 | 10 | ||
1.63 € | 1 | 4 jours | 6 | 10 | Acier | 24 | noir oxydé | 5 | 15 | 12 | ||
1.82 € | 1 | 4 jours | 6 | 16 | Acier | 24 | noir oxydé | 5 | 15 | 12 | ||
1.99 € | 1 | 4 jours | 6 | 20 | Acier | 24 | noir oxydé | 5 | 15 | 12 | ||
2.15 € | 1 | 4 jours | 6 | 25 | Acier | 24 | noir oxydé | 5 | 15 | 12 | ||
2.54 € | 1 | 4 jours | 8 | 16 | Acier | 30 | noir oxydé | 6 | 18 | 16 | ||
2.73 € | 1 | 4 jours | 8 | 20 | Acier | 30 | noir oxydé | 6 | 18 | 16 | ||
3.04 € | 1 | 4 jours | 8 | 25 | Acier | 30 | noir oxydé | 6 | 18 | 16 | ||
3.59 € | 1 | 4 jours | 8 | 30* | Acier | 30 | noir oxydé | 6 | 18 | 16 | ||
2.24 € | 1 | 4 jours | 4 | 10 | Acier inoxydable | 16 | brillant | 3.5 | 9.5 | 8 | ||
2.52 € | 1 | 4 jours | 4 | 16 | Acier inoxydable | 16 | brillant | 3.5 | 9.5 | 8 | ||
2.88 € | 1 | 4 jours | 4 | 20 | Acier inoxydable | 16 | brillant | 3.5 | 9.5 | 8 | ||
2.69 € | 1 | 4 jours | 5 | 10 | Acier inoxydable | 20 | brillant | 4 | 11.5 | 10 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | 5 | 16 | Acier inoxydable | 20 | brillant | 4 | 11.5 | 10 | ||
3.23 € | 1 | 4 jours | 5 | 20 | Acier inoxydable | 20 | brillant | 4 | 11.5 | 10 | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 6 | 10 | Acier inoxydable | 24 | brillant | 5 | 15 | 12 | ||
3.81 € | 1 | 4 jours | 6 | 16 | Acier inoxydable | 24 | brillant | 5 | 15 | 12 | ||
4.20 € | 1 | 4 jours | 6 | 20 | Acier inoxydable | 24 | brillant | 5 | 15 | 12 | ||
4.55 € | 1 | 4 jours | 6 | 25 | Acier inoxydable | 24 | brillant | 5 | 15 | 12 | ||
5.44 € | 1 | 4 jours | 8 | 16 | Acier inoxydable | 30 | brillant | 6 | 18 | 16 | ||
5.82 € | 1 | 4 jours | 8 | 20 | Acier inoxydable | 30 | brillant | 6 | 18 | 16 | ||
6.38 € | 1 | 4 jours | 8 | 25 | Acier inoxydable | 30 | brillant | 6 | 18 | 16 | ||
6.95 € | 1 | 4 jours | 8 | 30 | Acier inoxydable | 30 | brillant | 6 | 18 | 16 | ||
3.89 € | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | 36 | noir oxydé | 8 | 23 | 20 | ||
4.22 € | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | 36 | noir oxydé | 8 | 23 | 20 | ||
4.40 € | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | 36 | noir oxydé | 8 | 23 | 20 | ||
5.03 € | 1 | 4 jours | 10 | 40 | Acier | 36 | noir oxydé | 8 | 23 | 20 | ||
8.23 € | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier inoxydable | 36 | brillant | 8 | 23 | 20 | ||
8.97 € | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier inoxydable | 36 | brillant | 8 | 23 | 20 | ||
9.74 € | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier inoxydable | 36 | brillant | 8 | 23 | 20 | ||
12.36 € | 1 | 4 jours | 10 | 40 | Acier inoxydable | 36 | brillant | 8 | 23 | 20 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Matériau
D1=Diamètre extérieur(mm)
Corps de finition de surface
K(mm)
H=Hauteur(mm)
D3(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles