Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0545.01 |
K0545.02 |
K0545.03 |
K0545.04 |
K0545.05 |
K0545.06 |
K0545.07 |
K0545.08 |
K0545.09 |
K0545.10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.46 € | 1 | 4 jours | 1.5 | 6 | 10 | 2 | ||
3.78 € | 1 | 4 jours | 3.5 | 8 | 12 | 3 | ||
3.99 € | 1 | 4 jours | 7 | 10 | 16 | 6 | ||
4.54 € | 1 | 4 jours | 10 | 13 | 18 | 7 | ||
5.75 € | 1 | 4 jours | 18 | 16 | 20 | 5 | ||
7.48 € | 1 | 4 jours | 42 | 20 | 25 | 6 | ||
13.18 € | 1 | 4 jours | 96 | 25 | 30 | 5 | ||
21.99 € | 1 | 4 jours | 180 | 32 | 35 | 3 | ||
48.09 € | 1 | 4 jours | 240 | 40 | 45 | 5 | ||
93.59 € | 1 | 4 jours | 420 | 50 | 50 | 2 |
Loading...
Type d'aimant (matériau) | Aimant en alnico | Matériau du composant | Acier | Composant de finition de surface | brillant |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | 450 |
Configurer
Propriétés de base
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
Diamètre extérieur(Ø)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles