Vis moletées de forme basse en acier et acier inoxydable DIN 653 (K1163)

Vis moletées de forme basse en acier et acier inoxydable DIN 653 (K1163)
· Conviennent pour la fixation et le serrage manuels

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil

· Matériau : acier ou Inox (A1)

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1163.03X10
K1163.03X12
K1163.03X16
K1163.04X8
K1163.04X10
K1163.04X12
K1163.04X16
K1163.04X20
K1163.05X10
K1163.05X12
K1163.05X16
K1163.05X20
K1163.05X25
K1163.05X30
K1163.06X12
K1163.06X16
K1163.06X20
K1163.06X25
K1163.06X30
K1163.06X35
K1163.06X40
K1163.08X16
K1163.08X20
K1163.08X25
K1163.08X30
K1163.08X35
K1163.08X40
K1163.032X10
K1163.032X12
K1163.032X16
K1163.042X8
K1163.042X10
K1163.042X12
K1163.042X16
K1163.042X20
K1163.052X10
K1163.052X12
K1163.052X16
K1163.052X20
K1163.052X25
K1163.052X30
K1163.062X12
K1163.062X16
K1163.062X20
K1163.062X25
K1163.062X30
K1163.062X35
K1163.062X40
K1163.082X16
K1163.082X20
K1163.082X25
K1163.082X30
K1163.10X20
K1163.10X25
K1163.10X30
K1163.10X35
K1163.10X40
K1163.102X20
K1163.102X25
K1163.102X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Matériau D1=Diamètre extérieur
(mm)
K
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Qualité D3
(mm)

0.76 €

1 4 jours 310Acier122.54.55.83

0.82 €

1 4 jours 312Acier122.54.55.83

0.81 €

1 4 jours 316Acier122.54.55.83

0.83 €

1 4 jours 48Acier163.56.55.84

0.90 €

1 4 jours 410Acier163.56.55.84

0.91 €

1 4 jours 412Acier163.56.55.84

0.97 €

1 4 jours 416Acier163.56.55.84

1.10 €

1 4 jours 420Acier163.56.55.84

1.12 €

1 4 jours 510Acier20475.85

1.12 €

1 4 jours 512Acier20475.85

1.17 €

1 4 jours 516Acier20475.85

1.36 €

1 4 jours 520Acier20475.85

1.43 €

1 4 jours 525Acier20475.85

1.54 €

1 4 jours 530Acier20475.85

1.52 €

1 4 jours 612Acier24595.86

1.56 €

1 4 jours 616Acier24595.86

1.62 €

1 4 jours 620Acier24595.86

1.78 €

1 4 jours 625Acier24595.86

2.08 €

1 4 jours 630Acier24595.86

2.19 €

1 4 jours 635Acier24595.86

2.37 €

1 4 jours 640Acier24595.86

2.08 €

1 4 jours 816Acier306115.88

2.20 €

1 4 jours 820Acier306115.88

2.38 €

1 4 jours 825Acier306115.88

2.66 €

1 4 jours 830Acier306115.88

2.92 €

1 4 jours 835Acier306115.88

3.27 €

1 4 jours 840Acier306115.88

1.84 €

1 4 jours 310Acier inoxydable122.54.5-3

2.08 €

1 4 jours 312Acier inoxydable122.54.5-3

2.29 €

1 4 jours 316Acier inoxydable122.54.5-3

1.73 €

1 4 jours 48Acier inoxydable163.56.5-4

1.84 €

1 4 jours 410Acier inoxydable163.56.5-4

1.87 €

1 4 jours 412Acier inoxydable163.56.5-4

2.01 €

1 4 jours 416Acier inoxydable163.56.5-4

2.58 €

1 4 jours 420Acier inoxydable163.56.5-4

2.37 €

1 4 jours 510Acier inoxydable2047-5

2.54 €

1 4 jours 512Acier inoxydable2047-5

2.75 €

1 4 jours 516Acier inoxydable2047-5

3.13 €

1 4 jours 520Acier inoxydable2047-5

3.65 €

1 4 jours 525Acier inoxydable2047-5

4.07 €

1 4 jours 530Acier inoxydable2047-5

3.21 €

1 4 jours 612Acier inoxydable2459-6

3.31 €

1 4 jours 616Acier inoxydable2459-6

3.62 €

1 4 jours 620Acier inoxydable2459-6

4.26 €

1 4 jours 625Acier inoxydable2459-6

4.89 €

1 4 jours 630Acier inoxydable2459-6

7.13 €

1 4 jours 635Acier inoxydable2459-6

7.31 €

1 4 jours 640Acier inoxydable2459-6

4.76 €

1 4 jours 816Acier inoxydable30611-8

5.38 €

1 4 jours 820Acier inoxydable30611-8

5.98 €

1 4 jours 825Acier inoxydable30611-8

7.27 €

1 4 jours 830Acier inoxydable30611-8

3.53 €

1 4 jours 1020Acier368145.810

3.81 €

1 4 jours 1025Acier368145.810

4.63 €

1 4 jours 1030Acier368145.810

4.93 €

1 4 jours 1035Acier368145.810

5.50 €

1 4 jours 1040Acier368145.810

8.10 €

1 4 jours 1020Acier inoxydable36814-10

8.66 €

1 4 jours 1025Acier inoxydable36814-10

9.30 €

1 4 jours 1030Acier inoxydable36814-10

Loading...

Informations de base

Corps de finition de surface brillant

Assistance technique