Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0141.04X15 |
K0141.04X20 |
K0141.05X10 |
K0141.05X18 |
K0141.05X25 |
K0141.06X20 |
K0141.06X28 |
K0141.08X25 |
K0141.08X32 |
K0141.10X30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | H1 (mm) | K (mm) | H=Hauteur (mm) | D4 (mm) | D3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.37 € | 1 | 4 jours | 4 | 15 | 18 | 9 | 8 | 13.5 | 7 | 10 | ||
1.37 € | 1 | 4 jours | 4 | 20 | 18 | 9 | 8 | 13.5 | 7 | 10 | ||
1.37 € | 1 | 4 jours | 5 | 10 | 20 | 10 | 8 | 14.5 | 8 | 12 | ||
1.37 € | 1 | 4 jours | 5 | 18 | 20 | 10 | 8 | 14.5 | 8 | 12 | ||
1.37 € | 1 | 4 jours | 5 | 25 | 20 | 10 | 8 | 14.5 | 8 | 12 | ||
1.54 € | 1 | 4 jours | 6 | 20 | 24 | 9.5 | 9 | 15 | 10 | 13 | ||
1.54 € | 1 | 4 jours | 6 | 28 | 24 | 9.5 | 9 | 15 | 10 | 13 | ||
1.81 € | 1 | 4 jours | 8 | 25 | 30 | 11 | 11 | 18 | 12 | 15 | ||
2.01 € | 1 | 4 jours | 8 | 32 | 30 | 11 | 11 | 18 | 12 | 15 | ||
2.09 € | 1 | 4 jours | 10 | 30 | 35 | 11 | 12 | 18.5 | 14 | 18 |
Loading...
Matériau | Plastique | Matériau principal | Thermodurcissable | Matériau du composant | Acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
H1(mm)
K(mm)
H=Hauteur(mm)
D4(mm)
D3(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles