Aimants à pot profond NdFeB, forme B (K1395) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Aimants à pot profond NdFeB, forme B (K1395)
· Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations

· Plage de température jusqu'à 80 °C

· Montage : emmanchage, vissage ou collage

· Système blindé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1395.206
K1395.208
K1395.210
K1395.213
K1395.216
K1395.220
K1395.225
K1395.232
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D1=Filetage Espace jusqu’au mur de fer
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

4.43 €

1 4 jours 6M31.5205

4.75 €

1 4 jours 8M31.5205

5.41 €

1 4 jours 10M42207

6.38 €

1 4 jours 13M42.5207

7.94 €

1 4 jours 16M43258

10.20 €

1 4 jours 20M64256

19.32 €

1 4 jours 25M65358

32.88 €

1 4 jours 32M66406

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant néodyme Matériau du composant Laiton Composant de finition de surface rectifié
Forme B Température max.(°C) 80

Assistance technique