Bouchons graisseurs affleurants DIN 3405, forme B, 45° (K1134)

Bouchons graisseurs affleurants DIN 3405, forme B, 45° (K1134)
· Graissage des endroits difficiles d'accès également possible grâce à la forme en entonnoir

· Acier

· Pour montage affleurant ou encastré

· Adapté aux endroits difficiles d'accès

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1134.1206100
K1134.1208100
K1134.1208125
K1134.1218
K1134.1210100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage
(mm)
SW
(mm)

3.42 €

1 4 jours M6x19

1.85 €

1 4 jours M8x19

1.87 €

1 4 jours M8x1.259

1.87 €

1 4 jours R1/811

1.87 €

1 4 jours M10x111

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface Galvanisé Forme B
L=Longueur(mm) 15 L1=longueur de filetage(mm) 5.5

Assistance technique