Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1137.11200 |
K1137.11300 |
K1137.11400 |
K1137.11500 |
K1137.11600 |
K1137.11700 |
K1137.21200 |
K1137.21250 |
K1137.21300 |
K1137.21400 |
K1137.21500 |
K1137.21600 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Corde acier | Corps de finition de surface | D1=Diamètre du fil (mm) | D2 (mm) | D3=Diamètre de positionnement (mm) | D4=pour vis Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37 € | 1 | 4 jours | Acier | - | Galvanisé | 2 | 10 | 2.5 | 9-14 | 50 | 25 | ||
0.38 € | 1 | 4 jours | Acier | - | Galvanisé | 3 | 18 | 3.5 | 10-16 | 60 | 28 | ||
0.39 € | 1 | 4 jours | Acier | - | Galvanisé | 4 | 20 | 4.5 | 16-20 | 60 | 30 | ||
0.81 € | 1 | 4 jours | Acier | - | Galvanisé | 5 | 24 | 6 | 20-28 | 85 | 40 | ||
0.98 € | 1 | 4 jours | Acier | - | Galvanisé | 6 | 30 | 7 | 28-40 | 105 | 50 | ||
1.75 € | 1 | 4 jours | Acier | - | Galvanisé | 7 | 30 | 8 | 28-45 | 105 | 50 | ||
0.45 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4310 | brillant | 2 | 10 | 2.5 | 7-8 | 40 | 25 | ||
0.60 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4310 | brillant | 2.5 | 11 | 3 | 10-16 | 46 | 24 | ||
0.71 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4310 | brillant | 3 | 16 | 3.5 | 16-18 | 60 | 34 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4310 | brillant | 4 | 19 | 4.5 | 18-20 | 64 | 36 | ||
2.74 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4310 | brillant | 5 | 26 | 6 | 20-28 | 82 | 45 | ||
4.32 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4310 | brillant | 6 | 30 | 7 | 28-40 | 110 | 60 |
Loading...
Forme | E |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Corde acier
Corps de finition de surface
D1=Diamètre du fil(mm)
D2(mm)
D3=Diamètre de positionnement(mm)
D4=pour vis Ø(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles