Jeux d’éléments angulaires, type B (K1046)

Jeux d’éléments angulaires, type B (K1046)
· Conçus pour renforcer des constructions en profilés

· Élément de fixation pour tous les composants

· Compatibles avec tous les profilés aluminium courants

· Éléments de fixation inclus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1046.083030
K1046.083060
K1046.104040
K1046.104080
K1046.104545
K1046.104590
K1046.108080
K1046.109090
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de fente
(mm)
Version A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
N
(mm)
T
(mm)

4.05 €

1 4 jours 830x30229.5--232928-6.427302786

7.27 €

1 4 jours 830x6051112311444928-6.457615785.5

5.46 €

1 4 jours 1040x4029.520.5--29.536.538-93641.536105.5

11.49 €

1 4 jours 1040x8068203523596438-9768076108.5

5.46 €

1 4 jours 1045x453518.5--3544.542-94150.541109.5

11.49 €

1 4 jours 1045x90792239.523677243-9869086109.5

15.64 €

1 4 jours 1080x8068.520352058.565744097682.576108

15.64 €

1 4 jours 1090x9078.52139226775884598694.5861010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Type B

Assistance technique