Jeux d’éléments angulaires, type I (K1045)

Jeux d’éléments angulaires, type I (K1045)
· Conçus pour renforcer des constructions en profilés

· Élément de fixation pour tous les composants

· Compatibles avec tous les profilés aluminium courants

· Éléments de fixation inclus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1045.063030
K1045.084040
K1045.088080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de fente
(mm)
Version A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
B=Largeur
(mm)
D
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
N
(mm)
T
(mm)

5.11 €

1 4 jours 630x3022.511--2327286.528322864

7.07 €

1 4 jours 840x403424--32.53940939463986

11.16 €

1 4 jours 840x8065.521.53621.554.558.538976787687

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Zinc Type I

Assistance technique