Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1452.1188
Matériau principal | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4404 | Matériau du composant | Silicone |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | bleu | D=diamètre(mm) | 30 | H=Hauteur(mm) | 18 |
H1=Hauteur de la poignée(mm) | 40 | H3(mm) | 3 | L1=Longueur de la poignée(mm) | 100 |
S=Épaisseur de paroi maximale(mm) | 8 |
Vous vous trouvez sur la page de Verrou quart de tour au DESIGN hygiénique avec poignée en T (K1452), le numéro d'article est le suivant: K1452.1188.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1452.1188.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles