Butées de pinces réglables pour profils à fente (K1214)

Butées de pinces réglables pour profils à fente (K1214)
· Positionnement de pièces

· Domaines d'application : technique de montage et de convoyage, construction de dispositifs

· Le système de suspension empêche le basculement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1214.064040

Référence pièce
K1214.064040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.68 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Couleur principale anodisé naturel Matériau (surface de montage / surface de support) Aluminium
Matériau du composant Acier Couleur du composant passivé-bleu D=diamètre extérieur(mm) 40
D1=Filetage M6 D2(mm) 32 H(mm) 60
H1=Hauteur(mm) 40 L(mm) 7

Vous vous trouvez sur la page de Butées de pinces réglables pour profils à fente (K1214), le numéro d'article est le suivant: K1214.064040.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1214.064040.

Assistance technique