Bacs à clipser en plastique antistatiques pour profils de montage (K1629)

Bacs à clipser en plastique antistatiques pour profils de montage (K1629)
· Antistatique

· Pour la disposition de petites pièces

· Montage facile

· Champ d'identification bien visible

· Empilable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1629.21110205
K1629.21110291
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme L=Longueur
(mm)

23.02 €

1 4 jours C200

23.66 €

1 4 jours D286

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Couleur principale Noir B=Largeur(mm) 110.6
B1(mm) 47 B2(mm) 13.6 H=Hauteur(mm) 40
H1(mm) 5.3 H2(mm) 2.7 L1(mm) 183
L2(mm) 5

Assistance technique