Bacs de coquilles à clipser, antistatique, plastique, pour profils à fente, type I et type B et profils de montage (K1631)

Bacs de coquilles à clipser, antistatique, plastique, pour profils à fente, type I et type B et profils de montage (K1631)
· Antistatique

· Pour la disposition de petites pièces

· Montage facile

· Champ d'identification bien visible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1631.01
K1631.11
K1631.21
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Version 1 Largeur de fente
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L2
(mm)

8.60 €

1 4 jours AType I8---

8.60 €

1 4 jours AType B10---

8.60 €

1 4 jours Bpour profil de montage-933

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Couleur principale Noir B=Largeur(mm) 105
B1(mm) 60 B2(mm) 19 H=Hauteur(mm) 50
L=Longueur(mm) 153.5 L1(mm) 136

Assistance technique