Jeux de connecteurs centraux, type B (K1035)

Jeux de connecteurs centraux, type B (K1035)
· Permettent de positionner librement les profilés

· Peu d'usinage nécessaire

· Pour les raccords orthogonaux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1035.1000
K1035.1090
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version

3.98 €

1 4 jours

3.98 €

1 4 jours 90°

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type B Largeur de fente(mm) 10 A(mm) 22.5
D2(mm) 9.8

Assistance technique