Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Forme | Type-forme | Corps de finition de surface | D1 (mm) | R (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | D2=Diamètre (mm) | K (mm) | H (mm) | L1 (mm) | B=Longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.20 € | 1 | 4 jours | 4 | 8 | A | sans arbre | Poli | 10 | 3 | 7 | 11.25 | 11.1 | 2 | 5.9 | - | ||
5.24 € | 1 | 4 jours | 4 | 10 | A | sans arbre | Poli | 10 | 3 | 7 | 11.25 | 11.1 | 2 | 5.9 | - | ||
5.31 € | 1 | 4 jours | 4 | 12 | A | sans arbre | Poli | 10 | 3 | 7 | 11.25 | 11.1 | 2 | 5.9 | - | ||
5.49 € | 1 | 4 jours | 4 | 16 | A | sans arbre | Poli | 10 | 3 | 7 | 11.25 | 11.1 | 2 | 5.9 | - | ||
5.69 € | 1 | 4 jours | 4 | 20 | A | sans arbre | Poli | 10 | 3 | 7 | 11.25 | 11.1 | 2 | 5.9 | - | ||
6.03 € | 1 | 4 jours | 4 | 25 | B | avec arbre | Poli | 10 | 3 | 7 | 11.25 | 11.1 | 2 | 5.9 | 14 | ||
6.24 € | 1 | 4 jours | 4 | 30 | B | avec arbre | Poli | 10 | 3 | 7 | 11.25 | 11.1 | 2 | 5.9 | 14 | ||
6.54 € | 1 | 4 jours | 4 | 35 | B | avec arbre | Poli | 10 | 3 | 7 | 11.25 | 11.1 | 2 | 5.9 | 14 | ||
6.85 € | 1 | 4 jours | 4 | 40 | B | avec arbre | Poli | 10 | 3 | 7 | 11.25 | 11.1 | 2 | 5.9 | 14 | ||
4.61 € | 1 | 4 jours | 5 | 10 | A | sans arbre | Poli | 12 | 3 | 8 | 13.25 | 13.1 | 2 | 7.4 | - | ||
4.66 € | 1 | 4 jours | 5 | 12 | A | sans arbre | Poli | 12 | 3 | 8 | 13.25 | 13.1 | 2 | 7.4 | - | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 5 | 16 | A | sans arbre | Poli | 12 | 3 | 8 | 13.25 | 13.1 | 2 | 7.4 | - | ||
5.04 € | 1 | 4 jours | 5 | 20 | A | sans arbre | Poli | 12 | 3 | 8 | 13.25 | 13.1 | 2 | 7.4 | - | ||
5.22 € | 1 | 4 jours | 5 | 25 | B | avec arbre | Poli | 12 | 3 | 8 | 13.25 | 13.1 | 2 | 7.4 | 16 | ||
5.73 € | 1 | 4 jours | 5 | 30 | B | avec arbre | Poli | 12 | 3 | 8 | 13.25 | 13.1 | 2 | 7.4 | 16 | ||
6.24 € | 1 | 4 jours | 5 | 35 | B | avec arbre | Poli | 12 | 3 | 8 | 13.25 | 13.1 | 2 | 7.4 | 16 | ||
6.72 € | 1 | 4 jours | 5 | 40 | B | avec arbre | Poli | 12 | 3 | 8 | 13.25 | 13.1 | 2 | 7.4 | 16 | ||
7.71 € | 1 | 4 jours | 5 | 45 | B | avec arbre | Poli | 12 | 3 | 8 | 13.25 | 13.1 | 2 | 7.4 | 16 | ||
8.63 € | 1 | 4 jours | 5 | 50 | B | avec arbre | Poli | 12 | 3 | 8 | 13.25 | 13.1 | 2 | 7.4 | 16 | ||
5.58 € | 1 | 4 jours | 6 | 12 | A | sans arbre | Poli | 14 | 3 | 10 | 15.74 | 15.1 | 2.5 | 9.1 | - | ||
5.66 € | 1 | 4 jours | 6 | 16 | A | sans arbre | Poli | 14 | 3 | 10 | 15.74 | 15.1 | 2.5 | 9.1 | - | ||
5.83 € | 1 | 4 jours | 6 | 20 | A | sans arbre | Poli | 14 | 3 | 10 | 15.74 | 15.1 | 2.5 | 9.1 | - | ||
6.16 € | 1 | 4 jours | 6 | 25 | A | sans arbre | Poli | 14 | 3 | 10 | 15.74 | 15.1 | 2.5 | 9.1 | - | ||
6.59 € | 1 | 4 jours | 6 | 30 | B | avec arbre | Poli | 14 | 3 | 10 | 15.74 | 15.1 | 2.5 | 9.1 | 18 | ||
7.15 € | 1 | 4 jours | 6 | 35 | B | avec arbre | Poli | 14 | 3 | 10 | 15.74 | 15.1 | 2.5 | 9.1 | 18 | ||
7.61 € | 1 | 4 jours | 6 | 40 | B | avec arbre | Poli | 14 | 3 | 10 | 15.74 | 15.1 | 2.5 | 9.1 | 18 | ||
8.15 € | 1 | 4 jours | 6 | 45 | B | avec arbre | Poli | 14 | 3 | 10 | 15.74 | 15.1 | 2.5 | 9.1 | 18 | ||
8.83 € | 1 | 4 jours | 6 | 50 | B | avec arbre | Poli | 14 | 3 | 10 | 15.74 | 15.1 | 2.5 | 9.1 | 18 | ||
11.82 € | 1 | 4 jours | 6 | 60 | B | avec arbre | Poli | 14 | 3 | 10 | 15.74 | 15.1 | 2.5 | 9.1 | 18 | ||
8.63 € | 1 | 4 jours | 8 | 16 | A | sans arbre | Poli | 18 | 3 | 13 | 19.74 | 18.1 | 2.5 | 11.7 | - | ||
8.79 € | 1 | 4 jours | 8 | 20 | A | sans arbre | Poli | 18 | 3 | 13 | 19.74 | 18.1 | 2.5 | 11.7 | - | ||
9.17 € | 1 | 4 jours | 8 | 25 | A | sans arbre | Poli | 18 | 3 | 13 | 19.74 | 18.1 | 2.5 | 11.7 | - | ||
9.43 € | 1 | 4 jours | 8 | 30 | A | sans arbre | Poli | 18 | 3 | 13 | 19.74 | 18.1 | 2.5 | 11.7 | - | ||
10.05 € | 1 | 4 jours | 8 | 35 | A | sans arbre | Poli | 18 | 3 | 13 | 19.74 | 18.1 | 2.5 | 11.7 | - | ||
10.64 € | 1 | 4 jours | 8 | 40 | B | avec arbre | Poli | 18 | 3 | 13 | 19.74 | 18.1 | 2.5 | 11.7 | 22 | ||
11.56 € | 1 | 4 jours | 8 | 45 | B | avec arbre | Poli | 18 | 3 | 13 | 19.74 | 18.1 | 2.5 | 11.7 | 22 | ||
12.17 € | 1 | 4 jours | 8 | 50 | B | avec arbre | Poli | 18 | 3 | 13 | 19.74 | 18.1 | 2.5 | 11.7 | 22 | ||
13.49 € | 1 | 4 jours | 8 | 60 | B | avec arbre | Poli | 18 | 3 | 13 | 19.74 | 18.1 | 2.5 | 11.7 | 22 | ||
14.48 € | 1 | 4 jours | 8 | 70 | B | avec arbre | Poli | 18 | 3 | 13 | 19.74 | 18.1 | 2.5 | 11.7 | 22 | ||
17.62 € | 1 | 4 jours | 8 | 80 | B | avec arbre | Poli | 18 | 3 | 13 | 19.74 | 18.1 | 2.5 | 11.7 | 22 | ||
10.96 € | 1 | 4 jours | 10 | 20 | A | sans arbre | Poli | 22 | 4 | 16 | 23.74 | 22.1 | 2.5 | 15 | - | ||
11.12 € | 1 | 4 jours | 10 | 25 | A | sans arbre | Poli | 22 | 4 | 16 | 23.74 | 22.1 | 2.5 | 15 | - | ||
11.53 € | 1 | 4 jours | 10 | 30 | A | sans arbre | Poli | 22 | 4 | 16 | 23.74 | 22.1 | 2.5 | 15 | - | ||
12.25 € | 1 | 4 jours | 10 | 35 | A | sans arbre | Poli | 22 | 4 | 16 | 23.74 | 22.1 | 2.5 | 15 | - | ||
13.33 € | 1 | 4 jours | 10 | 40 | A | sans arbre | Poli | 22 | 4 | 16 | 23.74 | 22.1 | 2.5 | 15 | - | ||
14.02 € | 1 | 4 jours | 10 | 45 | B | avec arbre | Poli | 22 | 4 | 16 | 23.74 | 22.1 | 2.5 | 15 | 26 | ||
14.87 € | 1 | 4 jours | 10 | 50 | B | avec arbre | Poli | 22 | 4 | 16 | 23.74 | 22.1 | 2.5 | 15 | 26 | ||
16.00 € | 1 | 4 jours | 10 | 60 | B | avec arbre | Poli | 22 | 4 | 16 | 23.74 | 22.1 | 2.5 | 15 | 26 | ||
17.55 € | 1 | 4 jours | 10 | 70 | B | avec arbre | Poli | 22 | 4 | 16 | 23.74 | 22.1 | 2.5 | 15 | 26 | ||
19.03 € | 1 | 4 jours | 10 | 80 | B | avec arbre | Poli | 22 | 4 | 16 | 23.74 | 22.1 | 2.5 | 15 | 26 | ||
17.74 € | 1 | 4 jours | 12 | 25 | A | sans arbre | Poli | 26 | 5 | 18 | 28.25 | 25.1 | 3 | 16.1 | - | ||
19.44 € | 1 | 4 jours | 12 | 30 | A | sans arbre | Poli | 26 | 5 | 18 | 28.25 | 25.1 | 3 | 16.1 | - | ||
19.72 € | 1 | 4 jours | 12 | 35 | A | sans arbre | Poli | 26 | 5 | 18 | 28.25 | 25.1 | 3 | 16.1 | - | ||
20.13 € | 1 | 4 jours | 12 | 40 | A | sans arbre | Poli | 26 | 5 | 18 | 28.25 | 25.1 | 3 | 16.1 | - | ||
21.46 € | 1 | 4 jours | 12 | 45 | A | sans arbre | Poli | 26 | 5 | 18 | 28.25 | 25.1 | 3 | 16.1 | - | ||
22.28 € | 1 | 4 jours | 12 | 50 | B | avec arbre | Poli | 26 | 5 | 18 | 28.25 | 25.1 | 3 | 16.1 | 30 | ||
24.27 € | 1 | 4 jours | 12 | 60 | B | avec arbre | Poli | 26 | 5 | 18 | 28.25 | 25.1 | 3 | 16.1 | 30 | ||
26.30 € | 1 | 4 jours | 12 | 70 | B | avec arbre | Poli | 26 | 5 | 18 | 28.25 | 25.1 | 3 | 16.1 | 30 | ||
30.75 € | 1 | 4 jours | 12 | 80 | B | avec arbre | Poli | 26 | 5 | 18 | 28.25 | 25.1 | 3 | 16.1 | 30 | ||
24.74 € | 1 | 4 jours | 16 | 30 | A | sans arbre | Poli | 35 | 6 | 24 | 37.25 | 32.1 | 3 | 21.8 | - |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4404 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Forme
Type-forme
Corps de finition de surface
D1(mm)
R(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
D2=Diamètre(mm)
K(mm)
H(mm)
L1(mm)
B=Longueur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles