Écrous pour fentes en T, forme rhombique (K0379)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0379.105
K0379.106
K0379.108
K0379.110
K0379.112
K0379.114
K0379.116
K0379.118
K0379.120
K0379.124
K0379.130
K0379.136
K0379.210
K0379.216
K0379.310
K0379.316
K0379.416
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de fente
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=filetage
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)

2.58 €

1 4 jours 6105.6M584

3.60 €

1 4 jours 8137.6M6106

3.96 €

1 4 jours 10159.7M8126

4.47 €

1 4 jours 121811.7M10147

4.76 €

1 4 jours 142213.7M12168

7.77 €

1 4 jours 162515.7M14189

7.84 €

1 4 jours 182817.7M162010

12.88 €

1 4 jours 203219.7M182412

14.18 €

1 4 jours 223521.7M202814

23.78 €

1 4 jours 284427.7M243618

45.05 €

1 4 jours 365435.6M304422

87.27 €

1 4 jours 426541.5M365226

8.15 €

1 4 jours 142213.5M10168

11.96 €

1 4 jours 203219.7M162412

10.68 €

1 4 jours 182817.5M102010

18.52 €

1 4 jours 223521.5M162814

25.62 €

1 4 jours 284427.5M163618

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface noir oxydé

Assistance technique