Écrous pour fentes à visser, avec ressort, type B (K1027)

Écrous pour fentes à visser, avec ressort, type B (K1027)
· Peut être intégré ultérieurement à des systèmes déjà existants

· Le ressort permet une fixation à l'endroit que vous souhaitez dans la rainure du profilé

· Montage facile, peuvent être engagés par le dessus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1027.0804
K1027.0805
K1027.0806
K1027.0808
K1027.1004
K1027.1005
K1027.1006
K1027.1008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de fente
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=filetage
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur
(mm)
R
(mm)

0.94 €

1 4 jours 811.67.9M44.68.81163

0.94 €

1 4 jours 811.67.9M54.68.81163

0.94 €

1 4 jours 811.67.9M64.68.81163

0.94 €

1 4 jours 811.67.9M84.68.81163

0.69 €

1 4 jours 10149.9M45.210.21.5194

0.69 €

1 4 jours 10149.9M55.210.21.5194

0.69 €

1 4 jours 10149.9M65.210.21.5194

0.69 €

1 4 jours 10149.9M85.210.21.5194

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface Galvanisé

Assistance technique