Aimants puissants (K0560)

Aimants puissants (K0560)
· Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires

· Domaines d'application : construction de machines, d'installations et de dispositifs

· Plage de température jusqu'à 450 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0560.01
K0560.02
K0560.03
K0560.04
K0560.05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille A
(mm)
B=Largeur
(mm)
D1=Trou de fixation
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
Force magnétique
(N)

10.36 €

1 4 jours 1-305202045

19.19 €

1 4 jours 2-405252590

26.32 €

1 4 jours 3-4553029120

57.72 €

1 4 jours 4325783545230

84.64 €

1 4 jours 5387084157320

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Alnico Corps de finition de surface peint Couleur principale rouge
Température max.(°C) 450

Assistance technique