Roues en nylon, usage intensif, avec roulements à billes, forme B (K1784)

Roues en nylon, usage intensif, avec roulements à billes, forme B (K1784)
· Incassable

· Résistance aux chocs et aux collisions

· Résistance chimique

· Résistance élevée à l'usure

· Adaptée aux roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier K1772

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1784.075321
K1784.100371
K1784.125401
K1784.150501
K1784.200501
K1784.250651
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)

45.87 €

1 4 jours 75321535300

58.56 €

1 4 jours 100371545500

77.80 €

1 4 jours 125402045700

79.24 €

1 4 jours 150502060800

148.20 €

1 4 jours 2005025601500

227.64 €

1 4 jours 2506525652000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Roulements de roue roulement à billes Forme B

Assistance technique