Roues avec jantes en aluminium et bande de roulement moulée par injection (K1780)

Roues avec jantes en aluminium et bande de roulement moulée par injection (K1780)
· Élasticité

· Résistance à l'usure et respect des sols

· Fonctionnement silencieux

· Faible frottement

· Adaptée aux roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier K1767

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1780.10040
K1780.12540
K1780.16050
K1780.18050
K1780.20050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)

58.04 €

1 4 jours 100401545250

68.46 €

1 4 jours 125401545350

92.43 €

1 4 jours 160502060550

107.81 €

1 4 jours 180502060600

115.43 €

1 4 jours 200502060800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyuréthanne Roulements de roue roulement à billes

Assistance technique