Pieds de nivellement, broches filetées, acier ou acier inoxydable (K0427)

Pieds de nivellement, broches filetées, acier ou acier inoxydable (K0427)
· Composants pour l'assemblage d'un pied réglable

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Chaque broche peut être combinée avec chaque type d'embase

· Matériau : acier ou Inox 1.4305

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0427.120661
K0427.120662
K0427.121001
K0427.121002
K0427.121251
K0427.121252
K0427.121501
K0427.121502
K0427.160661
K0427.160662
K0427.161001
K0427.161002
K0427.161251
K0427.161252
K0427.161501
K0427.161502
K0427.162001
K0427.162002
K0427.201001
K0427.201002
K0427.201251
K0427.201252
K0427.201501
K0427.201502
K0427.202001
K0427.202002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal D1=Filetage L=longueur de filetage
(mm)
Capacité de charge maximale
(kN)

4.39 €

1 4 jours AcierM12667.7

7.68 €

1 4 jours Acier inoxydableM12667.7

4.59 €

1 4 jours AcierM121007.7

8.35 €

1 4 jours Acier inoxydableM121007.7

4.93 €

1 4 jours AcierM121257.7

9.13 €

1 4 jours Acier inoxydableM121257.7

5.03 €

1 4 jours AcierM121507.7

9.43 €

1 4 jours Acier inoxydableM121507.7

5.50 €

1 4 jours AcierM166614.5

9.59 €

1 4 jours Acier inoxydableM166614.5

5.58 €

1 4 jours AcierM1610014.5

10.78 €

1 4 jours Acier inoxydableM1610014.5

6.23 €

1 4 jours AcierM1612514.5

12.14 €

1 4 jours Acier inoxydableM1612514.5

6.67 €

1 4 jours AcierM1615014.5

12.64 €

1 4 jours Acier inoxydableM1615014.5

7.68 €

1 4 jours AcierM1620014.5

15.01 €

1 4 jours Acier inoxydableM1620014.5

6.58 €

1 4 jours AcierM2010024.3

12.43 €

1 4 jours Acier inoxydableM2010024.3

6.58 €

1 4 jours AcierM2012524.3

13.87 €

1 4 jours Acier inoxydableM2012524.3

7.12 €

1 4 jours AcierM2015024.3

15.01 €

1 4 jours Acier inoxydableM2015024.3

8.42 €

1 4 jours AcierM2020024.3

17.40 €

1 4 jours Acier inoxydableM2020024.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

SW(mm) 22

Assistance technique