Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Matériau du composant | Couleur du composant | S (mm) | G=Filetage | Écrous borgnes adaptés | Convient aux vis hexagonales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.28 € | 1 | 4 jours | 36 | 9.7 | 70 EPDM 291 | Noir | 1 | M4 | M4 | M4 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 36 | 9.7 | 70 EPDM 253815 | blanc | 1 | M4 | M4 | M4 | ||
8.06 € | 1 | 4 jours | 29 | 9.7 | Fluoroprène XP 45 | bleu | 1 | M4 | M4 | M4 | ||
4.22 € | 1 | 4 jours | 29 | 10.7 | 70 EPDM 291 | Noir | 1 | M5 | M5 | M5 | ||
4.95 € | 1 | 4 jours | 20 | 10.7 | 70 EPDM 253815 | blanc | 1 | M5 | M5 | M5 | ||
7.98 € | 1 | 4 jours | 20 | 10.7 | Fluoroprène XP 45 | bleu | 1 | M5 | M5 | M5 | ||
4.45 € | 1 | 4 jours | 13 | 13.1 | 70 EPDM 291 | Noir | 1 | M6 | M6 | M6 | ||
5.20 € | 1 | 4 jours | 13 | 13.1 | 70 EPDM 253815 | blanc | 1 | M6 | M6 | M6 | ||
8.37 € | 1 | 4 jours | 8.5 | 13.1 | Fluoroprène XP 45 | bleu | 1 | M6 | M6 | M6 | ||
5.66 € | 1 | 4 jours | 8.5 | 16.9 | 70 EPDM 291 | Noir | 1 | M8 | M8 | M8 | ||
6.61 € | 1 | 4 jours | 8.1 | 16.9 | 70 EPDM 253815 | blanc | 1 | M8 | M8 | M8 | ||
10.66 € | 1 | 4 jours | 8.1 | 16.9 | Fluoroprène XP 45 | bleu | 1 | M8 | M8 | M8 | ||
6.58 € | 1 | 4 jours | 10.1 | 21.2 | 70 EPDM 291 | Noir | 1.5 | M10 | M10 | M10 | ||
7.69 € | 1 | 4 jours | 10.1 | 21.2 | 70 EPDM 253815 | blanc | 1.5 | M10 | M10 | M10 | ||
12.39 € | 1 | 4 jours | 10.1 | 21.2 | Fluoroprène XP 45 | bleu | 1.5 | M10 | M10 | M10 | ||
6.79 € | 1 | 4 jours | 12.1 | 25.5 | 70 EPDM 291 | Noir | 1.5 | M12 | M12 | M12 | ||
7.98 € | 1 | 4 jours | 12.1 | 25.5 | 70 EPDM 253815 | blanc | 1.5 | M12 | M12 | M12 | ||
12.83 € | 1 | 4 jours | 12.1 | 25.5 | Fluoroprène XP 45 | bleu | 1.5 | M12 | M12 | M12 | ||
10.35 € | 1 | 4 jours | 16.1 | 33.9 | 70 EPDM 291 | Noir | 1.5 | M16 | M16 | M16 | ||
12.10 € | 1 | 4 jours | 16.1 | 33.9 | 70 EPDM 253815 | blanc | 1.5 | M16 | M16 | M16 | ||
19.49 € | 1 | 4 jours | 16.1 | 33.9 | Fluoroprène XP 45 | bleu | 1.5 | M16 | M16 | M16 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4404 | Approbation / Certification | EHEDG |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Matériau du composant
Couleur du composant
S(mm)
G=Filetage
Écrous borgnes adaptés
Convient aux vis hexagonales
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles