Rondelles d’étanchéité au DESIGN hygiénique (K1649)

Rondelles d’étanchéité au DESIGN hygiénique (K1649)
· Convient pour les tailles M4 - M16

· Géométrie optimisée pour le nettoyage

· Matériau conforme UE 10/2011 et FDA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1649.104
K1649.105
K1649.106
K1649.108
K1649.110
K1649.112
K1649.116
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
D1
(mm)
G=Filetage

1.05 €

1 4 jours 6211.2510M4

1.05 €

1 4 jours 8213.2512M5

1.05 €

1 4 jours 92.515.7414M6

1.14 €

1 4 jours 132.519.7418M8

1.27 €

1 4 jours 172.523.7422M10

1.63 €

1 4 jours 20328.2526M12

1.63 €

1 4 jours 29337.2535M16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal POM GF30 Couleur principale RAL 5002 outremer

Assistance technique