Rondelles de nivellement sphériques (K0691)

Rondelles de nivellement sphériques (K0691)
· Installation précise lors du montage de surfaces d'appui obliques

· Angle d’inclinaison jusqu'à 4°

· Pas de désolidarisation possible, les parties supérieure et inférieure sont bloquées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0691.151
K0691.152
K0691.201
K0691.202
K0691.301
K0691.302
K0691.401
K0691.402
K0691.501
K0691.502
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Matériau principal Corde acier Corps de finition de surface D
(mm)
D3
(mm)
H1
(mm)
G=Filetage

17.55 €

1 4 jours 8.5825Acier1.7225passivé-bleu23155.5M8

22.63 €

1 4 jours 8.5825Acier inoxydable1.4305brillant23155.5M8

19.54 €

1 4 jours 131032Acier1.7225passivé-bleu30206.2M12

24.43 €

1 4 jours 131032Acier inoxydable1.4305brillant30206.2M12

23.44 €

1 4 jours 2012.545Acier1.7225passivé-bleu40309M20

31.30 €

1 4 jours 2012.545Acier inoxydable1.4305brillant40309M20

36.56 €

1 4 jours 291658Acier1.7225passivé-bleu523813M27

45.57 €

1 4 jours 291658Acier inoxydable1.4305brillant523813M27

54.41 €

1 4 jours 362070Acier1.7225passivé-bleu654814M36

68.36 €

1 4 jours 362070Acier inoxydable1.4305brillant654814M36

Loading...

  1. 1

Informations de base

α

Assistance technique