Rondelles moyennes DIN EN ISO 7089 A (K0868)

Rondelles moyennes DIN EN ISO 7089 A (K0868)
· Pour la répartition de la force

· Protection de la surface du composant

· Acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0868.03
K0868.04
K0868.05
K0868.06
K0868.08
K0868.10
K0868.12
K0868.14
K0868.16
K0868.20
K0868.24
K0868.30
K0868.36
K0868.103
K0868.104
K0868.105
K0868.106
K0868.108
K0868.110
K0868.112
K0868.114
K0868.116
K0868.120
K0868.124
K0868.130
K0868.136
K0868.603
K0868.604
K0868.605
K0868.606
K0868.608
K0868.610
K0868.612
K0868.614
K0868.616
K0868.620
K0868.624
K0868.630
K0868.636
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(mm)
Épaisseur T
(mm)
D.E. D
(mm)
Matériau principal Corde acier Qualité pour vis

0.13 €

1 4 jours 3.20.57Acier--M3

0.13 €

1 4 jours 4.30.89Acier--M4

0.13 €

1 4 jours 5.3110Acier--M5

0.13 €

1 4 jours 6.41.612Acier--M6

0.13 €

1 4 jours 8.41.616Acier--M8

0.13 €

1 4 jours 10.5220Acier--M10

0.13 €

1 4 jours 132.524Acier--M12

0.21 €

1 4 jours 152.528Acier--M14

0.21 €

1 4 jours 17330Acier--M16

0.36 €

1 4 jours 21337Acier--M20

0.59 €

1 4 jours 25444Acier--M24

1.13 €

1 4 jours 31456Acier--M30

2.21 €

1 4 jours 37566Acier--M36

0.13 €

1 4 jours 3.20.57Acier inoxydableA270M3

0.13 €

1 4 jours 4.30.89Acier inoxydableA270M4

0.13 €

1 4 jours 5.3110Acier inoxydableA270M5

0.13 €

1 4 jours 6.41.612Acier inoxydableA270M6

0.13 €

1 4 jours 8.41.616Acier inoxydableA270M8

0.15 €

1 4 jours 10.5220Acier inoxydableA270M10

0.35 €

1 4 jours 132.524Acier inoxydableA270M12

0.43 €

1 4 jours 152.528Acier inoxydableA270M14

0.51 €

1 4 jours 17330Acier inoxydableA270M16

0.59 €

1 4 jours 21337Acier inoxydableA270M20

1.02 €

1 4 jours 25444Acier inoxydableA270M24

2.21 €

1 4 jours 31456Acier inoxydableA270M30

4.08 €

1 4 jours 37566Acier inoxydableA270M36

0.16 €

1 4 jours 3.20.57Acier inoxydableA470M3

0.16 €

1 4 jours 4.30.89Acier inoxydableA470M4

0.16 €

1 4 jours 5.3110Acier inoxydableA470M5

0.16 €

1 4 jours 6.41.612Acier inoxydableA470M6

0.16 €

1 4 jours 8.41.616Acier inoxydableA470M8

0.22 €

1 4 jours 10.5220Acier inoxydableA470M10

0.45 €

1 4 jours 132.524Acier inoxydableA470M12

0.56 €

1 4 jours 152.528Acier inoxydableA470M14

0.68 €

1 4 jours 17330Acier inoxydableA470M16

0.75 €

1 4 jours 21337Acier inoxydableA470M20

1.33 €

1 4 jours 25444Acier inoxydableA470M24

2.89 €

1 4 jours 31456Acier inoxydableA470M30

5.29 €

1 4 jours 37566Acier inoxydableA470M36

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps de finition de surface brillant

Assistance technique