Capteurs magnétiques, capteurs passifs, interface de liaison E/S de conception miniature (K1658)

Capteurs magnétiques, capteurs passifs, interface de liaison E/S de conception miniature (K1658)
· Indice de protection IP 67

· La mesure de la position s'effectue sans contact

· Raccord enfichable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1658.010001
K1658.020001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
P=longueur de câble
(mm)

271.43 €

1 4 jours 1000

271.43 €

1 4 jours 2000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Couleur principale rouge H=Hauteur(mm) 15
L=Longueur(mm) 26.7 pour l’art. N° K1657.1531 / K1657.1651|21924-1531 / 21924-1651

Assistance technique