Pèse-personne à ruban magnétique avec codage progressif, longueur de pôle 5 mm (K1663)

Pèse-personne à ruban magnétique avec codage progressif, longueur de pôle 5 mm (K1663)
· Peut être monté soi-même

· Bande de masquage supplémentaire en Inox

· Montage simple par collage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1663.010X1000
K1663.010X10000
K1663.010X2000
K1663.010X3000
K1663.010X4000
K1663.010X5000
K1663.010X6000
K1663.010X7000
K1663.010X8000
K1663.010X9000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)

122.62 €

1 4 jours 1000

1,226.19 €

1 4 jours 10000

245.23 €

1 4 jours 2000

367.86 €

1 4 jours 3000

490.49 €

1 4 jours 4000

613.11 €

1 4 jours 5000

735.72 €

1 4 jours 6000

858.34 €

1 4 jours 7000

980.96 €

1 4 jours 8000

1,103.56 €

1 4 jours 9000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Bande magnétique en plastique B1=Largeur(mm) 10 Précision(mm) 0.1

Assistance technique