Indicateur de position en plastique, interface de liaison E/S électronique, forme A, avec arbre creux (K1657)

Indicateur de position en plastique, interface de liaison E/S électronique, forme A, avec arbre creux (K1657)
· Capteurs robustes grâce à la détection magnétique

· Augmente l'efficacité de la machine

· Réduction du temps de préparation

· Surveille les réglages de format

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1657.1530
K1657.1650
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Cote de sécurité

532.28 €

1 4 jours IP53

598.28 €

1 4 jours IP65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Plastique Couleur principale RAL 9005 noir de jais Matériau du composant Acier inoxydable
Forme A B=Largeur(mm) 50.3 D=diamètre d’alésage(mm) 20
H=Hauteur(mm) 68.4 L=Longueur(mm) 48

Assistance technique