Indicateur de position en plastique, interface de liaison E/S électronique, forme B, avec capteur magnétique (K1657)

Indicateur de position en plastique, interface de liaison E/S électronique, forme B, avec capteur magnétique (K1657)
· Capteurs robustes grâce à la détection magnétique

· Augmente l'efficacité de la machine

· Réduction du temps de préparation

· Surveille les réglages de format

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1657.1531
K1657.1651
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Cote de sécurité

454.24 €

1 4 jours IP53

487.31 €

1 4 jours IP65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Plastique Couleur principale RAL 9005 noir de jais Forme B
B=Largeur(mm) 50.3 H=Hauteur(mm) 68.4 L=Longueur(mm) 48

Assistance technique