Indicateurs de position (K0408)

Indicateurs de position (K0408)
· Lecture directe des valeurs de mesure paramétrées

· Dimensions réduites avec un affichage très clair

· Conviennent pour les entraxes de broche réduits et les arbres de faible diamètre

· résistants à des températures jusqu’à 80 °C

· résistants aux huiles et aux solvants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0408.01001111
K0408.01001112
K0408.01001121
K0408.01001122
K0408.01001211
K0408.01001212
K0408.01001221
K0408.01001222
K0408.01001311
K0408.01001312
K0408.01001321
K0408.01001322
K0408.01001411
K0408.01001412
K0408.01001421
K0408.01001422
K0408.02001111
K0408.02001112
K0408.02001121
K0408.02001122
K0408.02001211
K0408.02001212
K0408.02001221
K0408.02001222
K0408.02001311
K0408.02001312
K0408.02001321
K0408.02001322
K0408.02001411
K0408.02001412
K0408.02001421
K0408.02001422
K0408.02501111
K0408.02501112
K0408.02501121
K0408.02501122
K0408.02501211
K0408.02501212
K0408.02501221
K0408.02501222
K0408.02501311
K0408.02501312
K0408.02501321
K0408.02501322
K0408.02501411
K0408.02501412
K0408.02501421
K0408.02501422
K0408.03001111
K0408.03001112
K0408.03001121
K0408.03001122
K0408.03001211
K0408.03001212
K0408.03001221
K0408.03001222
K0408.03001311
K0408.03001312
K0408.03001321
K0408.03001322
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale P=Pas
(mm)
Position du montage Sens de comptage Indicateur après un tour Tour par minute maximum

63.46 €

1 4 jours RAL 2004 orange11101,0500

63.46 €

1 4 jours Noir11101,0500

63.46 €

1 4 jours RAL 2004 orange11201,0500

63.46 €

1 4 jours Noir11201,0500

63.46 €

1 4 jours RAL 2004 orange12101,0500

63.46 €

1 4 jours Noir12101,0500

63.46 €

1 4 jours RAL 2004 orange12201,0500

63.46 €

1 4 jours Noir12201,0500

63.46 €

1 4 jours RAL 2004 orange13101,0500

63.46 €

1 4 jours Noir13101,0500

63.46 €

1 4 jours RAL 2004 orange13201,0500

63.46 €

1 4 jours Noir13201,0500

63.46 €

1 4 jours RAL 2004 orange14101,0500

63.46 €

1 4 jours Noir14101,0500

63.46 €

1 4 jours RAL 2004 orange14201,0500

63.46 €

1 4 jours Noir14201,0500

63.46 €

1 4 jours RAL 2004 orange21102,0500

63.46 €

1 4 jours Noir21102,0500

63.46 €

1 4 jours RAL 2004 orange21202,0500

63.46 €

1 4 jours Noir21202,0500

63.46 €

1 4 jours RAL 2004 orange22102,0500

63.46 €

1 4 jours Noir22102,0500

63.46 €

1 4 jours RAL 2004 orange22202,0500

63.46 €

1 4 jours Noir22202,0500

63.46 €

1 4 jours RAL 2004 orange23102,0500

63.46 €

1 4 jours Noir23102,0500

63.46 €

1 4 jours RAL 2004 orange23202,0500

63.46 €

1 4 jours Noir23202,0500

63.46 €

1 4 jours RAL 2004 orange24102,0500

63.46 €

1 4 jours Noir24102,0500

63.46 €

1 4 jours RAL 2004 orange24202,0500

63.46 €

1 4 jours Noir24202,0500

63.46 €

1 4 jours RAL 2004 orange2.51102,5500

63.46 €

1 4 jours Noir2.51102,5500

63.46 €

1 4 jours RAL 2004 orange2.51202,5500

63.46 €

1 4 jours Noir2.51202,5500

63.46 €

1 4 jours RAL 2004 orange2.52102,5500

63.46 €

1 4 jours Noir2.52102,5500

63.46 €

1 4 jours RAL 2004 orange2.52202,5500

63.46 €

1 4 jours Noir2.52202,5500

63.46 €

1 4 jours RAL 2004 orange2.53102,5500

63.46 €

1 4 jours Noir2.53102,5500

63.46 €

1 4 jours RAL 2004 orange2.53202,5500

63.46 €

1 4 jours Noir2.53202,5500

63.46 €

1 4 jours RAL 2004 orange2.54102,5500

63.46 €

1 4 jours Noir2.54102,5500

63.46 €

1 4 jours RAL 2004 orange2.54202,5500

63.46 €

1 4 jours Noir2.54202,5500

63.46 €

1 4 jours RAL 2004 orange31103,0500

63.46 €

1 4 jours Noir31103,0500

63.46 €

1 4 jours RAL 2004 orange31203,0500

63.46 €

1 4 jours Noir31203,0500

63.46 €

1 4 jours RAL 2004 orange32103,0500

63.46 €

1 4 jours Noir32103,0500

63.46 €

1 4 jours RAL 2004 orange32203,0500

63.46 €

1 4 jours Noir32203,0500

63.46 €

1 4 jours RAL 2004 orange33103,0500

63.46 €

1 4 jours Noir33103,0500

63.46 €

1 4 jours RAL 2004 orange33203,0500

63.46 €

1 4 jours Noir33203,0500

Loading...

Informations de base

Matériau principal Polyamide Matériau du composant Acier B=Largeur(mm) 26
D=diamètre d’alésage(mm) 10 H=Hauteur(mm) 33 L=Longueur(mm) 22
Point décimal en position 1

Assistance technique