Vis sans tête à six pans creux et bout pointu DIN 914 / DIN EN ISO 4027 (K0797)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0797.03X5
K0797.03X6
K0797.03X8
K0797.03X10
K0797.03X12
K0797.03X16
K0797.03X20
K0797.04X5
K0797.04X6
K0797.04X8
K0797.04X10
K0797.04X12
K0797.04X16
K0797.04X20
K0797.04X25
K0797.05X5
K0797.05X6
K0797.05X8
K0797.05X10
K0797.05X12
K0797.05X14
K0797.05X16
K0797.05X20
K0797.05X25
K0797.05X30
K0797.06X6
K0797.06X8
K0797.06X10
K0797.06X12
K0797.06X16
K0797.06X20
K0797.06X25
K0797.06X30
K0797.06X35
K0797.06X40
K0797.06X45
K0797.06X50
K0797.06X60
K0797.08X8
K0797.08X10
K0797.08X12
K0797.08X14
K0797.08X16
K0797.08X20
K0797.08X25
K0797.08X30
K0797.08X35
K0797.08X40
K0797.08X45
K0797.08X50
K0797.08X60
K0797.10X10
K0797.10X12
K0797.10X16
K0797.10X20
K0797.10X25
K0797.10X30
K0797.10X35
K0797.10X40
K0797.10X45
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface Couleur principale D1=Filetage D2
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)

0.16 €

1 4 jours Acier-NoirM3-51.51.2

0.16 €

1 4 jours Acier-NoirM3-61.51.2

0.16 €

1 4 jours Acier-NoirM3-81.51.2

0.28 €

1 4 jours Acier-NoirM3-101.51.2

0.28 €

1 4 jours Acier-NoirM3-121.51.2

0.35 €

1 4 jours Acier-NoirM3-161.51.2

0.36 €

1 4 jours Acier-NoirM3-201.51.2

0.13 €

1 4 jours Acier-NoirM4-521.5

0.13 €

1 4 jours Acier-NoirM4-621.5

0.13 €

1 4 jours Acier-NoirM4-821.5

0.16 €

1 4 jours Acier-NoirM4-1021.5

0.16 €

1 4 jours Acier-NoirM4-1221.5

0.28 €

1 4 jours Acier-NoirM4-1621.5

0.28 €

1 4 jours Acier-NoirM4-2021.5

0.36 €

1 4 jours Acier-NoirM4-2521.5

0.28 €

1 4 jours Acier-NoirM5-52.52

0.16 €

1 4 jours Acier-NoirM5-62.52

0.16 €

1 4 jours Acier-NoirM5-82.52

0.16 €

1 4 jours Acier-NoirM5-102.52

0.28 €

1 4 jours Acier-NoirM5-122.52

0.28 €

1 4 jours Acier-NoirM5-142.52

0.28 €

1 4 jours Acier-NoirM5-162.52

0.35 €

1 4 jours Acier-NoirM5-202.52

0.40 €

1 4 jours Acier-NoirM5-252.52

0.43 €

1 4 jours Acier-NoirM5-302.52

0.35 €

1 4 jours Acier-NoirM61.5632

0.16 €

1 4 jours Acier-NoirM61.5832

0.16 €

1 4 jours Acier-NoirM61.51032

0.28 €

1 4 jours Acier-NoirM61.51232

0.35 €

1 4 jours Acier-NoirM61.51632

0.36 €

1 4 jours Acier-NoirM61.52032

0.40 €

1 4 jours Acier-NoirM61.52532

0.43 €

1 4 jours Acier-NoirM61.53032

0.54 €

1 4 jours Acier-NoirM61.53532

0.59 €

1 4 jours Acier-NoirM61.54032

0.67 €

1 4 jours Acier-NoirM61.54532

0.71 €

1 4 jours Acier-NoirM61.55032

0.79 €

1 4 jours Acier-NoirM61.56032

0.36 €

1 4 jours Acier-NoirM82843

0.35 €

1 4 jours Acier-NoirM821043

0.35 €

1 4 jours Acier-NoirM821243

0.35 €

1 4 jours Acier-NoirM821443

0.36 €

1 4 jours Acier-NoirM821643

0.36 €

1 4 jours Acier-NoirM822043

0.43 €

1 4 jours Acier-NoirM822543

0.54 €

1 4 jours Acier-NoirM823043

0.56 €

1 4 jours Acier-NoirM823543

0.69 €

1 4 jours Acier-NoirM824043

0.77 €

1 4 jours Acier-NoirM824543

0.92 €

1 4 jours Acier-NoirM825043

0.97 €

1 4 jours Acier-NoirM826043

0.40 €

1 4 jours Acier-NoirM102.51054

0.40 €

1 4 jours Acier-NoirM102.51254

0.40 €

1 4 jours Acier-NoirM102.51654

0.45 €

1 4 jours Acier-NoirM102.52054

0.54 €

1 4 jours Acier-NoirM102.52554

0.59 €

1 4 jours Acier-NoirM102.53054

0.69 €

1 4 jours Acier-NoirM102.53554

0.78 €

1 4 jours Acier-NoirM102.54054

0.94 €

1 4 jours Acier-NoirM102.54554

Loading...

Assistance technique