Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0007.05 |
K0007.06 |
K0007.08 |
K0007.081 |
K0007.082 |
K0007.10 |
K0007.12 |
K0007.14 |
K0007.16 |
K0007.18 |
K0007.101 |
K0007.102 |
K0007.121 |
K0007.122 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shaft Dia. D (mm) | D2 (mm) | L=Longueur (mm) | M1 (mm) | N minimum (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.50 € | 1 | 4 jours | 5 | 4.8 | 18 | 0.7 | 1.8 | 10.7 | 13 | ||
3.50 € | 1 | 4 jours | 6 | 5.7 | 22 | 0.8 | 1.7 | 12.2 | 17 | ||
3.50 € | 1 | 4 jours | 8 | 7.6 | 30 | 0.9 | 1.5 | 15.2 | 25 | ||
3.50 € | 1 | 4 jours | 8 | 7.6 | 20 | 0.9 | 1.1 | 15.2 | 16 | ||
4.06 € | 1 | 4 jours | 8 | 7.6 | 27 | 0.9 | 2.1 | 15.2 | 21 | ||
4.06 € | 1 | 4 jours | 10 | 9.6 | 37 | 1.1 | 1.3 | 17.6 | 32 | ||
4.86 € | 1 | 4 jours | 12 | 11.5 | 46 | 1.1 | 1.5 | 19.6 | 40 | ||
6.76 € | 1 | 4 jours | 14 | 13.4 | 44 | 1.1 | 2.4 | 22 | 37 | ||
7.20 € | 1 | 4 jours | 16 | 15.2 | 48 | 1.1 | 2.4 | 24.4 | 41 | ||
7.99 € | 1 | 4 jours | 18 | 17 | 58 | 1.3 | 2.2 | 26.8 | 51 | ||
4.06 € | 1 | 4 jours | 10 | 9.6 | 25 | 1.1 | 1.3 | 17.6 | 20 | ||
5.64 € | 1 | 4 jours | 10 | 9.6 | 35 | 1.1 | 1.9 | 17.6 | 29 | ||
4.86 € | 1 | 4 jours | 12 | 11.5 | 31 | 1.1 | 1.7 | 19.6 | 25 | ||
6.08 € | 1 | 4 jours | 12 | 11.5 | 37 | 1.1 | 1.9 | 19.6 | 31 |
Loading...
Material | Acier | Corps de finition de surface | tempéré, rectifié, brillant | Corde acier | 1.0503.07 |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | phosphaté | Matériau du composant | Acier |
Configurer
Propriétés de base
Shaft Dia. D(mm)
D2(mm)
L=Longueur(mm)
M1(mm)
N minimum(mm)
D3(mm)
L1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles