Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Matériau | Niveau de résistance (acier) | Corps de finition de surface | B=Longueur de filetage (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Longueur (mm) | R (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.39 € | 1 | 4 jours | 5 | Acier | 8.8 | noir oxydé | 16 | 5 | 12 | 50 | 2.5 | 6 | ||
6.70 € | 1 | 4 jours | 5 | Acier | 8.8 | noir oxydé | 16 | 5 | 12 | 75 | 2.5 | 6 | ||
3.16 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier | 8.8 | noir oxydé | 18 | 6 | 14 | 50 | 4 | 7 | ||
3.71 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier | 8.8 | noir oxydé | 18 | 6 | 14 | 75 | 4 | 7 | ||
3.73 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier | 8.8 | noir oxydé | 22 | 8 | 18 | 50 | 4 | 9 | ||
4.31 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier | 8.8 | noir oxydé | 22 | 8 | 18 | 75 | 4 | 9 | ||
5.65 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | 8.8 | noir oxydé | 26 | 10 | 20 | 100 | 4 | 12 | ||
8.19 € | 1 | 4 jours | 5 | Acier inoxydable | - | brillant | 16 | 5 | 12 | 50 | 2.5 | 6 | ||
6.69 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier inoxydable | - | brillant | 18 | 6 | 14 | 50 | 4 | 7 | ||
7.38 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier inoxydable | - | brillant | 18 | 6 | 14 | 75 | 4 | 7 | ||
4.84 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | 8.8 | noir oxydé | 26 | 10 | 20 | 75 | 4 | 12 | ||
7.67 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier inoxydable | - | brillant | 22 | 8 | 18 | 50 | 4 | 9 | ||
8.71 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier inoxydable | - | brillant | 22 | 8 | 18 | 75 | 4 | 9 | ||
8.98 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | - | brillant | 26 | 10 | 20 | 75 | 4 | 12 | ||
9.38 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | - | brillant | 26 | 10 | 20 | 100 | 4 | 12 | ||
11.01 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier inoxydable | - | brillant | 30 | 12 | 25 | 75 | 6 | 14 | ||
12.10 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier inoxydable | - | brillant | 30 | 12 | 25 | 100 | 6 | 14 | ||
12.78 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier inoxydable | - | brillant | 30 | 12 | 25 | 120 | 6 | 14 | ||
13.19 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier inoxydable | - | brillant | 36 | 12 | 25 | 130 | 6 | 14 | ||
31.49 € | 1 | 4 jours | 14 | Acier inoxydable | - | brillant | 36 | 14 | 28 | 75 | 6 | 16 | ||
36.04 € | 1 | 4 jours | 14 | Acier inoxydable | - | brillant | 36 | 14 | 28 | 130 | 6 | 16 | ||
23.67 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier inoxydable | - | brillant | 44 | 16 | 32 | 130 | 6 | 17 | ||
41.26 € | 1 | 4 jours | 20 | Acier inoxydable | - | brillant | 52 | 18 | 40 | 140 | 6 | 22 | ||
6.59 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier | 8.8 | noir oxydé | 30 | 12 | 25 | 100 | 6 | 14 | ||
7.64 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier | 8.8 | noir oxydé | 30 | 12 | 25 | 120 | 6 | 14 | ||
11.35 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier | 8.8 | noir oxydé | 36 | 12 | 25 | 130 | 6 | 14 | ||
5.98 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier | 8.8 | noir oxydé | 30 | 12 | 25 | 75 | 6 | 14 | ||
16.66 € | 1 | 4 jours | 14 | Acier | 8.8 | noir oxydé | 36 | 14 | 28 | 130 | 6 | 16 | ||
14.95 € | 1 | 4 jours | 14 | Acier | 8.8 | noir oxydé | 36 | 14 | 28 | 75 | 6 | 16 | ||
11.06 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier | 8.8 | noir oxydé | 44 | 16 | 32 | 130 | 6 | 17 | ||
28.65 € | 1 | 4 jours | 20 | Acier | 8.8 | noir oxydé | 52 | 18 | 40 | 140 | 6 | 22 |
Loading...
Forme | B |
---|
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Matériau
Niveau de résistance (acier)
Corps de finition de surface
B=Longueur de filetage(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=Longueur(mm)
R(mm)
S(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles