Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1546.02400 |
K1546.04000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course S (mm) | Angle d’ouverture de la poignée | Force manuelle FH (N) | Force de serrage F1 (N) | Force de maintien F2 (N) | A1 (mm) | A2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | C1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | M (mm) | M1 (mm) | R (mm) | T (mm) | F2=Force de maintien (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.96 € | 1 | 4 jours | 32 | 190° | 150 | 1200 | 2400 | 22.4 | 13.4 | 57 | 42 | 25 | 6.5 | 11 | 85 | 136 | 51 | 13 | 12 | M6 | M20x1.5 | 60 | 4 | 2400 | ||
47.93 € | 1 | 4 jours | 38 | 185° | 180 | 2000 | 4000 | 28 | 15.5 | 64 | 45 | 30 | 8.5 | 16 | 120 | 173 | 59.5 | 17.5 | 20 | M10 | M24x1.5 | 90 | 4.5 | 4000 |
Loading...
Matériau du corps | Acier | Corps de finition de surface | galvanisé et passivé | Matériau du composant | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | rouge | Version 2 | avec support de montage | B(mm) | 30 |
Configurer
Propriétés de base
Course S(mm)
Angle d’ouverture de la poignée
Force manuelle FH(N)
Force de serrage F1(N)
Force de maintien F2(N)
A1(mm)
A2(mm)
B1(mm)
B2(mm)
C1(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
M(mm)
M1(mm)
R(mm)
T(mm)
F2=Force de maintien(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles